• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

TiAlN Coated Carbide NC Spot Drill, Regular / Long Shack

TiAlN Coated Carbide NC Spot Drill, Regular / Long Shack

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TAC-NCSPD
  • TAC-LS-NCSPD
  • Sconto volumi elevati
Carbide spot drill that contributes to higher efficiency in chamfering

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiAlN Coated Carbide NC Spot Drill, Regular / Long Shack:Related Image
Codice componente
TAC-LS-NCSPD4-90
TAC-LS-NCSPD5-90
TAC-LS-NCSPD6-90
TAC-LS-NCSPD8-90
TAC-LS-NCSPD10-90
TAC-LS-NCSPD12-90
TAC-NCSPD2-90
TAC-NCSPD2-120
TAC-NCSPD3-90
TAC-NCSPD3-120
TAC-NCSPD4-90
TAC-NCSPD4-120
TAC-NCSPD5-90
TAC-NCSPD5-120
TAC-NCSPD6-90
TAC-NCSPD6-120
TAC-NCSPD8-90
TAC-NCSPD8-120
TAC-NCSPD10-90
TAC-NCSPD10-120
TAC-NCSPD12-90
TAC-NCSPD12-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Double Angle (θ) Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Tip Diameter D Tip Core Thickness Overall Length L Groove Length ℓ

60.78 €

1 Disponibile 5 giorni 904440.50 – 0.7010012

72.84 €

1 Disponibile 5 giorni 905550.60 – 0.8012015

84.90 €

1 Disponibile 5 giorni 906660.70 – 0.9014020

99.89 €

1 Disponibile 5 giorni 908880.80 – 1.2014025

91.03 €

1 Disponibile 5 giorni 901010101.10 – 1.5017025

102.54 €

1 Disponibile 5 giorni 901212121.40 – 1.8017030

43.28 €

1 Disponibile 5 giorni 902220.15 – 0.30408

45.45 €

1 Disponibile 5 giorni 1202220.15 – 0.30408

36.12 €

1 Disponibile 5 giorni 903330.20 – 0.404510

38.02 €

1 Disponibile 5 giorni 1203330.20 – 0.404510

39.74 €

1 Disponibile 5 giorni 904440.50 – 0.705012

41.78 €

1 Disponibile 5 giorni 1204440.50 – 0.705012

45.63 €

1 Disponibile 5 giorni 905550.60 – 0.805015

45.63 €

1 Disponibile 5 giorni 1205550.60 – 0.805015

46.90 €

1 Disponibile 5 giorni 906660.70 – 0.905018

49.35 €

1 Disponibile 5 giorni 1206660.70 – 0.905018

55.86 €

1 Disponibile 5 giorni 908880.80 – 1.206023

58.82 €

1 Disponibile 5 giorni 1208880.80 – 1.206023

83.30 €

1 Disponibile 5 giorni 901010101.10 – 1.507024

83.47 €

1 Disponibile 5 giorni 1201010101.10 – 1.507024

109.79 €

1 Disponibile 5 giorni 901212121.40 – 1.807024

109.95 €

1 Disponibile 5 giorni 1201212121.40 – 1.807024

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiAlN Coated Carbide NC Spot Drill, Regular / Long Shack:Related Image

Model Number Double Angle
θ
Center ThicknessGroove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
TAC-NCSPD
(Regular)
290°

120°
0.15 ~ 0.308402
30.20 ~ 0.4010453
40.50 ~ 0.7012504
50.60 ~ 0.8015505
60.70 ~ 0.9018506
80.80 ~ 1.2023608
101.10 ~ 1.50247010
121.40 ~ 1.80247012
TAC-LS-NCSPD
(Long Shank)
490°0.50 ~ 0.70121004
50.60 ~ 0.80151205
60.70 ~ 0.90201406
80.80 ~ 1.20251408
101.10 ~ 1.502517010
121.40 ~ 1.803017012


For cutting conditions, refer to >>Click here.

Più Informazioni


The use of carbide materials allows for high-speed hole chamfering and centering machining / increased long life.
The TiAℓN coating supports cutting at high speed.

Informazioni di base

Use Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Carburo Coating Presence Included
Coating Type TiAlN Diameter Tolerance h6 Tolerance of Shank Diameter h6

Supporto tecnico