TiAlN Coated Carbide Center Drill, 90° Chamfering Model

TiAlN Coated Carbide Center Drill, 90° Chamfering Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Carbide center drill that's ideal for centering in mass production drilling

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiAlN Coated Carbide Center Drill, 90° Chamfering Model:Related Image
Codice componente
TAC-CTDACW1
TAC-CTDACW2
TAC-CTDACW3
TAC-CTDACW4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Groove Length ℓ

84.94 €

1 Disponibile 5 giorni 14351.3 – 1.7

108.45 €

1 Disponibile 5 giorni 26452.5 – 3.1

131.92 €

1 Disponibile 5 giorni 38503.9 – 4.6

105.99 €

1 Disponibile 5 giorni 410555.0 – 5.9

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiAlN Coated Carbide Center Drill, 90° Chamfering Model:Related Image

Model Number Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
TAC-CTDACW11.3 ~ 1.7354
22.5 ~ 3.1456
33.9 ~ 4.6508
45.0 ~ 5.95510


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


Can perform centering and 90° chamfering in one step.

TiAlN Coated Carbide Center Drill, 90° Chamfering Model:Related Image

Informazioni di base

Use Centraggio (Posizionamento) Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Single Blade / Double Blade Double Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Carburo Coating Presence Included
Coating Type TiAlN Diameter Tolerance k12 Tolerance of Shank Diameter h7

Supporto tecnico