TiAlN Coated Carbide Countersink, 3-Flute / 90°, Regular, Long Shack

TiAlN Coated Carbide Countersink, 3-Flute / 90°, Regular, Long Shack

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TAC-CS3M
  • TAC-LS-CS3M
  • Sconto volumi elevati
A carbide countersink that's essential in chamfering and deburring

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiAlN Coated Carbide Countersink, 3-Flute / 90°, Regular, Long Shack:Related Image
Codice componente
TAC-CS3M6.3
TAC-CS3M8.3
TAC-CS3M10.4
TAC-CS3M12.4
TAC-CS3M16.5
TAC-CS3M20.5
TAC-LS-CS3M6.3
TAC-LS-CS3M8.3
TAC-LS-CS3M10.4
TAC-LS-CS3M12.4
TAC-LS-CS3M16.5
TAC-LS-CS3M20.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Chamfering Hole Diameter Range

88.98 €

1 Disponibile 5 giorni 6.35451.3 – 6.3

92.95 €

1 Disponibile 5 giorni 8.36501.8 – 8.3

104.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10.46502 – 20

80.16 €

1 Disponibile 5 giorni 12.48562.5 – 12.4

95.00 €

1 Disponibile 5 giorni 16.510602.8 – 16.5

108.49 €

1 Disponibile 5 giorni 20.510633 – 20.5

136.75 €

1 Disponibile 5 giorni 6.36841.3 – 6.3

145.78 €

1 Disponibile 5 giorni 8.38851.8 – 8.3

99.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10.410872 – 20

108.09 €

1 Disponibile 5 giorni 12.4101082.5 – 12.4

120.88 €

1 Disponibile 5 giorni 16.5121122.8 – 16.5

163.07 €

1 Disponibile 5 giorni 20.5121153 – 20.5

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiAlN Coated Carbide Countersink, 3-Flute / 90°, Regular, Long Shack:Related Image

Model Number Chamfer
Hole Diameter Range
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
TAC-CS3M
(Regular)
6.31.3 ~6.3455
8.31.8 ~8.3506
10.42.2 ~ 10.4506
12.42.5 ~ 12.4568
16.52.8 ~ 16.56010
20.53~ 20.56310
TAC-LS-CS3M
(Long Shank)
6.31.3 ~6.3846
8.31.8 ~8.3858
10.42.2 ~ 10.48710
12.42.5 ~ 12.410810
16.52.8 ~ 16.511212
20.53~ 20.511512
[ ! ]For regular diameters (D) of 12.4, 16.5, and 20.5, C surface machining has been applied to the shank.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


The use of carbide materials provides for high-speed chamfering and deburring / increased long life.
TiAℓN coating supports cutting at a high speed.

Informazioni di base

Use Smussatura foro Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Carburo Coating Presence Included
Coating Type TiAlN Diameter Tolerance + 0.05 – 0 Tolerance of Shank Diameter h9

Supporto tecnico