• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

TiAlN Coated Powdered High-Speed Steel Drill, End Mill Shank / Regular Model

TiAlN Coated Powdered High-Speed Steel Drill, End Mill Shank / Regular Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • APM-ESDR
  • APM-HESDR
  • Sconto volumi elevati
Sophisticated deep hole drilling that's made possible by well-balanced models that are aimed for the highest standards in high-speed steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiAlN Coated Powdered High-Speed Steel Drill, End Mill Shank / Regular Model:Related Image
Codice componente
APM-ESDR2
APM-ESDR2.5
APM-ESDR3
APM-ESDR3.3
APM-ESDR3.5
APM-ESDR3.8
APM-ESDR4
APM-ESDR4.2
APM-ESDR4.3
APM-ESDR4.5
APM-ESDR4.8
APM-ESDR5
APM-ESDR5.1
APM-ESDR5.5
APM-ESDR6
APM-ESDR6.5
APM-ESDR6.8
APM-ESDR6.9
APM-ESDR7
APM-ESDR7.8
APM-ESDR8
APM-ESDR8.5
APM-ESDR8.6
APM-ESDR9
APM-ESDR9.5
APM-ESDR10
APM-ESDR10.2
APM-ESDR10.3
APM-ESDR10.5
APM-ESDR11
APM-ESDR11.5
APM-ESDR12
APM-ESDR12.5
APM-ESDR13
APM-HESDR6.5
APM-HESDR6.7
APM-HESDR7
APM-HESDR7.8
APM-HESDR8.7
APM-HESDR10.3
APM-HESDR11.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
With/without Oil Hole Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

13.54 €

1 Disponibile 5 giorni 22456None30 ~ -0.0140 ~ -0.014

14.25 €

1 Disponibile 5 giorni 2.53062None30 ~ -0.0140 ~ -0.014

14.25 €

1 Disponibile 5 giorni 33365None30 ~ -0.0140 ~ -0.014

16.26 €

1 Disponibile 5 giorni 3.33668None40 ~ -0.0180 ~ -0.018

17.51 €

1 Disponibile 5 giorni 3.53971None40 ~ -0.0180 ~ -0.018

17.65 €

1 Disponibile 5 giorni 3.84375None40 ~ -0.0180 ~ -0.018

17.65 €

1 Disponibile 5 giorni 44375None40 ~ -0.0180 ~ -0.018

19.35 €

1 Disponibile 5 giorni 4.24387None60 ~ -0.0180 ~ -0.018

21.38 €

1 Disponibile 5 giorni 4.34791None60 ~ -0.0180 ~ -0.022

19.35 €

1 Disponibile 5 giorni 4.54791None60 ~ -0.0180 ~ -0.022

22.22 €

1 Disponibile 5 giorni 4.85296None60 ~ -0.0180 ~ -0.022

22.22 €

1 Disponibile 5 giorni 55296None60 ~ -0.0180 ~ -0.022

25.96 €

1 Disponibile 5 giorni 5.15296None60 ~ -0.0180 ~ -0.022

26.79 €

1 Disponibile 5 giorni 5.557101None60 ~ -0.0180 ~ -0.022

29.01 €

1 Disponibile 5 giorni 657101None60 ~ -0.0180 ~ -0.022

31.02 €

1 Disponibile 5 giorni 6.563107None80 ~ -0.0220 ~ -0.022

32.06 €

1 Disponibile 5 giorni 6.869113None80 ~ -0.0220 ~ -0.022

32.06 €

1 Disponibile 5 giorni 6.969113None80 ~ -0.0220 ~ -0.022

32.06 €

1 Disponibile 5 giorni 769113None80 ~ -0.0220 ~ -0.022

35.63 €

1 Disponibile 5 giorni 7.875119None80 ~ -0.0220 ~ -0.022

35.63 €

1 Disponibile 5 giorni 875119None80 ~ -0.0220 ~ -0.022

38.68 €

1 Disponibile 5 giorni 8.575125None100 ~ -0.0220 ~ -0.022

41.57 €

1 Disponibile 5 giorni 8.681131None100 ~ -0.0220 ~ -0.022

41.57 €

1 Disponibile 5 giorni 981131None100 ~ -0.0220 ~ -0.022

43.60 €

1 Disponibile 5 giorni 9.581131None100 ~ -0.0220 ~ -0.022

47.85 €

1 Disponibile 5 giorni 1087137None100 ~ -0.0220 ~ -0.022

51.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10.287144None120 ~ -0.0270 ~ -0.027

54.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10.387144None120 ~ -0.0270 ~ -0.027

54.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10.587144None120 ~ -0.0270 ~ -0.027

60.23 €

1 Disponibile 5 giorni 1194151None120 ~ -0.0270 ~ -0.027

66.03 €

1 Disponibile 5 giorni 11.594151None120 ~ -0.0270 ~ -0.027

70.42 €

1 Disponibile 5 giorni 12101158None120 ~ -0.0270 ~ -0.027

76.72 €

1 Disponibile 5 giorni 12.5101161None140 ~ -0.0270 ~ -0.027

80.11 €

1 Disponibile 5 giorni 13101161None140 ~ -0.0270 ~ -0.027

113.54 €

1 Disponibile 5 giorni 6.563107Included80 ~ -0.0220 ~ -0.022

123.03 €

1 Disponibile 5 giorni 6.763107Included80 ~ -0.0220 ~ -0.022

123.88 €

1 Disponibile 5 giorni 769113Included80 ~ -0.0220 ~ -0.022

116.90 €

1 Disponibile 5 giorni 7.875119Included80 ~ -0.0220 ~ -0.022

121.60 €

1 Disponibile 5 giorni 8.781131Included100 ~ -0.0220 ~ -0.022

109.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10.387144Included120 ~ -0.0270 ~ -0.027

123.26 €

1 Disponibile 5 giorni 11.594151Included120 ~ -0.0270 ~ -0.027

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiAlN Coated Powdered High-Speed Steel Drill, End Mill Shank / Regular Model:Related Image

Model Number
APM-ESDR (No oil hole) / APM-HESDR (With oil hole) 
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
224563
2.530623
333653
3.336684
3.539714
3.843754
443754
4.243876
4.347916
4.547916
4.852966
552966
5.152966
5.5571016
6571016
6.5631078
6.7631078
6.8691138
6.9691138
7691138
7.8751198
8751198
8.17512510
8.27512510
8.57512510
8.68113110
8.78113110
98113110
9.58113110
9.88713710
108713710
10.28714412
10.38714412
10.48714412
10.58714412
119415112
11.59415112
1210115812
12.510116114
1310116114

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


A drill with a good balance between wear resistance and fracture toughness due to a combination of high-speed steel powder + TiAℓN coating.
Deep holes can now be drilled very efficiently thanks to a special drill geometry.

Informazioni di base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN Point Angle(°) 130
Thinning Included

Supporto tecnico