Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Point Angle (°) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | 1 Pack Contents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.53 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 2 | 12 | 44 | 130 | 2 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.010 | 10 piece | |
70.93 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 2.1 | 12 | 44 | 130 | 2.1 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.010 | 10 piece | |
70.93 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 2.2 | 13 | 45 | 130 | 2.2 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.010 | 10 piece | |
70.93 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 2.3 | 13 | 45 | 130 | 2.3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.010 | 10 piece | |
70.93 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 2.4 | 14 | 46 | 130 | 2.4 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.010 | 10 piece | |
61.53 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 14 | 46 | 130 | 2.5 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.010 | 10 piece | |
67.87 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 2.6 | 14 | 46 | 130 | 2.6 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.010 | 10 piece | |
67.87 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 2.7 | 16 | 48 | 130 | 2.7 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.010 | 10 piece | |
67.87 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 2.8 | 16 | 48 | 130 | 2.8 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.010 | 10 piece | |
55.41 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 3 | 16 | 48 | 130 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.010 | 10 piece | |
70.93 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 3.1 | 18 | 50 | 130 | 3.1 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
70.93 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 3.2 | 18 | 50 | 130 | 3.2 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
70.93 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 3.3 | 18 | 50 | 130 | 3.3 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
70.93 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 3.4 | 20 | 52 | 130 | 3.4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
70.93 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 3.5 | 20 | 52 | 130 | 3.5 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
77.04 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 3.8 | 22 | 54 | 130 | 3.8 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
77.04 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 4 | 22 | 54 | 130 | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
92.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 4.1 | 22 | 66 | 120 | 4.1 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
92.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 4.2 | 22 | 66 | 120 | 4.2 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
98.43 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 4.3 | 24 | 68 | 120 | 4.3 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
92.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 4.5 | 24 | 68 | 120 | 4.5 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
116.75 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 4.8 | 26 | 70 | 120 | 4.8 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
104.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 5 | 26 | 70 | 120 | 5 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
104.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 5.1 | 26 | 70 | 120 | 5.1 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
135.41 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 5.3 | 26 | 70 | 120 | 5.3 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
123.21 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 5.5 | 28 | 72 | 120 | 5.5 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
156.81 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 5.8 | 28 | 72 | 120 | 5.8 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
141.98 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 6 | 28 | 72 | 120 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
157.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 6.5 | 31 | 75 | 120 | 6.5 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.015 | 10 piece | |
87.92 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 6.8 | 34 | 78 | 120 | 6.8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.015 | 5 Piece | |
87.92 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 6.9 | 34 | 78 | 120 | 6.9 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.015 | 5 Piece | |
83.62 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 7 | 34 | 78 | 120 | 7 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.015 | 5 Piece | |
102.06 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 7.8 | 37 | 81 | 120 | 7.8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.015 | 5 Piece | |
95.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 8 | 37 | 81 | 120 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.015 | 5 Piece | |
102.06 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 8.5 | 37 | 87 | 120 | 8.5 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.015 | 5 Piece | |
102.06 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 8.6 | 40 | 90 | 120 | 8.6 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.015 | 5 Piece | |
104.97 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 9 | 40 | 90 | 120 | 9 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.015 | 5 Piece | |
132.98 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 43 | 93 | 120 | 10 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.015 | 5 Piece | |
108.48 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10.3 | 43 | 100 | 120 | 10.3 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.018 | 5 Piece | |
160.58 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10.5 | 43 | 100 | 120 | 10.5 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.018 | 5 Piece | |
103.70 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 11 | 47 | 104 | 120 | 11 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.018 | 5 Piece | |
123.87 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 12 | 51 | 108 | 120 | 12 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.018 | 5 Piece | |
166.46 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 13 | 51 | 108 | 120 | 13 | 0 ~ -0.027 | 0 ~ -0.018 | 5 Piece | |
65.77 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 2 | 24 | 56 | 130 | 2 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.010 | 10 piece | |
65.77 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 30 | 62 | 130 | 2.5 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.010 | 10 piece | |
61.29 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 3 | 33 | 65 | 130 | 3 | 0 ~ -0.014 | 0 ~ -0.010 | 10 piece | |
77.04 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 3.3 | 36 | 68 | 130 | 3.3 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
77.04 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 3.4 | 39 | 71 | 130 | 3.4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
77.04 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 3.5 | 39 | 71 | 130 | 3.5 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
82.91 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 4 | 43 | 75 | 130 | 4 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
99.84 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 4.2 | 43 | 87 | 120 | 4.2 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
110.18 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 4.3 | 47 | 91 | 120 | 4.3 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
99.84 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 4.5 | 47 | 91 | 120 | 4.5 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
117.32 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 5 | 52 | 96 | 120 | 5 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
117.32 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 5.1 | 52 | 96 | 120 | 5.1 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
133.77 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 5.5 | 57 | 101 | 120 | 5.5 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
153.95 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 6 | 57 | 101 | 120 | 6 | 0 ~ -0.018 | 0 ~ -0.012 | 10 piece | |
89.68 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 6.8 | 69 | 113 | 120 | 6.8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.015 | 5 Piece | |
83.62 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 7 | 69 | 113 | 120 | 7 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.015 | 5 Piece | |
95.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 8 | 75 | 119 | 120 | 8 | 0 ~ -0.022 | 0 ~ -0.015 | 5 Piece |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | 1 Pack Qty |
2 | 12 | 44 | 10 |
2.1 | 12 | 44 | 10 |
2.2 | 13 | 45 | 10 |
2.3 | 13 | 45 | 10 |
2.4 | 14 | 46 | 10 |
2.5 | 14 | 46 | 10 |
2.6 | 14 | 46 | 10 |
2.7 | 16 | 48 | 10 |
2.8 | 16 | 48 | 10 |
3 | 16 | 48 | 10 |
3.1 | 18 | 50 | 10 |
3.2 | 18 | 50 | 10 |
3.3 | 18 | 50 | 10 |
3.4 | 20 | 52 | 10 |
3.5 | 20 | 52 | 10 |
3.8 | 22 | 54 | 10 |
4 | 22 | 54 | 10 |
4.1 | 22 | 66 | 10 |
4.2 | 22 | 66 | 10 |
4.3 | 24 | 68 | 10 |
4.5 | 24 | 68 | 10 |
4.8 | 26 | 70 | 10 |
5 | 26 | 70 | 10 |
5.1 | 26 | 70 | 10 |
5.3 | 26 | 70 | 10 |
5.5 | 28 | 72 | 10 |
5.8 | 28 | 72 | 10 |
6 | 28 | 72 | 10 |
6.5 | 31 | 75 | 10 |
6.8 | 34 | 78 | 5 |
6.9 | 34 | 78 | 5 |
7 | 34 | 78 | 5 |
7.8 | 37 | 81 | 5 |
8 | 37 | 81 | 5 |
8.5 | 37 | 87 | 5 |
8.6 | 40 | 90 | 5 |
9 | 40 | 90 | 5 |
10 | 43 | 93 | 5 |
10.3 | 43 | 100 | 5 |
10.5 | 43 | 100 | 5 |
11 | 47 | 104 | 5 |
12 | 51 | 108 | 5 |
13 | 51 | 108 | 5 |
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | 1 Pack Qty |
2 | 24 | 56 | 10 |
2.5 | 30 | 62 | 10 |
3 | 33 | 65 | 10 |
3.3 | 36 | 68 | 10 |
3.4 | 39 | 71 | 10 |
3.5 | 39 | 71 | 10 |
4 | 43 | 75 | 10 |
4.2 | 43 | 87 | 10 |
4.3 | 47 | 91 | 10 |
4.5 | 47 | 91 | 10 |
5 | 52 | 96 | 10 |
5.1 | 52 | 96 | 10 |
5.5 | 57 | 101 | 10 |
6 | 57 | 101 | 10 |
6.8 | 69 | 113 | 5 |
7 | 69 | 113 | 5 |
8 | 75 | 119 | 5 |
8.5 | 75 | 125 | 5 |
10 | 87 | 137 | 5 |
work material | Acciaio inox | Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Shank Type | Straight Shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | None |
Packed Products | Packed Products | Thinning | Included |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali