TiN Coated High-Speed Steel Drill, End Mill Shank / Stub (Codici componente)

TiN Coated High-Speed Steel Drill, End Mill Shank / Stub

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiN Coated High-Speed Steel Drill, End Mill Shank / Stub:Related Image
Codice componente
G-ESDBA2
G-ESDBA2.1
G-ESDBA2.2
G-ESDBA2.3
G-ESDBA2.4
G-ESDBA2.5
G-ESDBA2.6
G-ESDBA2.7
G-ESDBA2.8
G-ESDBA2.9
G-ESDBA3
G-ESDBA3.1
G-ESDBA3.2
G-ESDBA3.3
G-ESDBA3.4
G-ESDBA3.5
G-ESDBA3.6
G-ESDBA3.8
G-ESDBA4
G-ESDBA4.2
G-ESDBA4.3
G-ESDBA4.5
G-ESDBA4.8
G-ESDBA5
G-ESDBA5.1
G-ESDBA5.2
G-ESDBA5.3
G-ESDBA5.5
G-ESDBA5.8
G-ESDBA6
G-ESDBA6.1
G-ESDBA6.5
G-ESDBA6.6
G-ESDBA6.7
G-ESDBA6.8
G-ESDBA6.9
G-ESDBA7
G-ESDBA7.8
G-ESDBA8
G-ESDBA8.1
G-ESDBA8.2
G-ESDBA8.5
G-ESDBA8.6
G-ESDBA8.7
G-ESDBA9
G-ESDBA9.5
G-ESDBA9.6
G-ESDBA9.7
G-ESDBA9.8
G-ESDBA10
G-ESDBA10.2
G-ESDBA10.3
G-ESDBA10.4
G-ESDBA10.5
G-ESDBA11
G-ESDBA11.5
G-ESDBA11.8
G-ESDBA12
G-ESDBA12.5
G-ESDBA13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

12.28 €

1 Disponibile 5 giorni 2124430 ~ -0.0140 ~ -0.014

12.87 €

1 Disponibile 5 giorni 2.1124430 ~ -0.0140 ~ -0.014

12.29 €

1 Disponibile 5 giorni 2.2134530 ~ -0.0140 ~ -0.014

13.12 €

1 Disponibile 5 giorni 2.3134530 ~ -0.0140 ~ -0.014

14.48 €

1 Disponibile 5 giorni 2.4144630 ~ -0.0140 ~ -0.014

12.72 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5144630 ~ -0.0140 ~ -0.014

13.63 €

1 Disponibile 5 giorni 2.6144630 ~ -0.0140 ~ -0.014

9.44 €

1 Disponibile 5 giorni 2.7164830 ~ -0.0140 ~ -0.014

13.21 €

1 Disponibile 5 giorni 2.8164830 ~ -0.0140 ~ -0.014

14.23 €

1 Disponibile 5 giorni 2.9164830 ~ -0.0140 ~ -0.014

13.47 €

1 Disponibile 5 giorni 3164830 ~ -0.0140 ~ -0.014

10.48 €

1 Disponibile 5 giorni 3.1185040 ~ -0.0180 ~ -0.018

17.11 €

1 Disponibile 5 giorni 3.2185040 ~ -0.0180 ~ -0.018

18.89 €

1 Disponibile 5 giorni 3.3185040 ~ -0.0180 ~ -0.018

17.53 €

1 Disponibile 5 giorni 3.4205240 ~ -0.0180 ~ -0.018

19.31 €

1 Disponibile 5 giorni 3.5205240 ~ -0.0180 ~ -0.018

18.62 €

1 Disponibile 5 giorni 3.6205240 ~ -0.0180 ~ -0.018

17.71 €

1 Disponibile 5 giorni 3.8225440 ~ -0.0180 ~ -0.018

19.47 €

1 Disponibile 5 giorni 4225440 ~ -0.0180 ~ -0.018

23.77 €

1 Disponibile 5 giorni 4.2226660 ~ -0.0180 ~ -0.018

19.65 €

1 Disponibile 5 giorni 4.3246860 ~ -0.0180 ~ -0.018

22.86 €

1 Disponibile 5 giorni 4.5246860 ~ -0.0180 ~ -0.018

26.58 €

1 Disponibile 5 giorni 4.8267060 ~ -0.0180 ~ -0.018

25.75 €

1 Disponibile 5 giorni 5267060 ~ -0.0180 ~ -0.018

28.11 €

1 Disponibile 5 giorni 5.1267060 ~ -0.0180 ~ -0.018

31.08 €

1 Disponibile 5 giorni 5.2267060 ~ -0.0180 ~ -0.018

26.44 €

1 Disponibile 5 giorni 5.3267060 ~ -0.0180 ~ -0.018

18.65 €

1 Disponibile 5 giorni 5.5287260 ~ -0.0180 ~ -0.018

33.54 €

1 Disponibile 5 giorni 5.8287260 ~ -0.0180 ~ -0.018

28.66 €

1 Disponibile 5 giorni 6287260 ~ -0.0180 ~ -0.018

31.83 €

1 Disponibile 5 giorni 6.1317580 ~ -0.0220 ~ -0.022

35.38 €

1 Disponibile 5 giorni 6.5317580 ~ -0.0220 ~ -0.022

31.20 €

1 Disponibile 5 giorni 6.6317580 ~ -0.0220 ~ -0.022

34.57 €

1 Disponibile 5 giorni 6.7317580 ~ -0.0220 ~ -0.022

32.05 €

1 Disponibile 5 giorni 6.8347880 ~ -0.0220 ~ -0.022

35.41 €

1 Disponibile 5 giorni 6.9347880 ~ -0.0220 ~ -0.022

39.63 €

1 Disponibile 5 giorni 7347880 ~ -0.0220 ~ -0.022

34.90 €

1 Disponibile 5 giorni 7.8378180 ~ -0.0220 ~ -0.022

38.27 €

1 Disponibile 5 giorni 8378180 ~ -0.0220 ~ -0.022

37.78 €

1 Disponibile 5 giorni 8.13787100 ~ -0.0220 ~ -0.022

41.15 €

1 Disponibile 5 giorni 8.23787100 ~ -0.0220 ~ -0.022

26.93 €

1 Disponibile 5 giorni 8.53787100 ~ -0.0220 ~ -0.022

28.73 €

1 Disponibile 5 giorni 8.64091100 ~ -0.0220 ~ -0.022

28.73 €

1 Disponibile 5 giorni 8.74091100 ~ -0.0220 ~ -0.022

28.73 €

1 Disponibile 5 giorni 94091100 ~ -0.0220 ~ -0.022

30.71 €

1 Disponibile 5 giorni 9.54091100 ~ -0.0220 ~ -0.022

32.38 €

1 Disponibile 5 giorni 9.64393100 ~ -0.0220 ~ -0.022

30.34 €

1 Disponibile 5 giorni 9.74393100 ~ -0.0220 ~ -0.022

30.34 €

1 Disponibile 5 giorni 9.84393100 ~ -0.0220 ~ -0.022

30.34 €

1 Disponibile 5 giorni 104393100 ~ -0.0220 ~ -0.022

32.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10.243100120 ~ -0.0270 ~ -0.027

32.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10.343100120 ~ -0.0270 ~ -0.027

32.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10.443100120 ~ -0.0270 ~ -0.027

32.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10.543100120 ~ -0.0270 ~ -0.027

38.49 €

1 Disponibile 5 giorni 1147104120 ~ -0.0270 ~ -0.027

43.92 €

1 Disponibile 5 giorni 11.547104120 ~ -0.0270 ~ -0.027

43.92 €

1 Disponibile 5 giorni 11.847104120 ~ -0.0270 ~ -0.027

43.92 €

1 Disponibile 5 giorni 1251108120 ~ -0.0270 ~ -0.027

47.65 €

1 Disponibile 5 giorni 12.551111160 ~ -0.0270 ~ -0.027

53.57 €

1 Disponibile 5 giorni 1351111160 ~ -0.0270 ~ -0.027

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiN Coated High-Speed Steel Drill, End Mill Shank / Stub:Related Image

Model Number
G-ESDBA
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
212443
2.112443
2.213453
2.313453
2.414463
2.514463
2.614463
2.716483
2.816483
2.916483
316483
3.118504
3.218504
3.318504
3.420524
3.520524
3.620524
3.822544
422544
4.222666
4.324686
4.524686
4.826706
526706
5.126706
5.226706
5.326706
5.528726
5.828726
628726
6.131
75
8
6.531
75
8
6.631
75
8
6.731
75
8
6.834
78
8
6.934
78
8
734
78
8
7.837
81
8
837
81
8
8.137
87
10
8.237
87
10
8.537
87
10
8.640
91
10
8.740
91
10
940
91
10
9.540
91
10
9.643
93
10
9.743
93
10
9.843
93
10
1043
93
10
10.243
100
12
10.343
100
12
10.443
100
12
10.543
100
12
1147
104
12
11.547
104
12
11.847
104
12
1251
108
12
12.551
111
16
1351
111
16

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


Drill with high utility capable of handling standard steel, non-ferrous metals, cast iron and stainless steel.
Due to an improved kind of thinning and helix angle, the torque is reduced and highly accurate machining is now possible.
A special groove geometry also ejects even long, hard chips without any clogging.

Informazioni di base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N Included Coating Type TiN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 118 Thinning Included

Supporto tecnico