Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 56 | 85 | 2 | 0 ~ -0.014 | -0.006 ~ -0.066 | |
19.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.1 | 56 | 85 | 2.1 | 0 ~ -0.014 | -0.006 ~ -0.066 | |
20.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.2 | 59 | 90 | 2.2 | 0 ~ -0.014 | -0.006 ~ -0.066 | |
20.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.4 | 62 | 95 | 2.4 | 0 ~ -0.014 | -0.006 ~ -0.066 | |
19.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 62 | 95 | 2.5 | 0 ~ -0.014 | -0.006 ~ -0.066 | |
21.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.6 | 62 | 95 | 2.6 | 0 ~ -0.014 | -0.006 ~ -0.066 | |
21.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.8 | 66 | 100 | 2.8 | 0 ~ -0.014 | -0.006 ~ -0.066 | |
20.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.9 | 66 | 100 | 2.9 | 0 ~ -0.014 | -0.006 ~ -0.066 | |
19.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 66 | 100 | 3 | 0 ~ -0.014 | -0.006 ~ -0.066 | |
23.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.2 | 69 | 106 | 3.2 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
21.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.3 | 69 | 106 | 3.3 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
23.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.4 | 73 | 112 | 3.4 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
23.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.5 | 73 | 112 | 3.5 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
24.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.8 | 78 | 119 | 3.8 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
22.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 78 | 119 | 4 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
29.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.1 | 78 | 119 | 4.1 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
27.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.2 | 78 | 119 | 4.2 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
29.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.3 | 82 | 126 | 4.3 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
27.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.5 | 82 | 126 | 4.5 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
33.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 87 | 132 | 5 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
39.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.1 | 87 | 132 | 5.1 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
38.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.5 | 91 | 139 | 5.5 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
38.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 91 | 139 | 6 | 0 ~ -0.018 | -0.010 ~ -0.085 | |
59.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.1 | 97 | 148 | 6.1 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 | |
47.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.5 | 97 | 148 | 6.5 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 | |
51.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.8 | 102 | 156 | 6.8 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 | |
48.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 102 | 156 | 7 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 | |
95.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.8 | 109 | 165 | 7.8 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 | |
70.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 109 | 165 | 8 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 | |
83.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.5 | 115 | 175 | 8.5 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 | |
86.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 115 | 175 | 9 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 | |
99.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 121 | 184 | 10 | 0 ~ -0.022 | -0.013 ~ -0.103 | |
116.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10.5 | 121 | 184 | 10.5 | 0 ~ -0.027 | -0.016 ~ -0.126 | |
119.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 11 | 128 | 195 | 11 | 0 ~ -0.027 | -0.016 ~ -0.126 | |
139.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 134 | 205 | 12 | 0 ~ -0.027 | -0.016 ~ -0.126 | |
100.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 134 | 205 | 13 | 0 ~ -0.027 | -0.016 ~ -0.126 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L |
2 | 56 | 85 |
2.1 | 56 | 85 |
2.2 | 59 | 90 |
2.4 | 62 | 95 |
2.5 | 62 | 95 |
2.6 | 62 | 95 |
2.8 | 66 | 100 |
2.9 | 66 | 100 |
3 | 66 | 100 |
3.2 | 69 | 106 |
3.3 | 69 | 106 |
3.4 | 73 | 112 |
3.5 | 73 | 112 |
3.8 | 78 | 119 |
4 | 78 | 119 |
4.1 | 78 | 119 |
4.2 | 78 | 119 |
4.3 | 82 | 126 |
4.5 | 82 | 126 |
5 | 87 | 132 |
5.1 | 87 | 132 |
5.5 | 91 | 139 |
6 | 91 | 139 |
6.1 | 97 | 148 |
6.5 | 97 | 148 |
6.8 | 102 | 156 |
7 | 102 | 156 |
7.8 | 109 | 165 |
8 | 109 | 165 |
8.5 | 115 | 175 |
9 | 115 | 175 |
10 | 121 | 184 |
10.5 | 121 | 184 |
11 | 128 | 195 |
12 | 134 | 205 |
13 | 134 | 205 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Shank Type | Straight Shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | None |
Point Angle(°) | 130 | Thinning | Included |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali