TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular【5-10 Pezzi per confezione】

TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Carefully selected frequently used 48 sizes are assorted at low prices

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular:Related Image
Codice componente
YG-SD1
YG-SD1.1
YG-SD1.6
YG-SD2
YG-SD2.1
YG-SD2.2
YG-SD2.5
YG-SD2.6
YG-SD2.7
YG-SD2.8
YG-SD2.9
YG-SD3
YG-SD3.2
YG-SD3.3
YG-SD3.4
YG-SD3.8
YG-SD4
YG-SD4.2
YG-SD4.3
YG-SD4.5
YG-SD4.8
YG-SD5
YG-SD5.1
YG-SD5.3
YG-SD5.8
YG-SD6
YG-SD6.3
YG-SD6.7
YG-SD6.8
YG-SD6.9
YG-SD7
YG-SD7.3
YG-SD7.8
YG-SD8
YG-SD8.3
YG-SD8.4
YG-SD8.5
YG-SD8.6
YG-SD8.8
YG-SD9
YG-SD9.3
YG-SD9.8
YG-SD10
YG-SD10.5
YG-SD11
YG-SD12
YG-SD12.5
YG-SD13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter 1 Pack Contents

24.66 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1123410 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

25.36 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1.114361.10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

25.36 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1.620431.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

25.36 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 2244920 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

25.36 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 2.124492.10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

24.66 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 2.227532.20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

25.36 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 2.530572.50 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

26.56 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 2.630572.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

26.56 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 2.733612.70 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

26.56 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 2.833612.80 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

26.56 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 2.933612.90 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

26.56 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 3336130 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

27.51 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 3.236653.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

27.51 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 3.336653.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

27.51 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 3.439703.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

28.47 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 3.843753.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

28.47 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 4437540 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

30.62 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 4.243754.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

30.62 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 4.347804.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

30.62 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 4.547804.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

37.76 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 4.852864.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

37.76 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 5528650 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

37.76 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 5.152865.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

41.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 5.352865.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

42.77 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 5.857935.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

44.67 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 6579360 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

47.53 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 6.3631016.30 ~ -0.022-0.013 ~ -0.10310 piece

24.41 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 6.7631016.70 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

26.21 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 6.8691096.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

26.21 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 6.9691096.90 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

27.64 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 76910970 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

28.22 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 7.3691097.30 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

31.45 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 7.8751177.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

35.01 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 87511780 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

39.19 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 8.3751178.30 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

39.19 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 8.4751178.40 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

39.19 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 8.5751178.50 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

42.54 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 8.6811258.60 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

42.54 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 8.8811258.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

43.62 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 98112590 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

46.84 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 9.3811259.30 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

49.68 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 9.8871339.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

50.99 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1087133100 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

53.72 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10.58713310.50 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

57.07 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1194142110 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

68.04 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 12101151120 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

75.19 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 12.510115112.50 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

76.51 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 13101151130 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular:Related Image

Model Number
YG-SD
1 Pack Unit 5 ~ 10 Pieces Included
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
1 Pack
Qty
1
12
34
10 Pieces
1.1
14
36
10 Pieces
1.6
20
43
10 Pieces
2
24
49
10 Pieces
2.1
24
49
10 Pieces
2.2
27
53
10 Pieces
2.5
30
57
10 Pieces
2.6
30
57
10 Pieces
2.7
33
61
10 Pieces
2.8
33
61
10 Pieces
2.9
33
61
10 Pieces
3
33
61
10 Pieces
3.2
36
65
10 Pieces
3.3
36
65
10 Pieces
3.4
39
70
10 Pieces
3.8
43
75
10 Pieces
4
43
75
10 Pieces
4.2
43
75
10 Pieces
4.3
47
80
10 Pieces
4.5
47
80
10 Pieces
4.8
52
86
10 Pieces
5
52
86
10 Pieces
5.1
52
86
10 Pieces
5.3
52
86
10 Pieces
5.8
57
93
10 Pieces
6
57
93
10 Pieces
6.3
63
101
10 Pieces
6.7
63
101
5 Pieces
6.8
69
109
5 Pieces
6.9
69
109
5 Pieces
7
69
109
5 Pieces
7.3
69
109
5 Pieces
7.8
75
117
5 Pieces
8
75
117
5 Pieces
8.3
75
117
5 Pieces
8.4
75
117
5 Pieces
8.5
75
117
5 Pieces
8.6
81
125
5 Pieces
8.8
81
125
5 Pieces
9
81
125
5 Pieces
9.3
81
125
5 Pieces
9.8
87
133
5 Pieces
10
87
133
5 Pieces
10.5
87
133
5 Pieces
11
94
142
5 Pieces
12
101
151
5 Pieces
12.5
101
151
5 Pieces
13
101
151
5 Pieces
[ ! ]This product is only sold in units of packs.

Diameter D ≤ 6.3
1 Pack 10 Pieces Included
Diameter D ≥ 6.7
1 Pack 5 Pieces Included

Più Informazioni

TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular:Related Image

Informazioni di base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type High-Speed Steel Shank Type Straight Shank
Coating Y/N Included Coating Type TiN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 118 Thinning None

Supporto tecnico