High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular【5-10 Pezzi per confezione】

High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Elenco delle misure di uso frequente Punte a doppio gambo con trattamento generale di ossidazione a vapore dell'acciaio rapido.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular:Related Image
Codice componente
YSD1
YSD1.1
YSD1.6
YSD2
YSD2.1
YSD2.2
YSD2.5
YSD2.6
YSD2.7
YSD2.8
YSD2.9
YSD3
YSD3.2
YSD3.3
YSD3.4
YSD3.8
YSD4
YSD4.2
YSD4.3
YSD4.5
YSD4.8
YSD5
YSD5.1
YSD5.3
YSD5.8
YSD6
YSD6.3
YSD6.7
YSD6.8
YSD6.9
YSD7
YSD7.3
YSD7.8
YSD8
YSD8.3
YSD8.4
YSD8.5
YSD8.6
YSD8.8
YSD9
YSD9.3
YSD9.8
YSD10
YSD10.2
YSD10.3
YSD10.4
YSD10.5
YSD10.6
YSD10.8
YSD11
YSD11.8
YSD12
YSD12.4
YSD12.5
YSD12.6
YSD12.8
YSD13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter 1 Pack Contents

9.01 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1123410 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

10.21 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1.114361.10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

10.21 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1.620431.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

10.21 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 2244920 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

10.21 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 2.124492.10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

9.01 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 2.227532.20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

9.10 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 2.530572.50 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

10.30 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 2.630572.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

10.30 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 2.733612.70 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

10.30 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 2.833612.80 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

10.30 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 2.933612.90 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

10.30 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 3336130 ~ -0.014-0.006 ~ -0.06610 piece

10.78 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 3.236653.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

10.78 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 3.336653.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

10.78 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 3.439703.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

12.45 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 3.843753.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

12.45 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 4437540 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

14.60 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 4.243754.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

14.60 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 4.347804.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

14.60 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 4.547804.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

16.84 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 4.852864.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

16.84 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 5528650 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

16.84 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 5.152865.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

20.42 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 5.352865.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

21.90 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 5.857935.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

22.57 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 6579360 ~ -0.018-0.010 ~ -0.08510 piece

23.05 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 6.3631016.30 ~ -0.022-0.013 ~ -0.10310 piece

13.49 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 6.7631016.70 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

13.28 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 6.8691096.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

14.37 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 6.9691096.90 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

14.32 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 76910970 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

16.51 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 7.3691097.30 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

17.70 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 7.8751177.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

18.73 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 87511780 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

22.80 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 8.3751178.30 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

22.80 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 8.4751178.40 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

22.80 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 8.5751178.50 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

25.77 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 8.6811258.60 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

25.77 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 8.8811258.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

25.06 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 98112590 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

28.71 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 9.3811259.30 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

30.12 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 9.8871339.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

30.42 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1087133100 ~ -0.022-0.013 ~ -0.1035 Piece

32.70 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10.28713310.20 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

33.23 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10.38713310.30 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

34.44 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10.48713310.40 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

33.42 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10.58713310.50 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

35.00 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10.68713310.60 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

35.00 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10.89414210.80 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

34.87 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1194142110 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

44.84 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 11.89414211.80 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

43.35 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 12101151120 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

49.91 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 12.410115112.40 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

49.91 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 12.510115112.50 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

49.91 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 12.610115112.60 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

49.91 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 12.810115112.80 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

50.92 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 13101151130 ~ -0.027-0.016 ~ -0.1265 Piece

Loading...

  1. 1

Specifiche

High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular:Related Image

Model Number
YSD
1 Pack Unit 5 ~ 10 Pieces Included
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
1 Pack
Qty
1
12
34
10 Pieces
1.1
14
36
10 Pieces
1.6
20
43
10 Pieces
2
24
49
10 Pieces
2.1
24
49
10 Pieces
2.2
27
53
10 Pieces
2.5
30
57
10 Pieces
2.6
30
57
10 Pieces
2.7
33
61
10 Pieces
2.8
33
61
10 Pieces
2.9
33
61
10 Pieces
3
33
61
10 Pieces
3.2
36
65
10 Pieces
3.3
36
65
10 Pieces
3.4
39
70
10 Pieces
3.8
43
75
10 Pieces
4
43
75
10 Pieces
4.2
43
75
10 Pieces
4.3
47
80
10 Pieces
4.5
47
80
10 Pieces
4.8
52
86
10 Pieces
5
52
86
10 Pieces
5.1
52
86
10 Pieces
5.3
52
86
10 Pieces
5.8
57
93
10 Pieces
6
57
93
10 Pieces
6.3
63
101
10 Pieces
6.7
63
101
5 Pieces
6.8
69
109
5 Pieces
6.9
69
109
5 Pieces
7
69
109
5 Pieces
7.3
69
109
5 Pieces
7.8
75
117
5 Pieces
8
75
117
5 Pieces
8.3
75
117
5 Pieces
8.4
75
117
5 Pieces
8.5
75
117
5 Pieces
8.6
81
125
5 Pieces
8.8
81
125
5 Pieces
9
81
125
5 Pieces
9.3
81
125
5 Pieces
9.8
87
133
5 Pieces
10
87
133
5 Pieces
10.2
87
133
5 Pieces
10.3
87
133
5 Pieces
10.4
87
133
5 Pieces
10.5
87
133
5 Pieces
10.6
87
133
5 Pieces
10.8
94
142
5 Pieces
11
94
142
5 Pieces
11.8
94
142
5 Pieces
12
101
151
5 Pieces
12.4
101
151
5 Pieces
12.5
101
151
5 Pieces
12.6
101
151
5 Pieces
12.8
101
151
5 Pieces
13
101
151
5 Pieces
[ ! ]This product is only sold in units of packs.

Diameter D ≤ 6.3
1 Pack 10 Pieces Included
Diameter D ≥ 6.7
1 Pack 5 Pieces Included

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni

High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular:Related Image

Informazioni di base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type High-Speed Steel Shank Type Straight Shank
Coating Y/N None With/without Oil Hole None Point Angle(°) 118
Thinning None

Supporto tecnico