• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Long

High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Long

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una gamma di misure di uso comune Punta a gambo lungo con gambo dritto per forature profonde.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Long:Related Image
Codice componente
LSD2
LSD2.5
LSD2.6
LSD2.8
LSD3
LSD3.1
LSD3.2
LSD3.3
LSD3.4
LSD3.5
LSD3.6
LSD3.7
LSD3.8
LSD3.9
LSD4
LSD4.1
LSD4.2
LSD4.3
LSD4.4
LSD4.5
LSD4.6
LSD4.7
LSD4.8
LSD4.9
LSD5
LSD5.1
LSD5.2
LSD5.3
LSD5.4
LSD5.5
LSD5.7
LSD5.8
LSD5.9
LSD6
LSD6.1
LSD6.2
LSD6.4
LSD6.5
LSD6.6
LSD6.7
LSD6.8
LSD6.9
LSD7
LSD7.5
LSD7.8
LSD8
LSD8.5
LSD9
LSD9.5
LSD9.8
LSD10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Thinning Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

7.46 €

1 Disponibile 5 giorni 285125None20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

8.89 €

1 Disponibile 5 giorni 2.595140Included2.50 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

14.00 €

1 Disponibile 5 giorni 2.695140Included2.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

14.00 €

1 Disponibile 5 giorni 2.8100150Included2.80 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

9.84 €

1 Disponibile 5 giorni 3100150Included30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

11.35 €

1 Disponibile 5 giorni 3.1105155Included3.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

11.35 €

1 Disponibile 5 giorni 3.2105155Included3.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

11.35 €

1 Disponibile 5 giorni 3.3105155Included3.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

11.35 €

1 Disponibile 5 giorni 3.4115165Included3.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10.40 €

1 Disponibile 5 giorni 3.5115165Included3.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

12.78 €

1 Disponibile 5 giorni 3.6115165Included3.60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

12.78 €

1 Disponibile 5 giorni 3.7115165Included3.70 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

15.40 €

1 Disponibile 5 giorni 3.8120175Included3.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

15.40 €

1 Disponibile 5 giorni 3.9120175Included3.90 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

13.89 €

1 Disponibile 5 giorni 4120175Included40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

16.75 €

1 Disponibile 5 giorni 4.1120175Included4.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

16.75 €

1 Disponibile 5 giorni 4.2120175Included4.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

16.75 €

1 Disponibile 5 giorni 4.3125185Included4.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

16.75 €

1 Disponibile 9 giorni 4.4125185Included4.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

15.40 €

1 Disponibile 5 giorni 4.5125185Included4.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

18.25 €

1 Disponibile 5 giorni 4.6125185Included4.60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

18.25 €

1 Disponibile 5 giorni 4.7125185Included4.70 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

18.25 €

1 Disponibile 5 giorni 4.8135195Included4.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

18.25 €

1 Disponibile 5 giorni 4.9135195Included4.90 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

16.19 €

1 Disponibile 5 giorni 5135195Included50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

20.24 €

1 Disponibile 5 giorni 5.1135195Included5.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

20.24 €

1 Disponibile 5 giorni 5.2135195Included5.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

20.24 €

1 Disponibile 5 giorni 5.3135195Included5.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

20.24 €

1 Disponibile 5 giorni 5.4140205Included5.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

20.00 €

1 Disponibile 5 giorni 5.5140205Included5.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

20.88 €

1 Disponibile 5 giorni 5.7140205Included5.70 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

20.88 €

1 Disponibile 5 giorni 5.8140205Included5.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

20.88 €

1 Disponibile 5 giorni 5.9140205Included5.90 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

21.75 €

1 Disponibile 5 giorni 6140205Included60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

25.24 €

1 Disponibile 5 giorni 6.1150215Included6.10 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

25.24 €

1 Disponibile 5 giorni 6.2150215Included6.20 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

25.24 €

1 Disponibile 5 giorni 6.4150215Included6.40 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

23.74 €

1 Disponibile 5 giorni 6.5150215Included6.50 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

28.02 €

1 Disponibile 5 giorni 6.6150215Included6.60 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

28.02 €

1 Disponibile 5 giorni 6.7150215Included6.70 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

32.38 €

1 Disponibile 5 giorni 6.8155225Included6.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

32.38 €

1 Disponibile 5 giorni 6.9155225Included6.90 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

28.33 €

1 Disponibile 5 giorni 7155225Included70 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

30.79 €

1 Disponibile 5 giorni 7.5155225Included7.50 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

36.77 €

1 Disponibile 5 giorni 7.8165240Included7.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

33.33 €

1 Disponibile 5 giorni 8165240Included80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

36.27 €

1 Disponibile 5 giorni 8.5165240Included8.50 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

35.56 €

1 Disponibile 5 giorni 9175250Included90 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

38.61 €

1 Disponibile 5 giorni 9.5175250Included9.50 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

59.93 €

1 Disponibile 5 giorni 9.8185265Included9.80 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

46.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10185265Included100 ~ -0.022-0.013 ~ -0.103

Loading...

  1. 1

Specifiche

High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Long:Related Image

Model Number
LSD 
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
285125
2.595140
2.695140
2.8100150
3100150
3.1105155
3.2105155
3.3105155
3.4115165
3.5115165
3.6115165
3.7115165
3.8120175
3.9120175
4120175
4.1120175
4.2120175
4.3125185
4.4125185
4.5125185
4.6125185
4.7125185
4.8135195
4.9135195
5135195
5.1135195
5.2135195
5.3135195
5.4140205
5.5140205
5.6140205
5.7140205
5.8140205
5.9140205
6140205
6.1150215
6.2150215
6.4150215
6.5150215
6.6150215
6.7150215
6.8155225
6.9155225
7155225
7.5155225
7.8165240
8165240
8.5165240
9175250
9.5175250
9.8185265
10185265

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type High-Speed Steel Shank Type Straight Shank
Coating Y/N None With/without Oil Hole None Point Angle(°) 118

Supporto tecnico