Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Thinning | Diameter Tolerance | MT No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.5 | 75 | 156 | None | 0 ~ -0.022 | 1 | |
50.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9.8 | 87 | 168 | None | 0 ~ -0.022 | 1 | |
49.42 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10.4 | 87 | 168 | None | 0 ~ -0.027 | 1 | |
36.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10.5 | 87 | 168 | None | 0 ~ -0.027 | 1 | |
51.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 11.8 | 94 | 175 | None | 0 ~ -0.027 | 1 | |
41.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12.5 | 101 | 182 | None | 0 ~ -0.027 | 1 | |
54.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12.8 | 101 | 182 | None | 0 ~ -0.027 | 1 | |
40.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13.5 | 108 | 189 | None | 0 ~ -0.027 | 1 | |
42.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 108 | 189 | Included | 0 ~ -0.027 | 1 | |
60.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14.2 | 114 | 212 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
48.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14.5 | 114 | 212 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
50.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 114 | 212 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
49.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15.5 | 120 | 218 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
69.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15.8 | 120 | 218 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
52.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 120 | 218 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
56.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16.5 | 125 | 223 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
59.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 17 | 130 | 228 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
61.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 17.5 | 130 | 228 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
85.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 17.7 | 130 | 228 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
66.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 18 | 130 | 228 | Included | 0 ~ -0.027 | 2 | |
67.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 18.5 | 130 | 228 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
70.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 19 | 130 | 228 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
75.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 19.5 | 140 | 238 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
111.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 19.8 | 140 | 238 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
77.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 140 | 238 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
79.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20.5 | 145 | 243 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
82.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 21 | 145 | 243 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
155.38 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 21.2 | 145 | 243 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
85.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 21.5 | 150 | 248 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
88.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 22 | 150 | 248 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
92.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 22.5 | 155 | 253 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
95.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 23 | 155 | 253 | Included | 0 ~ -0.033 | 2 | |
104.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 23.5 | 155 | 276 | Included | 0 ~ -0.033 | 3 | |
109.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 24 | 160 | 281 | Included | 0 ~ -0.033 | 3 | |
113.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 24.5 | 160 | 281 | Included | 0 ~ -0.033 | 3 | |
116.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 160 | 281 | Included | 0 ~ -0.033 | 3 | |
120.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25.5 | 165 | 286 | Included | 0 ~ -0.033 | 3 | |
124.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 26 | 165 | 286 | Included | 0 ~ -0.033 | 3 | |
130.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 26.5 | 165 | 286 | Included | 0 ~ -0.033 | 3 | |
132.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 27 | 170 | 291 | Included | 0 ~ -0.033 | 3 | |
142.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 28 | 170 | 291 | Included | 0 ~ -0.033 | 3 | |
149.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 28.5 | 175 | 296 | Included | 0 ~ -0.033 | 3 | |
96.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 29 | 175 | 296 | Included | 0 ~ -0.033 | 3 | |
103.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 175 | 296 | Included | 0 ~ -0.033 | 3 | |
114.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 31 | 180 | 301 | Included | 0 ~ -0.039 | 3 | |
125.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 31.5 | 180 | 301 | Included | 0 ~ -0.039 | 3 | |
126.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 32 | 185 | 334 | Included | 0 ~ -0.039 | 4 | |
143.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 33 | 185 | 334 | Included | 0 ~ -0.039 | 4 | |
152.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 34 | 190 | 339 | Included | 0 ~ -0.039 | 4 | |
159.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 35 | 190 | 339 | Included | 0 ~ -0.039 | 4 | |
168.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 36 | 195 | 344 | Included | 0 ~ -0.039 | 4 | |
177.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 37 | 195 | 344 | Included | 0 ~ -0.039 | 4 | |
219.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 37.5 | 195 | 344 | Included | 0 ~ -0.039 | 4 | |
200.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 38 | 200 | 349 | Included | 0 ~ -0.039 | 4 | |
207.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 38.5 | 200 | 349 | Included | 0 ~ -0.039 | 4 | |
208.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 39 | 200 | 349 | Included | 0 ~ -0.039 | 4 | |
206.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 40 | 200 | 349 | Included | 0 ~ -0.039 | 4 | |
218.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 41 | 205 | 354 | Included | 0 ~ -0.039 | 4 | |
227.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 42 | 205 | 354 | Included | 0 ~ -0.039 | 4 | |
274.34 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 43.5 | 210 | 359 | Included | 0 ~ -0.039 | 4 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | MT No. |
8.5 | 75 | 156 | 1 |
9.8 | 87 | 168 | 1 |
10.4 | 87 | 168 | 1 |
10.5 | 87 | 168 | 1 |
11.8 | 94 | 175 | 1 |
12.5 | 101 | 182 | 1 |
12.8 | 101 | 182 | 1 |
13.5 | 108 | 189 | 1 |
14 | 108 | 189 | 1 |
14.2 | 114 | 212 | 2 |
14.5 | 114 | 212 | 2 |
15 | 114 | 212 | 2 |
15.5 | 120 | 218 | 2 |
15.8 | 120 | 218 | 2 |
16 | 120 | 218 | 2 |
16.5 | 125 | 223 | 2 |
17 | 130 | 228 | 2 |
17.5 | 130 | 228 | 2 |
17.7 | 130 | 228 | 2 |
18 | 130 | 228 | 2 |
18.5 | 130 | 228 | 2 |
19 | 130 | 228 | 2 |
19.5 | 140 | 238 | 2 |
19.8 | 140 | 238 | 2 |
20 | 140 | 238 | 2 |
20.5 | 145 | 243 | 2 |
21 | 145 | 243 | 2 |
21.2 | 145 | 243 | 2 |
21.5 | 150 | 248 | 2 |
22 | 150 | 248 | 2 |
22.5 | 155 | 253 | 2 |
23 | 155 | 253 | 2 |
23.5 | 155 | 276 | 3 |
24 | 160 | 281 | 3 |
24.5 | 160 | 281 | 3 |
25 | 160 | 281 | 3 |
25.5 | 165 | 286 | 3 |
26 | 165 | 286 | 3 |
26.5 | 165 | 286 | 3 |
27 | 170 | 291 | 3 |
28 | 170 | 291 | 3 |
28.5 | 175 | 296 | 3 |
29 | 175 | 296 | 3 |
30 | 175 | 296 | 3 |
31 | 180 | 301 | 3 |
31.5 | 180 | 301 | 3 |
32 | 185 | 334 | 4 |
33 | 185 | 334 | 4 |
34 | 190 | 339 | 4 |
34.5 | 190 | 339 | 4 |
35 | 190 | 339 | 4 |
36 | 195 | 344 | 4 |
37 | 195 | 344 | 4 |
37.5 | 195 | 344 | 4 |
38 | 200 | 349 | 4 |
38.5 | 200 | 349 | 4 |
39 | 200 | 349 | 4 |
40 | 200 | 349 | 4 |
41 | 205 | 354 | 4 |
42 | 205 | 354 | 4 |
43.5 | 210 | 359 | 4 |
44 | 210 | 359 | 4 |
45 | 210 | 359 | 4 |
47 | 215 | 364 | 4 |
48 | 220 | 369 | 4 |
49 | 220 | 369 | 4 |
50 | 220 | 369 | 4 |
work material | General Steel | Tool Material Type | High-Speed Steel | Shank Type | Tapered Shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | None | With/without Oil Hole | None | Point Angle(°) | 118 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali