Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LTD8.5 |
LTD14 |
LTD14.5 |
LTD16.5 |
LTD17.5 |
LTD18.5 |
LTD20.5 |
LTD21 |
LTD22.5 |
LTD23.5 |
LTD25.5 |
LTD28.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Diameter Tolerance | MT No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.5 | 165 | 265 | 0 ~ -0.022 | 1 | |
81.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 220 | 325 | 0 ~ -0.027 | 1 | |
129.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14.5 | 220 | 340 | 0 ~ -0.027 | 2 | |
100.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16.5 | 230 | 355 | 0 ~ -0.027 | 2 | |
108.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 17.5 | 245 | 370 | 0 ~ -0.027 | 2 | |
121.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 18.5 | 245 | 370 | 0 ~ -0.033 | 2 | |
179.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20.5 | 260 | 385 | 0 ~ -0.033 | 2 | |
174.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 21 | 260 | 385 | 0 ~ -0.033 | 2 | |
214.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 22.5 | 270 | 405 | 0 ~ -0.033 | 2 | |
245.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 23.5 | 270 | 425 | 0 ~ -0.033 | 3 | |
287.19 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25.5 | 290 | 440 | 0 ~ -0.033 | 3 | |
332.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 28.5 | 305 | 460 | 0 ~ -0.033 | 3 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | MT No. |
8.5 | 165 | 265 | 1 |
10.5 | 185 | 285 | 1 |
12.5 | 205 | 310 | 1 |
14 | 220 | 325 | 1 |
14.5 | 220 | 340 | 2 |
16.5 | 230 | 355 | 2 |
17.5 | 245 | 370 | 2 |
18.5 | 245 | 370 | 2 |
20.5 | 260 | 385 | 2 |
21 | 260 | 385 | 2 |
22.5 | 270 | 405 | 2 |
23.5 | 270 | 425 | 3 |
25.5 | 290 | 440 | 3 |
28.5 | 305 | 460 | 3 |
work material | General Steel | Tool Material Type | High-Speed Steel | Shank Type | Tapered Shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | None | With/without Oil Hole | None | Point Angle(°) | 118 |
Thinning | Included |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali