• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

TiAlN Coated High-Speed Steel NC Spot Drill, Regular, Long Shack

TiAlN Coated High-Speed Steel NC Spot Drill, Regular, Long Shack

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TA-NCSPD
  • TA-LS-NCSPD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiAlN Coated High-Speed Steel NC Spot Drill, Regular, Long Shack:Related Image
Codice componente
TA-LS-NCSPD3-90
TA-LS-NCSPD4-90
TA-LS-NCSPD6-90
TA-LS-NCSPD8-90
TA-LS-NCSPD10-90
TA-LS-NCSPD12-90
TA-NCSPD2-90
TA-NCSPD3-90
TA-NCSPD4-90
TA-NCSPD6-90
TA-NCSPD8-90
TA-NCSPD10-90
TA-NCSPD12-90
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Tip Diameter D Tip Core Thickness Overall Length L Groove Length ℓ Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

16.02 €

Disponibile 3 giorni 3330.2 – 0.48010h7h7

16.64 €

Disponibile 3 giorni 4440.5 – 0.710012h7h7

19.58 €

Disponibile 3 giorni 6660.7 – 0.914020h7h7

22.20 €

Disponibile 3 giorni 8880.8 – 1.214025h7h7

27.37 €

Disponibile 3 giorni 1010101.1 – 1.517025h7h7

38.05 €

Disponibile 3 giorni 1212121.4 – 1.817030h7h7

11.44 €

Disponibile 3 giorni 2220.15 – 0.3498h7h7

11.44 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

3330.2 – 0.45010h7h7

11.44 €

Disponibile 3 giorni 4440.5 – 0.75212h7h7

13.98 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

6660.7 – 0.96620h7h7

15.85 €

Disponibile 3 giorni 8880.8 – 1.27925h7h7

22.80 €

Disponibile 3 giorni 1010101.1 – 1.58925h7h7

31.69 €

Disponibile 3 giorni 1212121.4 – 1.810230h7h7

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiAlN Coated High-Speed Steel NC Spot Drill, Regular, Long Shack:Related Image

Model Number
TA-NCSPD (Regular) 
Diameter
D
Double Angle
θ
Center ThicknessGroove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
290°0.15 ~ 0.38492
30.2 ~ 0.410503
40.5 ~ 0.712524
60.7 ~ 0.920666
80.8 ~ 1.225798
101.1 ~ 1.5258910
121.4 ~ 1.83010212

Model Number
TA-LS-NCSPD (Long Shank)
Diameter
D
Double Angle
θ
Center ThicknessGroove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
390°0.2 ~ 0.410803
40.5 ~ 0.7121004
60.7 ~ 0.9201406
80.8 ~ 1.2251408
101.1 ~ 1.52517010
121.4 ~ 1.83017012

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


The adoption of TiAℓN coating with excellent wear resistance provides for a long lifetime / high-speed cutting.
Both centering and hole chamfering of deep parts of the work can be carried out. (TA-LS-NCSPD)

Informazioni di base

Use Centering (Positioning) / Hole Chamfer Double Angle (θ) 90 Work Material General Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper
Single Blade / Double Blade Single Blade Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel
Coating Presence Included Coating Type TiAlN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico