• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

TiN Coated / Non-Coated High-Speed Steel NC Spot Drill

TiN Coated / Non-Coated High-Speed Steel NC Spot Drill

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Long service life that's made possible by the coating technology. Ideal for Hole Chamfering and Centering

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiN Coated / Non-Coated High-Speed Steel NC Spot Drill:Related Image
Codice componente
G-NCSPD2-90
G-NCSPD2-120
G-NCSPD3-90
G-NCSPD3-120
G-NCSPD4-90
G-NCSPD4-120
G-NCSPD5-90
G-NCSPD5-120
G-NCSPD6-90
G-NCSPD6-120
G-NCSPD8-90
G-NCSPD8-120
G-NCSPD10-90
G-NCSPD10-120
G-NCSPD12-90
G-NCSPD12-120
G-NCSPD16-90
G-NCSPD16-120
G-NCSPD20-90
G-NCSPD20-120
NCSPD2-90
NCSPD2-120
NCSPD3-90
NCSPD3-120
NCSPD4-90
NCSPD4-120
NCSPD5-90
NCSPD5-120
NCSPD6-90
NCSPD6-120
NCSPD8-90
NCSPD8-120
NCSPD10-90
NCSPD10-120
NCSPD12-90
NCSPD12-120
NCSPD16-90
NCSPD16-120
NCSPD20-90
NCSPD20-120
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Double Angle (θ) Outer Diameter (D)
(mm)
Work Material Coating Presence Coating Type Shank Diameter (d) Tip Core Thickness Overall Length L Groove Length ℓ Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

10.91 €

Disponibile 3 giorni 902General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Stainless Steel[○] / Aluminum[○] / Copper[○]IncludedTiN20.15 – 0.30498h7h7

10.91 €

Disponibile 3 giorni 1202General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Stainless Steel[○] / Aluminum[○] / Copper[○]IncludedTiN20.21 – 0.26498h7h7

9.74 €

Disponibile 3 giorni 903General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Stainless Steel[○] / Aluminum[○] / Copper[○]IncludedTiN30.20 – 0.405010h7h7

9.83 €

Disponibile 3 giorni 1203General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Stainless Steel[○] / Aluminum[○] / Copper[○]IncludedTiN30.33 – 0.395010h7h7

10.21 €

Disponibile 3 giorni 904General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Stainless Steel[○] / Aluminum[○] / Copper[○]IncludedTiN40.50 – 0.705212h7h7

10.34 €

Disponibile 3 giorni 1204General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Stainless Steel[○] / Aluminum[○] / Copper[○]IncludedTiN40.44 – 0.525212h7h7

10.72 €

Disponibile 3 giorni 905General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Stainless Steel[○] / Aluminum[○] / Copper[○]IncludedTiN50.60 – 0.806015h7h7

10.72 €

Disponibile 3 giorni 1205General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Stainless Steel[○] / Aluminum[○] / Copper[○]IncludedTiN50.55 – 0.656015h7h7

11.48 €

Disponibile 3 giorni 906General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Stainless Steel[○] / Aluminum[○] / Copper[○]IncludedTiN60.70 – 0.906620h7h7

11.61 €

Disponibile 3 giorni 1206General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Stainless Steel[○] / Aluminum[○] / Copper[○]IncludedTiN60.66 – 0.786620h7h7

12.21 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

908General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Stainless Steel[○] / Aluminum[○] / Copper[○]IncludedTiN80.80 – 1.207925h7h7

12.37 €

Disponibile 3 giorni 1208General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Stainless Steel[○] / Aluminum[○] / Copper[○]IncludedTiN80.88 – 1.047925h7h7

13.56 €

Disponibile 3 giorni 9010General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Stainless Steel[○] / Aluminum[○] / Copper[○]IncludedTiN101.10 – 1.508925h7h7

13.73 €

Disponibile 3 giorni 12010General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Stainless Steel[○] / Aluminum[○] / Copper[○]IncludedTiN101.10 – 1.318925h7h7

18.45 €

Disponibile 3 giorni 9012General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Stainless Steel[○] / Aluminum[○] / Copper[○]IncludedTiN121.40 – 1.8010230h7h7

18.45 €

Disponibile 3 giorni 12012General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Stainless Steel[○] / Aluminum[○] / Copper[○]IncludedTiN121.32 – 1.5710230h7h7

27.85 €

Disponibile 3 giorni 9016General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Stainless Steel[○] / Aluminum[○] / Copper[○]IncludedTiN161.80 – 2.2011535h7h7

27.85 €

Disponibile 3 giorni 12016General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Stainless Steel[○] / Aluminum[○] / Copper[○]IncludedTiN161.76 – 2.0911535h7h7

38.90 €

Disponibile 3 giorni 9020General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Stainless Steel[○] / Aluminum[○] / Copper[○]IncludedTiN202.20 – 2.6013140h7h7

38.90 €

Disponibile 3 giorni 12020General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Stainless Steel[○] / Aluminum[○] / Copper[○]IncludedTiN202.20 – 2.6113140h7h7

12.73 €

Disponibile 3 giorni 902General Steel[○]NoneNon-Coated20.15 – 0.30498h7h7

10.02 €

Disponibile 3 giorni 1202General Steel[○]NoneNon-Coated20.21 – 0.26498h7h7

9.83 €

Disponibile 3 giorni 903General Steel[○]NoneNon-Coated30.20 – 0.405010h7h7

8.79 €

Disponibile 3 giorni 1203General Steel[○]NoneNon-Coated30.33 – 0.395010h7h7

10.16 €

Disponibile 3 giorni 904General Steel[○]NoneNon-Coated40.50 – 0.705212h7h7

9.11 €

Disponibile 3 giorni 1204General Steel[○]NoneNon-Coated40.44 – 0.525212h7h7

10.64 €

Disponibile 3 giorni 905General Steel[○]NoneNon-Coated50.60 – 0.806015h7h7

9.47 €

Disponibile 3 giorni 1205General Steel[○]NoneNon-Coated50.55 – 0.656015h7h7

10.96 €

Disponibile 3 giorni 906General Steel[○]NoneNon-Coated60.70 – 0.906620h7h7

9.79 €

Disponibile 3 giorni 1206General Steel[○]NoneNon-Coated60.66 – 0.786620h7h7

12.07 €

Disponibile 3 giorni 908General Steel[○]NoneNon-Coated80.80 – 1.207925h7h7

10.64 €

Disponibile 3 giorni 1208General Steel[○]NoneNon-Coated80.88 – 1.047925h7h7

14.96 €

Disponibile 3 giorni 9010General Steel[○]NoneNon-Coated101.10 – 1.508925h7h7

12.35 €

Disponibile 3 giorni 12010General Steel[○]NoneNon-Coated101.10 – 1.318925h7h7

19.45 €

Disponibile 3 giorni 9012General Steel[○]NoneNon-Coated121.40 – 1.8010230h7h7

16.78 €

Disponibile 3 giorni 12012General Steel[○]NoneNon-Coated121.32 – 1.5710230h7h7

27.35 €

Disponibile 3 giorni 9016General Steel[○]NoneNon-Coated161.80 – 2.2011535h7h7

22.90 €

Disponibile 3 giorni 12016General Steel[○]NoneNon-Coated161.76 – 2.0911535h7h7

35.64 €

Disponibile 3 giorni 9020General Steel[○]NoneNon-Coated202.20 – 2.6013140h7h7

31.27 €

Disponibile 3 giorni 12020General Steel[○]NoneNon-Coated202.20 – 2.6113140h7h7

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiN Coated / Non-Coated High-Speed Steel NC Spot Drill:Related Image

Model NumberDiameter
D
Double Angle
θ
Center ThicknessGroove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
G-NCSPD
(TiN coating)

NCSPD
(Non-coated)
290°0.15 ~ 0.30 8492
30.20 ~ 0.4010503
40.50 ~ 0.7012524
50.60 ~ 0.8015605
60.70 ~ 0.9020666
80.80 ~ 1.2025798
101.10 ~ 1.50258910
121.40 ~ 1.803010212
161.80 ~ 2.203511516
202.20 ~ 2.604013120
2120°0.21 ~ 0.26 8492
30.33 ~ 0.3910503
40.44 ~ 0.5212524
50.55 ~ 0.6515605
60.66 ~ 0.7820666
80.88 ~ 1.0425798
101.10 ~ 1.31258910
121.32 ~ 1.573010212
161.76 ~ 2.093511516
202.20 ~ 2.614013120


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


The adoption of the TiN-coating provides for high-speed machining / long life. (G-NCSPD)

Informazioni di base

Use Centering (Positioning) / Hole Chamfer Single Blade / Double Blade Single Blade Peripheral Blade Availability None
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico