• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, Long Model

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, Long Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

The adoption of TiAlN coating with excellent wear resistance allows for the long service life and high-speed cutting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, Long Model:Related Image
Codice componente
TA-CTDAL1
TA-CTDAL2
TA-CTDAL3
TA-CTDAL4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Groove Length ℓ Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

25.42 €

Disponibile 3 giorni 141001.3 – 1.7±0.05±0.05

16.95 €

Disponibile 3 giorni 261002.5 – 3.1±0.05±0.05

20.68 €

Disponibile 3 giorni 381003.9 – 4.6±0.05±0.05

28.56 €

Disponibile 3 giorni 4101005.0 – 5.9±0.05±0.05

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, Long Model:Related Image

Model Number
TA-CTDAL
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
11.3 ~ 1.71004
22.5 ~ 3.11006
33.9 ~ 4.61008
45.0 ~ 5.910010

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


The adoption of TiAℓN coating with excellent wear resistance provides for a long lifetime / high-speed cutting.

Informazioni di base

Use Centering (Positioning) Work Material General Steel / High-Hardness Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Single Blade / Double Blade Double Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type High-Speed Steel Coating Presence Included
Coating Type TiAlN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico