• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, 90° Chamfering Model

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, 90° Chamfering Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

The 90° type that's simultaneously capable of chamfering

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, 90° Chamfering Model:Related Image
Codice componente
TA-CTDACW1
TA-CTDACW2
TA-CTDACW3
TA-CTDACW4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Groove Length ℓ Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

11.61 €

Disponibile 3 giorni 14351.3 – 1.7k12h7

10.34 €

Disponibile 3 giorni 26452.5 – 3.1k12h7

15.93 €

Disponibile 3 giorni 38503.9 – 4.6k12h7

17.46 €

Disponibile 3 giorni 410555.0 – 5.9k12h7

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, 90° Chamfering Model:Related Image

Model Number
TA-CTDACW
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
11.3 ~ 1.7354
22.5 ~ 3.1456
33.9 ~ 4.6508
45.0 ~ 5.95510

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Use Centering (Positioning) Work Material General Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Single Blade / Double Blade Double Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type High-Speed Steel Coating Presence Included
Coating Type TiAlN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico