• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, R Model

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, R Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

R-shaped type that's ideal for precision machining

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, R Model:Related Image
Codice componente
TA-CTDAR1
TA-CTDAR2
TA-CTDAR3
TA-CTDAR4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Groove Length ℓ Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter R Size ( R )

11.61 €

Disponibile 3 giorni 1437(35)3.7 – 4.0 (3.3 – 3.6)k12h74.8(3.9)

10.34 €

Disponibile 3 giorni 26455.4 – 5.8k12h75.8

15.93 €

Disponibile 3 giorni 38568.0 – 8.5k12h79.6

17.46 €

Disponibile 3 giorni 4106010.0 – 10.6k12h710

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, R Model:Related Image

Model Number
TA-CTDAR
Diameter
D
Radius
R
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
14.8(3.9)3.7〜4.0(3.3〜3.6)37(35)4
25.85.0〜5.4(5.4〜5.8)42(45)5(6)
39.6(8)8.0〜 8.556(50)8
41010.0〜10.660(55)10

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Use Centering (Positioning) Work Material General Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Single Blade / Double Blade Double Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type High-Speed Steel Coating Presence Included
Coating Type TiAlN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico