High-Speed Steel Center Drill, Long / New JIS, Model A

High-Speed Steel Center Drill, Long / New JIS, Model A

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

High-Speed Steel Center Drill, Long / New JIS, Model A:Related Image
Codice componente
CTDAL1
CTDAL1.5
CTDAL2
CTDAL2.5
CTDAL3
CTDAL4
CTDAL5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Flute Length ℓ

24.05 €

1 Disponibile 5 giorni 141.3 – 1.6

14.87 €

1 Disponibile 5 giorni 1.552.0 – 2.4

16.03 €

1 Disponibile 5 giorni 262.5 – 2.9

19.91 €

1 Disponibile 5 giorni 2.583.1 – 3.6

19.59 €

1 Disponibile 5 giorni 383.9 – 4.4

24.68 €

1 Disponibile 5 giorni 4105.0 – 5.6

33.17 €

1 Disponibile 5 giorni 5126.3 – 6.9

Loading...

  1. 1

Specifiche

High-Speed Steel Center Drill, Long / New JIS, Model A:Related Image

Model Number
CTDAL
Diameter
D
Shank Diameter
d
Overall Length
L
Blade Length
141001.3 ~ 1.6
1.551002.0 ~ 2.4
261002.5 ~ 2.9
2.581003.1 ~ 3.6
381003.9 ~ 4.4
4101005.0 ~ 5.6
5121006.3 ~ 6.9

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Use Centraggio (Posizionamento) Work Material General Steel Single Blade / Double Blade Double Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type High-Speed Steel Coating Presence None
Overall Length L 100 Diameter Tolerance ±0.05 Tolerance of Shank Diameter ±0.05

Supporto tecnico