Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G-CS3M6.3 |
G-CS3M8.3 |
G-CS3M10.4 |
G-CS3M12.4 |
G-CS3M16.5 |
G-CS3M20.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (mm) | Shank Diameter (d) | Tip Diameter D | Overall Length L | Chamfering Hole Diameter Range | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.3 | 5 | 1.5 | 45 | 2.5 – 6.3 | |
30.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.3 | 6 | 2 | 50 | 3.0 – 8.3 | |
33.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10.4 | 6 | 2.5 | 50 | 3.5 – 10.4 | |
37.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12.4 | 8 | 2.8 | 56 | 3.8 – 12.4 | |
43.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16.5 | 10 | 3.2 | 60 | 4.2 – 16.5 | |
49.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20.5 | 10 | 3.5 | 63 | 4.5 – 20.5 |
Loading...
Model Number | Diameter D | Tip Diameter D1 | Chamfering Hole Diameter Range | Overall Length L | Shank Diameter d |
G-CS3M | 6.3 | 1.5 | 2.5 ~ 6.3 | 45 | 5 |
8.3 | 2 | 3.0 ~ 8.3 | 50 | 6 | |
10.4 | 2.5 | 3.5 ~ 10.4 | 50 | 6 | |
12.4 | 2.8 | 3.8 ~ 12.4 | 56 | 8 | |
16.5 | 3.2 | 4.2 ~ 16.5 | 60 | 10 | |
20.5 | 3.5 | 4.5 ~ 20.5 | 63 | 10 |
Use | Smussatura foro | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Single Blade / Double Blade | Single Blade |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Availability | None | Tool Material Type | High-Speed Steel | Coating Presence | Included |
Coating Type | TiN | Diameter Tolerance | h9 | Tolerance of Shank Diameter | f11 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(mm)
Shank Diameter (d)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali