• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, 3-Flute / 90°, Regular, Long Shack Model

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, 3-Flute / 90°, Regular, Long Shack Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Ideal for the hole chamfering of countersunk bolts with 90° chamfer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, 3-Flute / 90°, Regular, Long Shack Model:Related Image

General Steel
(SS Material)

Alloy Steel
(SCM)

Heat-Treated
Steel
(~45HRC)

High-Hardness
Steel
(50 HRC~)

Tool Steel
(SKD,SKS)

Stainless
Steel
(SUS)

Cast Iron
(FC,FCD)

Aluminum
(Al)

Copper
(Cu)

 

◎ = Optimum ○ = Suitable
Codice componente
TA-CS3M6.3
TA-CS3M8.3
TA-CS3M10.4
TA-CS3M12.4
TA-CS3M16.5
TA-CS3M20.5
TA-LS-CS3M6.3
TA-LS-CS3M8.3
TA-LS-CS3M10.4
TA-LS-CS3M12.4
TA-LS-CS3M16.5
TA-LS-CS3M20.5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Chamfering Hole Diameter Range Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

19.75 €

Disponibile 3 giorni 6.35451.3 – 6.3±0.05h9

21.78 €

Disponibile 3 giorni 8.36501.8 – 8.3±0.05h9

23.98 €

Disponibile 3 giorni 10.46502.2 – 10.4±0.05h9

26.69 €

Disponibile 3 giorni 12.48562.5 – 12.4±0.05h9

29.83 €

Disponibile 3 giorni 16.510602.8 – 16.5±0.05h9

33.64 €

Disponibile 3 giorni 20.510633.0 – 20.5±0.05h9

26.52 €

Disponibile 3 giorni 6.36841.3 – 6.3±0.05h9

28.51 €

Disponibile 3 giorni 8.38851.8 – 8.3±0.05h9

31.19 €

Disponibile 3 giorni 10.410872.2 – 10.4±0.05h9

34.75 €

Disponibile 3 giorni 12.4101082.5 – 12.4±0.05h9

39.52 €

Disponibile 3 giorni 16.5121122.8 – 16.5±0.05h9

46.66 €

Disponibile 3 giorni 20.5121153.0 – 20.5±0.05h9

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, 3-Flute / 90°, Regular, Long Shack Model:Related Image

Model Number
TA-CS3M (Regular)
Diameter
D
Chamfering
Hole Diameter Range
Overall Length
L
Shank Diameter
d
6.31.3 ~ 6.3455
8.31.8 ~ 8.3506
10.42.2 ~ 10.4506
12.42.5 ~ 12.4568
16.52.8 ~ 16.56010
20.53.0 ~ 20.56310

Model Number
TA-LS-CS3M (Long Shank)
Diameter
D
Chamfering
Hole Diameter Range
Overall Length
L
Shank Diameter
d
6.31.3 ~ 6.3846
8.31.8 ~ 8.3858
10.42.2 ~ 10.48710
12.42.5 ~ 12.410810
16.52.8 ~ 16.511212
20.53.0 ~ 20.511512

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


The adoption of a TiAℓN coating with excellent wear resistance provides for a long lifetime / high-speed cutting.
Ideal for the hole chamfering of countersunk bolts with a 90 ° chamfer.

Informazioni di base

Use Hole Chamfer Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Coating Presence Included
Coating Type TiAlN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico