Straight Reamer with Carbide Bottom Blade, 2-Flute / 4-Flute, Long / Corner Radius Model

Straight Reamer with Carbide Bottom Blade, 2-Flute / 4-Flute, Long / Corner Radius Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SEC-RMSRCL
  • SEC-HP-RMSRCL
  • SEC-RMSRCLZ
  • SEC-HP-RMSRCLZ
[Caratteristiche] -Poiché ha una scanalatura, può contemporaneamente correggere la curvatura del foro con la funzione di fresatura e migliorare la rugosità superficiale con la funzione di lisciatura -L'alesatura diretta è possibile senza correzione da parte di una fresa a candela dopo la realizzazione di un foro pilota -Il tipo lungo consente la lavorazione di fori profondi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Straight Reamer with Carbide Bottom Blade, 2-Flute / 4-Flute, Long / Corner Radius Model:Related Image
Codice componente
SEC-HP-RMSRCL3-2-[0.4-2.995/0.005]-[0.1-1.39/0.01]-[0.5-15/0.5]-[F,​T]
SEC-HP-RMSRCL4-2-[2.005-3.995/0.005]-[0.1-1.89/0.01]-[0.5-30/0.5]-[F,​T]
SEC-HP-RMSRCL6-[2,​4]-[3.005-5.995/0.005]-[0.1-2.89/0.01]-[3-34/0.5]-[F,​T]
SEC-HP-RMSRCLZ3-2-[2-2.995/0.005]-[0.1-1.39/0.01]-[0.5-15/0.5]-[5-45/1]-[F,​T]
SEC-HP-RMSRCLZ4-2-[2-3.995/0.005]-[0.1-1.89/0.01]-[0.5-30/0.5]-[5-45/1]-[F,​T]
SEC-HP-RMSRCLZ6-[2,​4]-[3.005-5.995/0.005]-[0.1-2.89/0.01]-[3-34/0.5]-[5-45/1]-[F,​T]
SEC-RMSRCL3-2-[0.4-2.995/0.005]-[0.1-1.39/0.01]-[0.5-15/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSRCL4-2-[2.005-3.995/0.005]-[0.1-1.89/0.01]-[0.5-30/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSRCL6-[2,​4]-[3.005-5.995/0.005]-[0.1-2.89/0.01]-[3-34/0.5]-[F,​T]
SEC-RMSRCLZ3-2-[2-2.995/0.005]-[0.1-1.39/0.01]-[0.5-15/0.5]-[5-45/1]-[F,​T]
SEC-RMSRCLZ4-2-[2-3.995/0.005]-[0.1-1.89/0.01]-[0.5-30/0.5]-[5-45/1]-[F,​T]
SEC-RMSRCLZ6-[2,​4]-[3.005-5.995/0.005]-[0.1-2.89/0.01]-[3-34/0.5]-[5-45/1]-[F,​T]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
No. Bottom Blade Shape Diameter Tolerance
(mm)
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Neck Length (ℓ1)
(mm)
Number of Flutes Radius (R)
(mm)
Length Under Neck ℓ2

-

1 8 giorni 0.4 ~ 2.9950.5 ~ 153F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.003360-20.1 ~ 1.39-

-

1 8 giorni 2.005 ~ 3.9950.5 ~ 304F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.003480-20.1 ~ 1.89-

-

1 8 giorni 3.005 ~ 5.9953 ~ 346F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.0036100-2 ~ 40.1 ~ 2.89-

-

1 8 giorni 2 ~ 2.9950.5 ~ 153F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.0033605 ~ 4520.1 ~ 1.39ℓ + ℓ1 ≦ 20

-

1 8 giorni 2 ~ 3.9950.5 ~ 304F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.0034805 ~ 4520.1 ~ 1.89ℓ + ℓ1 ≦ 50

-

1 8 giorni 3.005 ~ 5.9953 ~ 346F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.00361005 ~ 452 ~ 40.1 ~ 2.89ℓ + ℓ1 ≦ 70

-

1 8 giorni 0.4 ~ 2.9950.5 ~ 153F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.005360-20.1 ~ 1.39-

-

1 8 giorni 2.005 ~ 3.9950.5 ~ 304F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.005480-20.1 ~ 1.89-

-

1 8 giorni 3.005 ~ 5.9953 ~ 346F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.0056100-2 ~ 40.1 ~ 2.89-

-

1 8 giorni 2 ~ 2.9950.5 ~ 153F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.0053605 ~ 4520.1 ~ 1.39ℓ + ℓ1 ≦ 20

-

1 8 giorni 2 ~ 3.9950.5 ~ 304F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.0054805 ~ 4520.1 ~ 1.89ℓ + ℓ1 ≦ 50

-

1 8 giorni 3.005 ~ 5.9953 ~ 346F (Flat) / T (Center Dented)0 ~ 0.00561005 ~ 452 ~ 40.1 ~ 2.89ℓ + ℓ1 ≦ 70

Loading...

  1. 1

Specifiche

Straight Reamer with Carbide Bottom Blade, 2-Flute / 4-Flute, Long / Corner Radius Model:Related Image

Model Number Number of Flutes
(Selection)
Flute Diameter
D
0.005 mm Increment
Designation
Radius
R
0.01 mm Increment
Designation
Blade Length

0.5 mm Increment
Designation
Bottom Blade Shape
(Selection)
Overall Length
L
Shank Diameter
d
No.
SEC-RMSRCL

SEC-HP-RMSRCL
320.400 ~ 0.4950.10 ≤ R ≤ (D-0.2) / 20.5 ~ 1.0T
(Dished)
F
(Flat)
>>P.994
603
320.500 ~ 1.5000.5 ~ 5.0603
321.505 ~ 2.0000.5 ~ 10.0603
322.005 ~ 2.9950.5 ~ 15.0603
422.005 ~ 3.9950.5 ~ 30.0804
62
4
3.005 ~ 5.9953.0 ~ 34.01006

Model Number Number of Flutes
(Selection)
Flute Diameter
D
0.005 mm Increment Designation
Radius
R
0.01 mm Increment Designation
Blade Length

0.5 mm Increment Designation
Neck Length
1
1 mm Increment Designation
Bottom Blade Shape
(Selection)
Length Under Neck
Specified Range
ℓ2
Overall Length
L
Shank Diameter
d
No.
SEC-RMSRCLZ
SEC-HP-RMSRCLZ
322.000 ~ 2.9950.10 ≤ R ≤ (D-0.2) / 20.5 ~ 15.05 ≤ ℓ1 ≤ 45T
(Dished)
F
(Flat)
ℓ + ℓ1 ≤ 20
603
422.000 ~ 3.9950.5 ~ 30.0ℓ + ℓ1 ≤ 50
804
62
4
3.005 ~ 5.9953.0 ~ 34.0ℓ + ℓ1 ≤ 701006
* The combined dimensions of the blade length (ℓ) and neck length (ℓ1) will be within the length under neck (ℓ2) designation range given above.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni

Straight Reamer with Carbide Bottom Blade, 2-Flute / 4-Flute, Long / Corner Radius Model:Related Image

Varianti

Straight Reamer with Carbide Bottom Blade, 2-Flute / 4-Flute, Long / Corner Radius Model:Related Image
Model NumberCoating
Addition
SEC-RMSRCL
SEC-RMSRCLZ
SEC-HP-RMSRCL-
SEC-HP-RMSRCLZ-

Coating
How to Order / Charge Details >>Click here.

Informazioni di base

Shank type Punta a gambo dritto Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Coating Presence None
Groove Shape Tipo dritto Base-Blade Availability Included Tool Material Type Carbide

Supporto tecnico