• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Spiral Reamer with Carbide Bottom Blade

Spiral Reamer with Carbide Bottom Blade

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -Poiché ha una scanalatura frontale, può contemporaneamente correggere la curvatura del foro con la funzione di fresatura e migliorare la rugosità superficiale con la funzione di levigatura -L'alesatura diretta è possibile senza correzione da parte di una fresa a candela dopo aver eseguito un foro pilota -Una velocità di taglio ancora più elevata è possibile utilizzando scanalature a spirale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Spiral Reamer with Carbide Bottom Blade:Related Image
Codice componente
SEC-ECSPHR3
SEC-ECSPHR3.005
SEC-ECSPHR3.01
SEC-ECSPHR4
SEC-ECSPHR4.005
SEC-ECSPHR4.01
SEC-ECSPHR5
SEC-ECSPHR5.005
SEC-ECSPHR5.01
SEC-ECSPHR6
SEC-ECSPHR6.005
SEC-ECSPHR6.01
SEC-ECSPHR7
SEC-ECSPHR7.01
SEC-ECSPHR8
SEC-ECSPHR8.005
SEC-ECSPHR8.01
SEC-ECSPHR9
SEC-ECSPHR9.01
SEC-ECSPHR10
SEC-ECSPHR10.005
SEC-ECSPHR10.01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Shank Diameter d
(mm)
Number of Flutes
(Sheet(s))
Overall Length L
(mm)
Chamfer Length T Under Neck ℓ1
(mm)

73.76 €

1 Disponibile 5 giorni 32034650.1540

73.76 €

1 Disponibile 5 giorni 3.0052034650.1540

73.76 €

1 Disponibile 5 giorni 3.012034650.1540

85.04 €

1 Disponibile 5 giorni 42044650.240

89.33 €

1 Disponibile 5 giorni 4.0052544750.245

89.33 €

1 Disponibile 5 giorni 4.012544750.245

100.81 €

1 Disponibile 5 giorni 52554750.245

100.81 €

1 Disponibile 5 giorni 5.0052554750.245

100.81 €

1 Disponibile 5 giorni 5.012554750.245

107.25 €

1 Disponibile 5 giorni 625661000.365

86.03 €

1 Disponibile 5 giorni 6.00525661000.365

86.03 €

1 Disponibile 5 giorni 6.0125661000.365

93.25 €

1 Disponibile 5 giorni 725761100.370

93.25 €

1 Disponibile 5 giorni 7.0125761100.370

95.24 €

1 Disponibile 5 giorni 825861250.385

116.27 €

1 Disponibile 5 giorni 8.00525861250.385

116.27 €

1 Disponibile 5 giorni 8.0125861250.385

126.90 €

1 Disponibile 5 giorni 930961350.390

126.90 €

1 Disponibile 5 giorni 9.0130961350.390

120.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10301061500.3100

121.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10.005301061500.3100

129.68 €

1 Disponibile 5 giorni 10.01301061500.3100

Loading...

  1. 1

Specifiche

Spiral Reamer with Carbide Bottom Blade:Related Image

Model Number
SEC-ECSPHR
Flute Diameter
D
Chamfer Length
T
Blade Length
Under Neck
ℓ1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of FlutesBottom Blade Shape
30.1520406534Flat
3.0050.1520406534
3.010.1520406534
40.220406544
4.0050.225457544
4.010.225457544
50.225457554
5.0050.225457554
5.010.225457554
60.3256510066
6.0050.3256510066
6.010.3256510066
70.3257011076
7.0050.3257011076
7.010.3257011076
80.3258512586
8.0050.3258512586
8.010.3258512586
90.3309013596
9.0050.3309013596
9.010.3309013596
100.330100150106
10.0050.330100150106
10.010.330100150106

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


Skew compensation for the hole can be achieved using the milling effect, simultaneously with improved surface roughness using the burnishing effect.
Following the drilling of pilot holes, reaming can be done directly without going through the correction process with end milling.
It is possible for high-speed cutting to be done even faster by adopting a helical flute.

Informazioni di base

Shank type Punta a gambo dritto Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Coating Presence None
Groove Shape Spirale Base-Blade Availability Included Bottom Blade Shape Flat
Diameter Tolerance(mm) 0 ~ 0.005 Tool Material Type Carbide

Supporto tecnico