Straight Reamer with Carbide Bottom Blade

Straight Reamer with Carbide Bottom Blade

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -Poiché ha una scanalatura frontale, può contemporaneamente correggere la curvatura del foro con la funzione di fresatura e migliorare la rugosità superficiale con la funzione di levigatura -L'alesatura diretta è possibile senza correzione da parte di una fresa a candela dopo aver praticato un foro pilota.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Straight Reamer with Carbide Bottom Blade:Related Image
Codice componente
SEC-ECHR3
SEC-ECHR3.005
SEC-ECHR3.01
SEC-ECHR4
SEC-ECHR4.005
SEC-ECHR4.01
SEC-ECHR5
SEC-ECHR5.005
SEC-ECHR5.01
SEC-ECHR6
SEC-ECHR6.005
SEC-ECHR6.01
SEC-ECHR7
SEC-ECHR7.005
SEC-ECHR8
SEC-ECHR8.005
SEC-ECHR8.01
SEC-ECHR9
SEC-ECHR9.005
SEC-ECHR9.01
SEC-ECHR10
SEC-ECHR10.005
SEC-ECHR10.01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Shank Diameter d
(mm)
Number of Flutes
(Sheet(s))
Overall Length L
(mm)
Chamfer Length T

45.52 €

1 Disponibile 5 giorni 32734600.5

45.52 €

1 Disponibile 5 giorni 3.0052734600.5

45.52 €

1 Disponibile 5 giorni 3.012734600.5

52.15 €

1 Disponibile 5 giorni 42744600.5

52.15 €

1 Disponibile 5 giorni 4.0052744600.5

52.15 €

1 Disponibile 5 giorni 4.012744600.5

55.45 €

1 Disponibile 5 giorni 53054700.5

55.45 €

1 Disponibile 5 giorni 5.0053054700.5

55.45 €

1 Disponibile 5 giorni 5.013054700.8

61.29 €

1 Disponibile 5 giorni 63066800.8

61.29 €

1 Disponibile 5 giorni 6.0053066800.8

61.29 €

1 Disponibile 5 giorni 6.013066800.8

67.53 €

1 Disponibile 5 giorni 73576800.8

67.53 €

1 Disponibile 5 giorni 7.0053576800.8

72.01 €

1 Disponibile 5 giorni 83586800.8

85.82 €

1 Disponibile 5 giorni 8.0054086800.8

85.82 €

1 Disponibile 5 giorni 8.014086801

85.06 €

1 Disponibile 5 giorni 94096901

85.06 €

1 Disponibile 5 giorni 9.0054096901

85.06 €

1 Disponibile 5 giorni 9.014096901

92.70 €

1 Disponibile 5 giorni 1040106901

92.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10.00540106901

92.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10.0140106901

Loading...

  1. 1

Specifiche

Straight Reamer with Carbide Bottom Blade:Related Image

Model Number
SEC-ECHR
Flute Diameter
D
Chamfer Length
T
Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of FlutesBottom Blade Shape
30.5276034Flat
3.0050.5276034
3.010.5276034
40.5276044
4.0050.5276044
4.010.5276044
50.5307054
5.0050.5307054
5.010.8307054
60.8308066
6.0050.8308066
6.010.8308066
70.8358076
7.0050.8358076
7.010.8358076
80.8358086
8.0050.8408086
8.011.0408086
91.0409096
9.0051.0409096
9.011.0409096
101.04090106
10.0051.04090106
10.011.04090106

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


Skew compensation for the hole can be achieved using the milling effect, simultaneously with improved surface roughness using the burnishing effect.
Following the drilling of pilot holes, reaming can be done directly without going through the correction process with end milling.

Straight Reamer with Carbide Bottom Blade:Related Image

Informazioni di base

Shank type Punta a gambo dritto Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Coating Presence None
Groove Shape Tipo dritto Base-Blade Availability Included Bottom Blade Shape Flat
Diameter Tolerance(mm) 0 ~ 0.005 Tool Material Type Carbide

Supporto tecnico