Carbide Helical Reamer

Carbide Helical Reamer

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] La fresatura ad alta velocità migliora significativamente l'efficienza rispetto agli alesatori in acciaio ad alta velocità La fresatura ad alta velocità è possibile grazie all'uso di scanalature a spirale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Carbide Helical Reamer:Related Image
Codice componente
SEC-HSPR-3
SEC-HSPR-4
SEC-HSPR-5
SEC-HSPR-6
SEC-HSPR-6.5
SEC-HSPR-7
SEC-HSPR-7.5
SEC-HSPR-8
SEC-HSPR-8.5
SEC-HSPR-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter Tolerance
(mm)
Shank Diameter d
(mm)
Tolerance of Shank Diameter Overall Length L
(mm)
Chamfer Length T

78.10 €

1 Disponibile 5 giorni 3250.006 ~ 0.0023h7 (0 – -0.010)604.5

62.91 €

1 Disponibile 5 giorni 4300.009 ~ 0.0044h7 (0 – -0.012)704.5

70.71 €

1 Disponibile 5 giorni 5300.009 ~ 0.0045h7 (0 – -0.012)705

63.10 €

1 Disponibile 5 giorni 6350.009 ~ 0.0046h7 (0 – -0.012)805

67.00 €

1 Disponibile 5 giorni 6.5350.012 ~ 0.0068h7 (0 – -0.015)807

72.65 €

1 Disponibile 5 giorni 7350.012 ~ 0.0068h7 (0 – -0.015)807

81.41 €

1 Disponibile 5 giorni 7.5350.012 ~ 0.0068h7 (0 – -0.015)807

90.16 €

1 Disponibile 5 giorni 8350.012 ~ 0.0068h7 (0 – -0.015)807

105.75 €

1 Disponibile 5 giorni 8.5400.012 ~ 0.00610h7 (0 – -0.015)907

86.11 €

1 Disponibile 5 giorni 10400.012 ~ 0.00610h7 (0 – -0.015)907

Loading...

  1. 1

Specifiche

Carbide Helical Reamer:Related Image


Model Number Chamfer Length
T
Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes
Flute Diameter
D
SEC−HSPR24205023
2.54.520502.53
34.5256033
3.54.525603.53
44.5307043
55307053
5.55308063
65358063
6.57358083
77358083
7.57358083
87358083
8.574090103
974090103
9.574090103
1074090103

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


The high-speed cutting provides for a significant improvement in efficiency compared to a high-speed steel reamer.
High-speed cutting is possible with the adoption of a helical flute.

Informazioni di base

Shank type Punta a gambo dritto Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Coating Presence None
Groove Shape Spirale Base-Blade Availability None Number of Flutes(Sheet(s)) 3
Tool Material Type Carbide

Supporto tecnico