Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter Tolerance (mm) | Shank Diameter d (mm) | Tolerance of Shank Diameter | Number of Flutes (Sheet(s)) | Overall Length L (mm) | Length Under Neck ℓ1 (mm) | Chamfer Length T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 10 | 0 ~ 0.003 | 1 | 0 ~ -0.014 | 4 | 33 | - | 0.2 ~ 0.3 | |
43.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 15 | 0 ~ 0.003 | 1.5 | 0 ~ -0.014 | 4 | 40 | - | 0.3 ~ 0.45 | |
43.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 15 | 0 ~ 0.003 | 2 | 0 ~ -0.014 | 4 | 50 | - | 0.4 ~ 0.6 | |
48.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 20 | 0 ~ 0.003 | 2.5 | 0 ~ -0.014 | 6 | 57 | - | 0.42 ~ 0.63 | |
54.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 20 | 0 ~ 0.003 | 3 | 0 ~ -0.014 | 6 | 57 | - | 0.5 ~ 0.75 | |
62.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.5 | 20 | 0 ~ 0.004 | 3.5 | 0 ~ -0.018 | 6 | 57 | - | 0.58 ~ 0.87 | |
62.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 19 | 0 ~ 0.004 | 4 | 0 ~ -0.018 | 6 | 75 | 49 | 0.6 ~ 0.9 | |
74.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.5 | 21 | 0 ~ 0.004 | 4.5 | 0 ~ -0.018 | 6 | 80 | 51 | 0.6 ~ 0.9 | |
74.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 23 | 0 ~ 0.004 | 5 | 0 ~ -0.018 | 6 | 86 | 59 | 0.6 ~ 0.9 | |
91.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.5 | 26 | 0 ~ 0.004 | 5.5 | 0 ~ -0.018 | 6 | 93 | 65 | 0.6 ~ 0.9 | |
91.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 28 | 0 ~ 0.004 | 6 | 0 ~ -0.018 | 6 | 101 | 71 | 0.6 ~ 0.9 | |
108.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.5 | 28 | 0 ~ 0.005 | 6 | 0 ~ -0.018 | 6 | 101 | 71 | 0.6 ~ 0.9 | |
108.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 31 | 0 ~ 0.005 | 7 | 0 ~ -0.022 | 6 | 109 | 78 | 0.7 ~ 1.05 | |
144.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.5 | 31 | 0 ~ 0.005 | 7 | 0 ~ -0.022 | 6 | 109 | 78 | 0.7 ~ 1.05 | |
144.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 33 | 0 ~ 0.005 | 8 | 0 ~ -0.022 | 6 | 117 | 84 | 0.7 ~ 1.05 | |
156.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.5 | 33 | 0 ~ 0.005 | 8 | 0 ~ -0.022 | 6 | 117 | 84 | 0.7 ~ 1.05 | |
96.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 36 | 0 ~ 0.005 | 9 | 0 ~ -0.022 | 6 | 125 | 88 | 0.7 ~ 1.05 | |
111.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9.5 | 36 | 0 ~ 0.005 | 9 | 0 ~ -0.022 | 6 | 125 | 88 | 0.7 ~ 1.05 | |
111.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 38 | 0 ~ 0.005 | 10 | 0 ~ -0.022 | 6 | 133 | 97 | 0.7 ~ 1.05 | |
148.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 11 | 38 | 0 ~ 0.005 | 10 | 0 ~ -0.022 | 6 | 133 | 97 | 0.8 ~ 1.2 | |
148.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 44 | 0 ~ 0.005 | 12 | 0 ~ -0.027 | 6 | 151 | 110 | 0.8 ~ 1.2 | |
177.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 44 | 0 ~ 0.005 | 12 | 0 ~ -0.027 | 6 | 151 | 110 | 0.8 ~ 1.2 |
Loading...
Model Number | Chamfer Length T | Blade Length ℓ | Length Under Neck ℓ1 | Overall Length L | Shank Diameter d | Number of Flutes | |
Flute Diameter D | |||||||
SEC-HP-SPR | 1 | 0.2 ~ 0.3 | 10 | - | 33 | 1 | 4 |
1.5 | 0.3 ~ 0.45 | 15 | - | 40 | 1.5 | 4 | |
2 | 0.4 ~ 0.6 | 15 | - | 50 | 2 | 4 | |
2.5 | 0.42 ~ 0.63 | 20 | - | 57 | 2.5 | 6 | |
3. | 0.5 ~ 0.75 | 20 | - | 57 | 3 | 6 | |
3.5 | 0.58 ~ 0.87 | 20 | - | 57 | 3.5 | 6 | |
4. | 0.6 ~ 0.9 | 19 | 49 | 75 | 4 | 6 | |
4.5 | 0.6 ~ 0.9 | 21 | 51 | 80 | 4.5 | 6 | |
5. | 0.6 ~ 0.9 | 23 | 59 | 86 | 5 | 6 | |
5.5 | 0.6 ~ 0.9 | 26 | 65 | 93 | 5.5 | 6 | |
6 | 0.6 ~ 0.9 | 28 | 71 | 101 | 6 | 6 | |
6.5 | 0.6 ~ 0.9 | 28 | 71 | 101 | 6 | 6 | |
7 | 0.7 ~ 1.05 | 31 | 78 | 109 | 7 | 6 | |
7.5 | 0.7 ~ 1.05 | 31 | 78 | 109 | 7 | 6 | |
8 | 0.7 ~ 1.05 | 33 | 84 | 117 | 8 | 6 | |
8.5 | 0.7 ~ 1.05 | 33 | 84 | 117 | 8 | 6 | |
9. | 0.7 ~ 1.05 | 36 | 88 | 125 | 9 | 6 | |
9.5 | 0.7 ~ 1.05 | 36 | 88 | 125 | 9 | 6 | |
10 | 0.7 ~ 1.05 | 38 | 97 | 133 | 10 | 6 | |
11 | 0.8 ~ 1.2 | 38 | 97 | 133 | 10 | 6 | |
12 | 0.8 ~ 1.2 | 44 | 110 | 151 | 12 | 6 | |
13 | 0.8 ~ 1.2 | 44 | 110 | 151 | 12 | 6 |
Shank type | Punta a gambo dritto | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Coating Presence | None |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base-Blade Availability | None | Tool Material Type | Carbide |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter Tolerance(mm)
Shank Diameter d(mm)
Tolerance of Shank Diameter
Number of Flutes(Sheet(s))
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali