Registrati
Configura
  • Tool Diameter(mm)
  • Groove Length(mm)
  • Diameter Tolerance(mm)
  • Shank Diameter d(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 5 giorni lavorativi

Carbide Boring End Mill

Carbide Boring End Mill

Codice componente:

Sono stati trovati. 7 candidati non definiti.
    Quantità:

    Disegno schematico

    Carbide Boring End Mill:Related Image

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    Tool Diameter

    (mm)

    Groove Length

    (mm)

    Diameter Tolerance

    (mm)

    Shank Diameter d

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Effective Hole Drilling Depth

    (mm)

    C Chamfer Plane

    Quantità minima d'ordine
    2
    12
    0 ~ 0.01
    6
    90
    10
    0.5
    1 pezzi
    3
    17
    0 ~ 0.012
    6
    90
    15
    0.5
    1 pezzi
    4
    22
    0 ~ 0.012
    6
    100
    20
    0.8
    1 pezzi
    5
    27
    0 ~ 0.012
    6
    100
    25
    0.8
    1 pezzi
    6
    32
    0 ~ 0.012
    8
    105
    30
    1
    1 pezzi
    8
    42
    0 ~ 0.015
    10
    105
    40
    1.5
    1 pezzi
    10
    52
    0 ~ 0.015
    12
    120
    50
    2
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    127.50 €
    ( 151.72 € )
    5 giorni lavorativi
    127.50 €
    ( 151.72 € )
    5 giorni lavorativi
    148.84 €
    ( 177.12 € )
    5 giorni lavorativi
    154.23 €
    ( 183.53 € )
    5 giorni lavorativi
    110.92 €
    ( 131.99 € )
    5 giorni lavorativi
    148.39 €
    ( 176.58 € )
    5 giorni lavorativi
    191.37 €
    ( 227.73 € )
    5 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    [Caratteristiche] -L'esclusiva forma della lama consente la foratura di vari materiali, quali acciaio inox e leghe di alluminio -La foratura è possibile in condizioni di taglio di 60 m/min o più -Compatibile con varie applicazioni, quali. Lavorazione di fori e alta precisione Può essere utilizzato per la finitura dei fori in quanto raggiunge la stessa precisione dimensionale e rugosità superficiale della foratura e dell'alesatura -Ideale per la foratura di filettature di precisione con un'alta percentuale di ingranamento della filettatura -E' in grado di correggere le variazioni del diametro del foro pilota, consente di migliorare la precisione della posizione del foro.

    Specifiche e prezzo

    Specifiche

    Carbide Boring End Mill:Related Image

    Model Number Effective Hole Drilling DepthBlade Length
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    C Chamfer Plane
    Flute Diameter
    D
    TAC-BREM3R210129060.5
    315179060.5
    4202210060.8
    5252710060.8
    6303210581.
    84042105101.5
    105052120122.


    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

    Caratteristiche ed esempi di utilizzo

    Più Informazioni


    (1) Suitable for a wide range of workpieces
    - With a uniquely shaped cutting edge, holes can be drilled in various work materials such as stainless steel, aluminum alloy, etc.
    (2) High-speed cutting is now a reality
    - Drilling is performed with 60 m or more cutting conditions per minute.
    (3) Various uses including hole finishing and high-accuracy pilot holes
    - Use for hole finishing to achieve a precision in dimensions / surface roughness that is equivalent to boring and reaming.
    - Ideal for drilling high-accuracy pilot holes for screws with a high catch rate.
    - Since a correction can be made for variations in the pilot hole diameter, the positional accuracy of the holes can be improved.
    - When a shrink-fit holder is applied, further high-precision hole drilling can be achieved.
    (4) Wet, semi-dry, and dry cutting are all handled
    - Wet cutting using cutting fluid, as well as semi-dry and dry cutting are all supported.

    ■ Machining Example
    ■ Machining Data
    Useable ToolsTAC-BREM3R-6
    SizeFlute Diameter = 6, Blade Length = 32, Total Length = 105
    Work MaterialS50C
    Revolution Speed4770 min-1
    Feed Rate1190 mm/min
    Hole Depth24 mm
    Machine UsedFactory of Kitamura Machinery Co., Ltd.
    CoolantDry

    ■ Comparison of Drilling Times
    Carbide Boring End Mill:Related Image
    ■ Hole Diameter Measurement
    Entrance: 6,020 mm Exit: 6,010 mm

    [Machining Speed Comparison (example)]
    Boring End Mill1.2Seconds
    Carbide Reamer15 Seconds
    High-Speed Steel Reamer32 Seconds




    Machining time compared to a carbide reamer is approximately 1/12,
    and the equivalent hole finishing is achieved.