• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

High-Speed Steel Hand Reamer, Straight Right Blade, 0.01 mm Unit Designation Model

High-Speed Steel Hand Reamer, Straight Right Blade, 0.01 mm Unit Designation Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Hand reamer that can be selected in 0.01 mm increments

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

High-Speed Steel Hand Reamer, Straight Right Blade, 0.01 mm Unit Designation Model:Related Image
High-Speed Steel Hand Reamer, Straight Right Blade, 0.01 mm Unit Designation Model:Related Image
Codice componente
HRST-0.5
HRST-0.6
HRST-0.7
HRST-0.8
HRST-0.9
HRST-0.51
HRST-0.52
HRST-0.53
HRST-0.54
HRST-0.55
HRST-0.56
HRST-0.57
HRST-0.58
HRST-0.59
HRST-0.61
HRST-0.62
HRST-0.63
HRST-0.64
HRST-0.65
HRST-0.66
HRST-0.67
HRST-0.68
HRST-0.69
HRST-0.71
HRST-0.72
HRST-0.73
HRST-0.74
HRST-0.75
HRST-0.76
HRST-0.77
HRST-0.78
HRST-0.79
HRST-0.81
HRST-0.82
HRST-0.83
HRST-0.84
HRST-0.85
HRST-0.86
HRST-0.87
HRST-0.88
HRST-0.89
HRST-0.91
HRST-0.92
HRST-0.93
HRST-0.94
HRST-0.95
HRST-0.96
HRST-0.97
HRST-0.98
HRST-0.99
HRST-1
HRST-1.01
HRST-1.02
HRST-1.03
HRST-1.04
HRST-1.05
HRST-1.06
HRST-1.07
HRST-1.08
HRST-1.09
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter Tolerance
(mm)
Shank Diameter d
(mm)
Number of Flutes
(Sheet(s))
Overall Length L
(mm)
Chamfer Length T Tool Material Type

59.14 €

Disponibile 5 giorni 0.5120.002 ~ 0.00724302.5High-Speed Steel

58.42 €

Disponibile 5 giorni 0.6120.002 ~ 0.00724302.5High-Speed Steel

52.63 €

Disponibile 5 giorni 0.7120.002 ~ 0.00724302.5High-Speed Steel

50.46 €

Disponibile 5 giorni 0.8150.002 ~ 0.00724353High-Speed Steel

49.02 €

Disponibile 5 giorni 0.9200.002 ~ 0.00724404High-Speed Steel

75.05 €

Disponibile 5 giorni 0.51120 ~ 0.00524302.5High-Speed Steel

75.05 €

Disponibile 5 giorni 0.52120 ~ 0.00524302.5High-Speed Steel

75.05 €

Disponibile 5 giorni 0.53120 ~ 0.00524302.5High-Speed Steel

75.05 €

Disponibile 5 giorni 0.54120 ~ 0.00524302.5High-Speed Steel

75.05 €

Disponibile 5 giorni 0.55120 ~ 0.00524302.5High-Speed Steel

75.05 €

Disponibile 5 giorni 0.56120 ~ 0.00524302.5High-Speed Steel

75.05 €

Disponibile 5 giorni 0.57120 ~ 0.00524302.5High-Speed Steel

75.05 €

Disponibile 5 giorni 0.58120 ~ 0.00524302.5High-Speed Steel

75.05 €

Disponibile 5 giorni 0.59120 ~ 0.00524302.5High-Speed Steel

72.88 €

Disponibile 5 giorni 0.61120 ~ 0.00524302.5High-Speed Steel

72.88 €

Disponibile 5 giorni 0.62120 ~ 0.00524302.5High-Speed Steel

72.88 €

Disponibile 5 giorni 0.63120 ~ 0.00524302.5High-Speed Steel

72.88 €

Disponibile 5 giorni 0.64120 ~ 0.00524302.5High-Speed Steel

72.88 €

Disponibile 5 giorni 0.65120 ~ 0.00524302.5High-Speed Steel

72.88 €

Disponibile 5 giorni 0.66120 ~ 0.00524302.5High-Speed Steel

72.88 €

Disponibile 5 giorni 0.67120 ~ 0.00524302.5High-Speed Steel

72.88 €

Disponibile 5 giorni 0.68120 ~ 0.00524302.5High-Speed Steel

72.88 €

Disponibile 5 giorni 0.69120 ~ 0.00524302.5High-Speed Steel

67.10 €

Disponibile 5 giorni 0.71120 ~ 0.00524303High-Speed Steel

67.10 €

Disponibile 5 giorni 0.72120 ~ 0.00524303High-Speed Steel

67.10 €

Disponibile 5 giorni 0.73120 ~ 0.00524303High-Speed Steel

67.10 €

Disponibile 5 giorni 0.74120 ~ 0.00524303High-Speed Steel

67.10 €

Disponibile 5 giorni 0.75120 ~ 0.00524303High-Speed Steel

67.10 €

Disponibile 5 giorni 0.76150 ~ 0.00524353High-Speed Steel

67.10 €

Disponibile 5 giorni 0.77150 ~ 0.00524353High-Speed Steel

67.10 €

Disponibile 5 giorni 0.78150 ~ 0.00524353High-Speed Steel

67.10 €

Disponibile 5 giorni 0.79150 ~ 0.00524353High-Speed Steel

64.20 €

Disponibile 5 giorni 0.81150 ~ 0.00524354High-Speed Steel

64.20 €

Disponibile 5 giorni 0.82150 ~ 0.00524354High-Speed Steel

64.20 €

Disponibile 5 giorni 0.83150 ~ 0.00524354High-Speed Steel

64.20 €

Disponibile 5 giorni 0.84150 ~ 0.00524354High-Speed Steel

64.20 €

Disponibile 5 giorni 0.85150 ~ 0.00524354High-Speed Steel

64.20 €

Disponibile 5 giorni 0.86200 ~ 0.00524404High-Speed Steel

64.20 €

Disponibile 5 giorni 0.87200 ~ 0.00524404High-Speed Steel

64.20 €

Disponibile 5 giorni 0.88200 ~ 0.00524404High-Speed Steel

64.20 €

Disponibile 5 giorni 0.89200 ~ 0.00524404High-Speed Steel

62.04 €

Disponibile 5 giorni 0.91200 ~ 0.00524404High-Speed Steel

62.04 €

Disponibile 5 giorni 0.92200 ~ 0.00524404High-Speed Steel

62.04 €

Disponibile 5 giorni 0.93200 ~ 0.00524404High-Speed Steel

62.04 €

Disponibile 5 giorni 0.94200 ~ 0.00524404High-Speed Steel

62.04 €

Disponibile 5 giorni 0.95200 ~ 0.00524404High-Speed Steel

62.04 €

Disponibile 5 giorni 0.96200 ~ 0.00524404High-Speed Steel

62.04 €

Disponibile 5 giorni 0.97200 ~ 0.00524404High-Speed Steel

62.04 €

Disponibile 5 giorni 0.98200 ~ 0.00524404High-Speed Steel

62.04 €

Disponibile 5 giorni 0.99200 ~ 0.00524404High-Speed Steel

42.51 €

Disponibile 5 giorni 1200.002 ~ 0.00724404High-Speed Steel

54.08 €

Disponibile 5 giorni 1.01200 ~ 0.00524405High-Speed Steel

54.08 €

Disponibile 5 giorni 1.02200 ~ 0.00524405High-Speed Steel

54.08 €

Disponibile 5 giorni 1.03200 ~ 0.00524405High-Speed Steel

54.08 €

Disponibile 5 giorni 1.04200 ~ 0.00524405High-Speed Steel

54.08 €

Disponibile 5 giorni 1.05200 ~ 0.00524405High-Speed Steel

54.08 €

Disponibile 5 giorni 1.06250 ~ 0.00524455High-Speed Steel

54.08 €

Disponibile 5 giorni 1.07250 ~ 0.00524455High-Speed Steel

54.08 €

Disponibile 5 giorni 1.08250 ~ 0.00524455High-Speed Steel

54.08 €

Disponibile 5 giorni 1.09250 ~ 0.00524455High-Speed Steel

Loading...

Specifiche

High-Speed Steel Hand Reamer, Straight Right Blade, 0.01 mm Unit Designation Model:Related Image

Model Number
HRST
[ ! ] (Stock) Stocked Product
Flute Diameter
D
Chamfer Length
T
Blade Length
Overall Length
L
Number of Flutes
0.52.512304
0.62.512304
0.72.512304
0.8315354
0.9420404
1420404
1.1525454
1.2525454
1.3525504
1.4525504
1.5525504
1.6630554
1.7630554
1.8630554
1.9630604
2 (Stock)630604
2.1630604
2.2630604
2.3735654
2.4735654
2.5735654
2.6735654
2.7735654
2.8735654
2.9840726
3 (Stock)840726
3.1840726
3.2840756
3.3840756
3.4840756
3.5840756
3.6840756
3.7840806
3.8840806
3.9840806
4 (Stock)840806
4.1840806
4.2945856
4.3945856
4.4945856
4.5945856
4.6945856
4.7945906
4.8945906
4.9945906
5 (Stock)945906
5.1945906
5.21045956
5.31045956
5.41045956
5.51045956
5.61045956
5.710501006
5.810501006
5.910501006
6 (Stock)10501006
6.110501006
6.210501006
6.310501006
6.410501006
6.510501006
6.610501006
6.711551056
6.811551056
6.911551056
711551056
7.111551056
7.211551106
7.311551106
7.411551106
7.511551106
7.611551106
7.712601156
7.812601156

Flute Diameter
D
Chamfer Length
T
Blade Length
Overall Length
L
Number of Flutes
7.912601156
8 (Stock)12601156
8.112601156
8.212601206
8.312601206
8.412601206
8.512601206
8.612601206
8.713651256
8.813651256
8.913651256
913651256
9.113651256
9.213651256
9.313651256
9.413651256
9.513651256
9.613651256
9.714701306
9.814701306
9.914701306
10 (Stock)14701306
10.114701306
10.214701356
10.314701356
10.414701356
10.514701356
10.614701356
10.715751406
10.815751406
10.915751406
1115751406
11.115751406
11.215751456
11.315751456
11.415751456
11.515751456
11.615751456
11.715751506
11.815751506
11.915751506
12 (Stock)15751506
12.115751506
12.216801556
12.316801556
12.416801556
12.516801556
12.616801556
12.716801608
12.816801608
12.916801608
1316801608
13.116801608
13.217851658
13.317851658
13.417851658
13.517851658
13.617851658
13.717851658
13.817851658
13.917851658
1417851658
14.117851658
14.218901708
14.318901708
14.418901708
14.518901708
14.618901708
14.718901758
14.818901758
14.918901758
1518901758
15.118901758
15.219951858

Flute Diameter
D
Chamfer Length
T
Blade Length
Overall Length
L
Number of Flutes
15.319951858
15.419951858
15.519951858
15.619951858
15.719951858
15.819951858
15.919951858
1619951858
16.119951858
16.2201001908
16.3201001908
16.4201001908
16.5201001908
16.6201001908
16.7201001908
16.8201001908
16.9201001908
17201001908
17.1201001908
17.2211052008
17.3211052008
17.4211052008
17.5211052008
17.6211052008
17.7211052008
17.8211052008
17.9211052008
18211052008
18.1211052008
18.2211052108
18.3211052108
18.4211052108
18.5211052108
18.6211052108
18.7211052108
18.8211052108
18.9211052108
19211052108
19.1211052108
19.2221102208
19.3221102208
19.4221102208
19.5221102208
19.6221102208
19.7221102208
19.8221102208
19.9221102208
20221102208
20.1221102208
20.2241202308
20.3241202308
20.4241202308
20.5241202308
20.6241202308
20.7241202308
20.8241202308
20.9241202308
21241202308
21.1241202308
21.2241202358
21.3241202358
21.4241202358
21.5241202358
21.6241202358
21.7241202358
21.8241202358
21.9241202358
22241202358
22.1241202358
22.2251302508
22.3251302508
22.4251302508
22.5251302508
22.6251302508

Flute Diameter
D
Chamfer Length
T
Blade Length
Overall Length
L
Number of Flutes
22.7251302508
22.8251302508
22.9251302508
23251302508
23.1251302508
23.2251302558
23.3251302558
23.4251302558
23.5251302558
23.6251302558
23.7251302558
23.8251302558
23.9251302558
24251302558
24.1251302558
24.2251302608
24.3251302608
24.4251302608
24.5251302608
24.6251302608
24.7251302608
24.8251302608
24.9251302608
25251302608
25.1251302608
25.22514027010
25.32514027010
25.42514027010
25.52514027010
25.62514027010
25.72514027010
25.82514027010
25.92514027010
262514027010
26.12514027010
26.22514029010
26.32514029010
26.42514029010
26.52514029010
26.62514029010
26.72514029010
26.82514029010
26.92514029010
272514029010
27.12514029010
27.22514029010
27.32514029010
27.42514029010
27.52514029010
27.62514029010
27.72514029010
27.82514029010
27.92514029010
282514029010
28.12514029010
28.22515030510
28.32515030510
28.42515030510
28.52515030510
28.62515030510
28.72515030510
28.82515030510
28.92515030510
292515030510
29.12515030510
29.22515030510
29.32515030510
29.42515030510
29.52515030510
29.62515030510
29.72515030510
29.82515030510
29.92515030510
302515030510

Model Number
HRST
Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Chamfer Length
T
Blade Length
Overall Length
L
Number of Flutes
0.51 ~ 0.592.512304
0.61 ~ 0.692.512304
0.71 ~ 0.75312304
0.76 ~ 0.79315354
0.81 ~ 0.85415354
0.86 ~ 0.89420404
0.91 ~ 0.99420404
1.01 ~ 1.05520404
1.06 ~ 1.09525454
1.11 ~ 1.19525454
1.21 ~ 1.25525454
1.26 ~ 1.29525504
1.31 ~ 1.39525504
1.41 ~ 1.49525504
1.51 ~ 1.55625504
1.56 ~ 1.59630554
1.61 ~ 1.69630554
1.71 ~ 1.79630554
1.81 ~ 1.85630554
1.86 ~ 1.89630604
1.91 ~ 1.99630604
2.01 ~ 2.09630604
2.11 ~ 2.19630604
2.21 ~ 2.25730604
2.26 ~ 2.29735654
2.31 ~ 2.39735654
2.41 ~ 2.49735654
2.51 ~ 2.59735654
2.61 ~ 2.69735654
2.71 ~ 2.79735654
2.81 ~ 2.85735654
2.86 ~ 2.89840726
2.91 ~ 2.99840726
3.01 ~ 3.09840726
3.11 ~ 3.19840756
3.21 ~ 3.29840756
3.31 ~ 3.39840756
3.41 ~ 3.49840756
3.51 ~ 3.59840756
3.61 ~ 3.69840806
3.71 ~ 3.79840806
3.81 ~ 3.89840806
3.91 ~ 3.99840806
4.01 ~ 4.09840806
4.11 ~ 4.19945856
4.21 ~ 4.29945856
4.31 ~ 4.39945856
4.41 ~ 4.49945856
4.51 ~ 4.59945856
4.61 ~ 4.69945906
4.71 ~ 4.79945906
4.81 ~ 4.89945906
4.91 ~ 4.99945906
5.01 ~ 5.09945906
5.11 ~ 5.191045956
5.21 ~ 5.291045956
5.31 ~ 5.391045956
5.41 ~ 5.491045956
5.51 ~ 5.591045956
5.61 ~ 5.6910501006
5.71 ~ 5.7910501006
5.81 ~ 5.8910501006
5.91 ~ 5.9910501006
6.01 ~ 6.0910501006
6.11 ~ 6.1910501006
6.21 ~ 6.3410501006

6.35

10501006
6.36 ~ 6.4910501006
6.51 ~ 6.5910501006
6.61 ~ 6.6911551056
6.71 ~ 6.7911551056
6.81 ~ 6.8911551056

Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Chamfer Length
T
Blade Length
Overall Length
L
Number of Flutes
6.91 ~ 6.9911551056
7.01 ~ 7.0911551056
7.11 ~ 7.1911551106
7.21 ~ 7.2911551106
7.31 ~ 7.3911551106
7.41 ~ 7.4911551106
7.51 ~ 7.5911551106
7.61 ~ 7.6912601156
7.71 ~ 7.7912601156
7.81 ~ 7.8912601156
7.91 ~ 7.9912601156
8.01 ~ 8.0912601156
8.11 ~ 8.1912601206
8.21 ~ 8.2912601206
8.31 ~ 8.3912601206
8.41 ~ 8.4912601206
8.51 ~ 8.5912601206
8.61 ~ 8.6913651256
8.71 ~ 8.7913651256
8.81 ~ 8.8913651256
8.91 ~ 8.9913651256
9.01 ~ 9.0913651256
9.11 ~ 9.1913651256
9.21 ~ 9.2913651256
9.31 ~ 9.3913651256
9.41 ~ 9.4913651256
9.51 ~ 9.5913651256
9.61 ~ 9.6914701306
9.71 ~ 9.7914701306
9.81 ~ 9.8914701306
9.91 ~ 9.9914701306
10.01 ~ 10.0914701306
10.11 ~ 10.1914701356
10.21 ~ 10.2914701356
10.31 ~ 10.3914701356
10.41 ~ 10.4914701356
10.51 ~ 10.5914701356
10.61 ~ 10.6915751406
10.71 ~ 10.7915751406
10.81 ~ 10.8915751406
10.91 ~ 10.9915751406
11.01 ~ 11.0915751406
11.11 ~ 11.1915751456
11.21 ~ 11.2915751456
11.31 ~ 11.3915751456
11.41 ~ 11.4915751456
11.51 ~ 11.5915751456
11.61 ~ 11.6915751506
11.71 ~ 11.7915751506
11.81 ~ 11.8915751506
11.91 ~ 11.9915751506
12.01 ~ 12.0915751506
12.11 ~ 12.1916801556
12.21 ~ 12.2916801556
12.31 ~ 12.3916801556
12.41 ~ 12.4916801556
12.51 ~ 12.5916801556
12.61 ~ 12.6916801608
12.71 ~ 12.7916801608
12.81 ~ 12.8916801608
12.91 ~ 12.9916801608
13.01 ~ 13.0916801608
13.11 ~ 13.1917851658
13.21 ~ 13.2917851658
13.31 ~ 13.3917851658
13.41 ~ 13.4917851658
13.51 ~ 13.5917851658
13.61 ~ 13.6917851658
13.71 ~ 13.7917851658
13.81 ~ 13.8917851658
13.91 ~ 13.9917851658
14.01 ~ 14.0917851658

Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Chamfer Length
T
Blade Length
Overall Length
L
Number of Flutes
14.11 ~ 14.1918901708
14.21 ~ 14.2918901708
14.31 ~ 14.3918901708
14.41 ~ 14.4918901708
14.51 ~ 14.5918901708
14.61 ~ 14.6918901758
14.71 ~ 14.7918901758
14.81 ~ 14.8918901758
14.91 ~ 14.9918901758
15.01 ~ 15.0918901758
15.11 ~ 15.1919951858
15.21 ~ 15.2919951858
15.31 ~ 15.3919951858
15.41 ~ 15.4919951858
15.51 ~ 15.5919951858
15.61 ~ 15.6919951858
15.71 ~ 15.7919951858
15.81 ~ 15.8919951858
15.91 ~ 15.9919951858
16.01 ~ 16.0919951858
16.11 ~ 16.19201001908
16.21 ~ 16.29201001908
16.31 ~ 16.39201001908
16.41 ~ 16.49201001908
16.51 ~ 16.59201001908
16.61 ~ 16.69201001908
16.71 ~ 16.79201001908
16.81 ~ 16.89201001908
16.91 ~ 16.99201001908
17.01 ~ 17.09201001908
17.15211002008
17.25211052008
17.35211052008
17.45211052008
17.55211052008
17.65211052008
17.75211052008
17.85211052008
17.95 ~ 17.99 211052008
18.01 ~ 18.09211052008
18.15211052108
18.25211052108
18.35211052108
18.45211052108
18.55211052108
18.65211052108
18.75211052108
18.85211052108
18.95 ~ 18.99211052108
19.01 ~ 19.09211052108
19.15221102208
19.25221102208
19.35221102208
19.45221102208
19.55221102208
19.65221102208
19.75221102208
19.85221102208
19.95 ~ 19.99221102208
20.01 ~ 20.09221102208
20.95 ~ 20.99241202308
21.01 ~ 21.05241202308
21.97 ~ 21.99241202358
22.01 ~ 22.05241202358
23.01 ~ 23.05251302508
24.01 ~ 24.05251302558
25.01 ~ 25.05251302608
26.01 ~ 26.052514027010
27.01 ~ 27.052514029010
28.01 ~ 28.052514029010
29.01 ~ 29.052515030510
30.01 ~ 30.052515030510

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Shank type Straight Shank Work Material General Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Coating Presence None
Groove Shape Straight Base-Blade Availability None Tolerance of Shank Diameter -0.02 ~ -0.05

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico