High-Speed Steel Spiral Machine Reamer, Right Blade with 12°Left Spiral, 0.01 mm Unit Designation

High-Speed Steel Spiral Machine Reamer, Right Blade with 12°Left Spiral, 0.01 mm Unit Designation

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Alesatore a spirale standard con lama destra e angolo di spirale sinistro di 12°. Attacco conico Morse -Diametro di taglio selezionabile in unità di 0,01 mm -Lama elicoidale per ridurre la forza di taglio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

High-Speed Steel Spiral Machine Reamer, Right Blade with 12°Left Spiral, 0.01 mm Unit Designation:Related Image
Codice componente
SPMR-3
SPMR-3.01
SPMR-3.2
SPMR-3.5
SPMR-4
SPMR-4.01
SPMR-4.02
SPMR-4.1
SPMR-5
SPMR-5.01
SPMR-5.05
SPMR-5.7
SPMR-6
SPMR-6.01
SPMR-6.02
SPMR-6.05
SPMR-6.07
SPMR-6.08
SPMR-6.1
SPMR-6.3
SPMR-6.4
SPMR-6.5
SPMR-7
SPMR-7.1
SPMR-8
SPMR-8.01
SPMR-8.02
SPMR-8.03
SPMR-8.1
SPMR-8.6
SPMR-8.9
SPMR-9
SPMR-9.01
SPMR-9.05
SPMR-9.1
SPMR-9.2
SPMR-9.5
SPMR-9.8
SPMR-9.9
SPMR-10
SPMR-10.01
SPMR-10.03
SPMR-10.06
SPMR-10.1
SPMR-10.4
SPMR-10.5
SPMR-11
SPMR-11.6
SPMR-12
SPMR-12.01
SPMR-12.03
SPMR-12.07
SPMR-12.2
SPMR-12.5
SPMR-12.6
SPMR-13
SPMR-13.01
SPMR-13.02
SPMR-13.1
SPMR-13.2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter Tolerance
(mm)
Shank Diameter Number of Flutes
(Sheet(s))
Overall Length L
(mm)
Chamfer Length T

124.59 €

1 7 giorni 3350.002 ~ 0.007MT161100.5

100.38 €

1 7 giorni 3.01350 ~ 0.005MT161100.5

106.68 €

1 7 giorni 3.2350.004 ~ 0.009MT161100.5

97.74 €

1 7 giorni 3.5350.004 ~ 0.009MT161100.5

112.38 €

1 7 giorni 4350.004 ~ 0.009MT161100.5

96.87 €

1 7 giorni 4.01350 ~ 0.005MT161100.5

96.87 €

1 7 giorni 4.02350 ~ 0.005MT161100.5

98.55 €

1 7 giorni 4.1450.004 ~ 0.009MT161200.5

103.44 €

1 7 giorni 5450.004 ~ 0.009MT161201

136.00 €

1 7 giorni 5.01450 ~ 0.005MT161201

136.00 €

1 7 giorni 5.05450 ~ 0.005MT161201

88.80 €

1 7 giorni 5.7500.004 ~ 0.009MT161301

100.99 €

1 7 giorni 6500.004 ~ 0.009MT161301

136.00 €

1 7 giorni 6.01500 ~ 0.005MT161301

136.00 €

1 7 giorni 6.02500 ~ 0.005MT161301

136.00 €

1 7 giorni 6.05500 ~ 0.005MT161301

136.00 €

1 7 giorni 6.07500 ~ 0.005MT161301

136.00 €

1 7 giorni 6.08500 ~ 0.005MT161301

92.05 €

1 7 giorni 6.1500.006 ~ 0.012MT161301

92.05 €

1 7 giorni 6.3500.006 ~ 0.012MT161301

92.05 €

1 7 giorni 6.4500.006 ~ 0.012MT161301

103.44 €

1 7 giorni 6.5500.006 ~ 0.012MT161301

103.44 €

1 7 giorni 7550.006 ~ 0.012MT161401

95.31 €

1 7 giorni 7.1550.006 ~ 0.012MT161401

109.95 €

1 7 giorni 8600.006 ~ 0.012MT161501

145.75 €

1 7 giorni 8.01600 ~ 0.005MT161501

145.75 €

1 7 giorni 8.02600 ~ 0.005MT161501

145.75 €

1 7 giorni 8.03600 ~ 0.005MT161501

123.79 €

1 7 giorni 8.1600.006 ~ 0.012MT161501

123.79 €

1 7 giorni 8.6700.006 ~ 0.012MT161601

123.79 €

1 7 giorni 8.9700.006 ~ 0.012MT161601

112.38 €

1 7 giorni 9700.006 ~ 0.012MT161601

145.75 €

1 7 giorni 9.01700 ~ 0.005MT161601

145.75 €

1 7 giorni 9.05700 ~ 0.005MT161601

98.55 €

1 7 giorni 9.1700.006 ~ 0.012MT161601

98.55 €

1 7 giorni 9.2700.006 ~ 0.012MT161601

89.59 €

1 7 giorni 9.5700.006 ~ 0.012MT161601

98.55 €

1 7 giorni 9.8700.006 ~ 0.012MT161601

98.55 €

1 7 giorni 9.9700.006 ~ 0.012MT161601

89.59 €

1 7 giorni 10700.006 ~ 0.012MT161601

96.87 €

1 7 giorni 10.01700 ~ 0.005MT161601

96.87 €

1 7 giorni 10.03700 ~ 0.005MT161601

96.87 €

1 7 giorni 10.06700 ~ 0.005MT161601

106.68 €

1 7 giorni 10.1700.007 ~ 0.015MT161601

106.68 €

1 7 giorni 10.4700.007 ~ 0.015MT161601

96.12 €

1 7 giorni 10.5700.007 ~ 0.015MT161601

96.12 €

1 7 giorni 11750.007 ~ 0.015MT161701

106.68 €

1 7 giorni 11.6750.007 ~ 0.015MT161701

96.12 €

1 7 giorni 12750.007 ~ 0.015MT161701

99.88 €

1 7 giorni 12.01750 ~ 0.005MT161701

99.88 €

1 7 giorni 12.03750 ~ 0.005MT161701

99.88 €

1 7 giorni 12.07750 ~ 0.005MT161701

108.32 €

1 7 giorni 12.2800.007 ~ 0.015MT161801

99.37 €

1 7 giorni 12.5800.007 ~ 0.015MT161801

108.32 €

1 7 giorni 12.6800.007 ~ 0.015MT181801

124.59 €

1 7 giorni 13800.007 ~ 0.015MT181801

99.88 €

1 7 giorni 13.01800 ~ 0.005MT181801

99.88 €

1 7 giorni 13.02800 ~ 0.005MT181801

136.00 €

1 7 giorni 13.1850.007 ~ 0.015MT181901

136.00 €

1 7 giorni 13.2850.007 ~ 0.015MT181901

Loading...

Specifiche

High-Speed Steel Spiral Machine Reamer, Right Blade with 12°Left Spiral, 0.01 mm Unit Designation:Related Image

Model Number
SPMR
Flute Diameter
D
Chamfer Length
T
Blade Length
Overall Length
L
Number of Flutes
30.5351106
3.10.5351106
3.20.5351106
3.30.5351106
3.40.5351106
3.50.5351106
3.60.5351106
3.70.5351106
3.80.5351106
3.90.5351106
40.5351106
4.10.5451206
4.20.5451206
4.30.5451206
4.40.5451206
4.50.5451206
4.61451206
4.71451206
4.81451206
4.91451206
51451206
5.11451206
5.21451206
5.31451206
5.41451206
5.51451206
5.61501306
5.71501306
5.81501306
5.91501306
61501306
6.11501306
6.21501306
6.31501306
6.41501306
6.51501306
6.61551406
6.71551406
6.81551406
6.91551406
71551406
7.11551406
7.21551406
7.31551406
7.41551406
7.51551406
7.61601506
7.71601506
7.81601506
7.91601506
81601506
8.11601506
8.21601506
8.31601506
8.41601506
8.51601506
8.61701606
8.71701606
8.81701606
8.91701606
91701606
9.11701606
9.21701606
9.31701606
9.41701606
9.51701606
9.61701606
9.71701606

Flute Diameter
D
Chamfer Length
T
Blade Length
Overall Length
L
Number of Flutes
9.81701606
9.91701606
101701606
10.11701606
10.21701606
10.31701606
10.41701606
10.51701606
10.61751706
10.71751706
10.81751706
10.91751706
111751706
11.11751706
11.21751706
11.31751706
11.41751706
11.51751706
11.61751706
11.71751706
11.81751706
11.91751706
121751706
12.11801806
12.21801806
12.31801806
12.41801806
12.51801806
12.61801808
12.71801808
12.81801808
12.91801808
131801808
13.11851908
13.21851908
13.31851908
13.41851908
13.51851908
13.61851908
13.71851908
13.81851908
13.91851908
141851908
14.11.5902108
14.21.5902108
14.31.5902108
14.41.5902108
14.51.5902108
14.61.5902108
14.71.5902108
14.81.5902108
14.91.5902108
151.5902108
15.11.5952158
15.21.5952158
15.31.5952158
15.41.5952158
15.51.5952158
15.61.5952158
15.71.5952158
15.81.5952158
15.91.5952158
161.5952158
16.11.51002208
16.21.51002208
16.31.51002208
16.41.51002208
16.51.51002208

Flute Diameter
D
Chamfer Length
T
Blade Length
Overall Length
L
Number of Flutes
16.61.51002208
16.71.51002208
16.81.51002208
16.91.51002208
171.51002208
17.11.51052258
17.21.51052258
17.31.51052258
17.41.51052258
17.51.51052258
17.61.51052258
17.71.51052258
17.81.51052258
17.91.51052258
181.51052258
18.11.51052258
18.21.51052258
18.31.51052258
18.41.51052258
18.51.51052258
18.61.51052258
18.71.51052258
18.81.51052258
18.91.51052258
191.51052258
19.11.51102308
19.21.51102308
19.31.51102308
19.41.51102308
19.51.51102308
19.61.51102308
19.71.51102308
19.81.51102308
19.91.51102308
201.51102308
20.11.51202408
20.21.51202408
20.31.51202408
20.41.51202408
20.51.51202408
20.61.51202408
20.71.51202408
20.81.51202408
20.91.51202408
211.51202408
21.11.51202408
21.21.51202408
21.31.51202408
21.41.51202408
21.51.51202408
21.61.51202408
21.71.51202408
21.81.51202408
21.91.51202408
221.51202408
22.11.51302508
22.21.51302508
22.31.51302508
22.41.51302508
22.51.51302508
22.61.51302508
22.71.51302508
22.81.51302508
22.91.51302508
231.51302508
23.11.51302708
23.21.51302708
23.31.51302708

Flute Diameter
D
Chamfer Length
T
Blade Length
Overall Length
L
Number of Flutes
23.41.51302708
23.51.51302708
23.61.51302708
23.71.51302708
23.81.51302708
23.91.51302708
241.51302708
24.11.51302708
24.21.51302708
24.31.51302708
24.41.51302708
24.51.51302708
24.61.51302708
24.71.51302708
24.81.51302708
24.91.51302708
251.51302708
25.11.514028010
25.21.514028010
25.31.514028010
25.41.514028010
25.51.514028010
25.61.514028010
25.71.514028010
25.81.514028010
25.91.514028010
261.514028010
26.11.514028010
26.21.514028010
26.31.514028010
26.41.514028010
26.51.514028010
26.61.514028010
26.71.514028010
26.81.514028010
26.91.514028010
271.514028010
27.11.514028010
27.21.514028010
27.31.514028010
27.41.514028010
27.51.514028010
27.61.514028010
27.71.514028010
27.81.514028010
27.91.514028010
281.514028010
28.11.515029010
28.21.515029010
28.31.515029010
28.41.515029010
28.51.515029010
28.61.515029010
28.71.515029010
28.81.515029010
28.91.515029010
291.515029010
29.11.515029010
29.21.515029010
29.31.515029010
29.41.515029010
29.51.515029010
29.61.515029010
29.71.515029010
29.81.515029010
29.91.515029010
301.515029010

Model Number
SPMR
Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Chamfer Length
T
Blade Length
Overall Length
L
Number of Flutes
3.01~3.090.5351106
4.01~4.090.5351106
5.01~5.091451206
6.01~6.091501306
7.01~7.091551406
8.01~8.091601506
9.01~9.091701606
10.01~10.091701606
11.01~11.091751706
12.01~12.091751706
13.01~13.091801808
14.01~14.091851908
15.01~15.091.5902108
16.01~16.091.5952158

Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Chamfer Length
T
Blade Length
Overall Length
L
Number of Flutes
17.01~17.091.51002208
18.01~18.091.51052258
19.01~19.091.51052258
20.01~20.091.51102308
21.01~21.051.51202408
22.01~22.051.51202408
23.01~23.091.51302508
24.01~24.091.51302708
25.01~25.091.51302708
26.01~26.051.514028010
27.01~27.051.514028010
28.01~28.051.514028010
29.01~29.051.515029010
30.01~30.051.515029010

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Shank type Tapered Shank Work Material General Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Coating Presence None
Groove Shape Spirale Base-Blade Availability None Tool Material Type High-Speed Steel

Supporto tecnico