• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

TiAlN Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads

TiAlN Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TAC-CTM
  • TAC-CTML
  • Sconto volumi elevati

Threading cutters that enable the high-speed stable processing are available at special prices

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiAlN Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads:Related Image
Codice componente
TAC-CTM-M3-0.5
TAC-CTM-M4-0.7
TAC-CTM-M5-0.8
TAC-CTM-M6-1
TAC-CTM-M8-1.25
TAC-CTM-M10-1.5
TAC-CTM-M12-1.75
TAC-CTM-M16-2
TAC-CTM-M20-2.5
TAC-CTML-M6-1
TAC-CTML-M8-1.25
TAC-CTML-M10-1.5
TAC-CTML-M12-1.75
TAC-CTML-M16-2
TAC-CTML-M20-2.5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Major Diameter
(φ)
Thread Length Shank Diameter
(φ)
No. of Grooves Name

86.20 €

Disponibile 3 giorni M30.5572.25632D Model

86.20 €

Disponibile 3 giorni M40.7572.97632D Model

86.20 €

Disponibile 3 giorni M50.8573.88632D Model

86.20 €

Disponibile 3 giorni M61574.513632D Model

102.55 €

Disponibile 3 giorni M81.2565617.5632D Model

112.93 €

Disponibile 3 giorni M101.5727.521842D Model

105.20 €

Disponibile 3 giorni M121.75809.526.31042D Model

140.62 €

Disponibile 3 giorni M1629212341242D Model

192.81 €

Disponibile 3 giorni M202.51051642.51652D Model

92.65 €

Disponibile 3 giorni M61604.516632.5D Model

110.49 €

Disponibile 3 giorni M81.2569621.3632.5D Model

90.00 €

Disponibile 3 giorni M101.5787.527842.5D Model

116.41 €

Disponibile 3 giorni M121.75859.531.51042.5D Model

153.14 €

Disponibile 3 giorni M16210012421242.5D Model

226.04 €

Disponibile 3 giorni M202.51151652.51652.5D Model

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiAlN Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads:Related Image

Model Number   Major Diameter
D
Overall Length
L
Thread Length
Lc
Shank Diameter
d
No. of Grooves
Nominal M x P
TAC-CTM M3 0.5 2.2 57 5 6 3
M4 0.7 2.9 57 7 6 3
M5 0.8 3.8 57 8 6 3
M6 1 4.5 57 13 6 3
M8 1.25 6 65 17.5 6 3
M10 1.5 7.5 72 21 8 4
M12 1.75 9.5 80 26.3 10 4
M16 2 12 92 34 12 4
M20 2.5 16 105 42.5 16 5
TAC-CTML M6 1 4.5 60 16 6 3
M8 1.25 6 69 21.3 6 3
M10 1.5 7.5 78 27 8 4
M12 1.75 9.5 85 31.5 10 4
M16 2 12 100 42 12 4
M20 2.5 16 115 52.5 16 5



Più Informazioni


Processing time is reduced since high-speed cutting is possible.
It can be used both for blind holes and through holes.

 ■ Misumi Threading Cutter Product CNC Program Download Services

Click here

Informazioni di base

Thread Types Meter Tool Material Type Carbide Work Material Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Heat-Treated Steel (25 - 35 HRC) / Heat-Treated Steel (35 - 45 HRC) / Tool Steel (Before SKD Quenching) / Cast Steel (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL)
Tap Model Tapping Cutter Bore Model For Through Holes / For Blind Holes Coating Presence Included
Surface treatment TiAlN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico