• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

TiAlN Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads

TiAlN Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Possibilità di filettatura con diametri ridotti a partire da M1,4 × 0,3 (diametro del foro pilota ø1,1 mm) Carico di taglio ridotto grazie alla lunghezza ridotta della scanalatura (3 nastri) -Possibilità di filettatura efficace fino agli angoli dei fori ciechi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiAlN Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads:Related Image
Codice componente
MINMT-M1.4-0.3-4
MINMT-M1.6-0.35-4.8
MINMT-M2-0.4-4
MINMT-M2-0.4-6
MINMT-M2.2-0.45-4.5
MINMT-M2.5-0.45-5
MINMT-M2.5-0.45-7
MINMT-M3-0.5-6
MINMT-M3-0.5-9
MINMT-M3.5-0.6-7
MINMT-M4-0.7-8
MINMT-M4-0.7-12
MINMT-M5-0.8-10
MINMT-M5-0.8-15
MINMT-M6-1-12
MINMT-M6-1-18
MINMT-M8-1.25-16
MINMT-M8-1.25-24
MINMT-M10-1.5-20
MINMT-M12-1.75-24
MINMT-M16-2-32
MINMT-M20-2.5-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Maximum Processing Thread Depth
(mm)
Major Diameter
(φ)
Shank Diameter
(φ)
No. of Grooves Length Under Neck
(mm)

150.60 €

1 Disponibile 7 giorni M1.40.33941.05334

150.60 €

1 Disponibile 7 giorni M1.60.35394.81.2335

162.38 €

1 Disponibile 7 giorni M20.45841.53634.5

150.60 €

1 Disponibile 7 giorni M20.43961.53336

130.95 €

1 Disponibile 7 giorni M2.20.45584.51.65634.8

130.95 €

1 Disponibile 7 giorni M2.50.455851.95635.5

162.62 €

1 Disponibile 7 giorni M2.50.45587.51.95637.5

137.50 €

1 Disponibile 7 giorni M30.55862.37636.5

150.60 €

1 Disponibile 7 giorni M30.55892.37639.5

150.60 €

1 Disponibile 7 giorni M3.50.65872.75637.5

150.60 €

1 Disponibile 7 giorni M40.75883.1639

150.60 €

1 Disponibile 7 giorni M40.758123.16312.5

130.95 €

1 Disponibile 7 giorni M50.858103.86312.5

150.60 €

1 Disponibile 7 giorni M50.858153.86316

150.60 €

1 Disponibile 7 giorni M6158124.656314

150.60 €

1 Disponibile 7 giorni M6158184.656320

150.60 €

1 Disponibile 7 giorni M81.25581666318

150.60 €

1 Disponibile 7 giorni M81.25582466324

153.87 €

1 7 giorni M101.564207.88323

209.56 €

1 Disponibile 7 giorni M121.757324910326

239.41 €

1 Disponibile 7 giorni M162843211.812435

374.66 €

1 Disponibile 7 giorni M202.5105401516543

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiAlN Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads:Related Image

Model Number
MINMT

Nominal
M x P
Maximum Machining
Thread Depth
Major Diameter
D
Overall Length
L
Length Under Neck
Shank Diameter
d
Cutting Edge
Thread No.
No. of Grooves
M1.4 0.3 4 1.05 39 4 3 3 3
M1.6 0.35 4.8 1.2 39 5 3
M2 0.4 6 1.55 39 6 3
M2 0.4 4 1.55 58 4.5 6
M2.2 0.45 4.5 1.65 58 5 6
M2.5 0.45 5 1.95 58 5.5 6
M2.5 0.45 7 1.95 58 7.5 6
M3 0.5 6 2.35 58 6.5 6
M3 0.5 9 2.35 58 9.5 6
M3.5 0.6 7 2.75 58 7.5 6
M4 0.7 8 3.1 58 9 6
M4 0.7 12 3.1 58 12.5 6
M5 0.8 10 3.8 58 12.5 6
M5 0.8 15 3.8 58 16 6
M6 1 12 4.65 58 14 6
M6 1 18 4.65 58 20 6
M8 1.25 16 5.95 58 18 6
M8 1.25 24 5.95 58 24 6
M10 1.5 20 7.8 64 23 8
M12 1.75 24 9 73 26 10
M16 2 32 11.8 84 35 12 4
M20 2.5 40 15 105 43 16 5

Più Informazioni


Small diameter threading is possible from M1.4 x 0.3 (pilot hole diameter Ø 1.1 mm).
The processing time is reduced since high speed cutting is possible.
Since the cutting length is short (3 threads), it does not apply cutting stress.
The effective thread can be cut all the way to the corners of the blind hole.

■Misumi Threading Cutter Product CNC Program Download Services

Click here

Informazioni di base

Thread Types Tipo metrico Tool Material Type Carburo Work Material Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Heat-Treated Steel (25 - 35 HRC) / Tool Steel (Before SKD Quenching) / Cast Steel (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL)
Tap Model Tapping Cutter Bore Model For Through Holes / For Blind Holes Coating Presence Included
Surface treatment TiAlN Number of Blade Teeth 3

Supporto tecnico