Carbide Spiral Tap

Carbide Spiral Tap

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -Maschio al carburo con spirale non rivestita Può essere utilizzato per la lavorazione di fori ciechi Adatto per la produzione di massa di leghe di alluminio e rame.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Carbide Spiral Tap:Related Image
Codice componente
SEC-SPFT-M3-0.5-1.5
SEC-SPFT-M3-0.5-2.5
SEC-SPFT-M4-0.7-1.5
SEC-SPFT-M4-0.7-2.5
SEC-SPFT-M5-0.8-1.5
SEC-SPFT-M5-0.8-2.5
SEC-SPFT-M6-1-1.5
SEC-SPFT-M6-1-2.5
SEC-SPFT-M8-1.25-1.5
SEC-SPFT-M8-1.25-2.5
SEC-SPFT-M10-1.5-1.5
SEC-SPFT-M10-1.5-2.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Number of Chamfered Threads Overall Length (L)
(mm)
Thread Length Shank Diameter
(φ)
Precision Square Part Length
(mm)
Square Part Width
(mm)

27.44 €

1 Disponibile 5 giorni M30.51.5 P46114LM363.2

27.44 €

1 Disponibile 5 giorni M30.52.5 P46114LM363.2

27.44 €

1 Disponibile 5 giorni M40.71.5 P52135LM374

27.44 €

1 Disponibile 5 giorni M40.72.5 P52135LM374

27.44 €

1 Disponibile 5 giorni M50.81.5 P60165.5LM374.5

27.44 €

1 Disponibile 5 giorni M50.82.5 P60165.5LM374.5

31.32 €

1 Disponibile 5 giorni M611.5 P62196LM374.5

31.32 €

1 Disponibile 5 giorni M612.5 P62196LM374.5

52.56 €

1 Disponibile 5 giorni M81.251.5 P70226.2LM485

52.56 €

1 Disponibile 5 giorni M81.252.5 P70226.2LM485

69.82 €

1 Disponibile 5 giorni M101.51.5 P75247LM485.5

69.82 €

1 Disponibile 5 giorni M101.52.5 P75247LM485.5

Loading...

  1. 1

Specifiche

Carbide Spiral Tap:Related Image

Model Number
SEC-SPFT
Nominal
M x P
Chamfer
Lcf
(Selection)
PrecisionOverall Length
L
Thread Length
Lc
Length Under Neck
L1
Shank Diameter
d
No. of GroovesSquare Part Length
Lk
Square Part Width
K
M30.51.5

2.5
LM34611204363.2
M40.7LM3521322574
M50.8LM36016255.574.5
M61LM3621930674.5
M81.25LM47022356.285
M101.5LM4752439785.5
[ ! ]M6 or below have protruding centers.
[ ! ]For details about cutting tap accuracy LM, refer to the technical information (>>Click here).

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


Used for machining blind holes.
Ideal for mass production tapping on aluminum and copper alloys.

Informazioni di base

Thread Types Tipo metrico Tool Material Type Carburo Work Material Cast Steel (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL)
Tap Model Maschio a spirale Bore Model For Blind Holes Coating Presence None
No. of Grooves 3

Supporto tecnico