Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M-SPFT-M2-0.4 |
M-SPFT-M2.5-0.45 |
M-SPFT-M3-0.5 |
M-SPFT-M4-0.7 |
M-SPFT-M5-0.8 |
M-SPFT-M6-1 |
M-SPFT-M8-1.25 |
M-SPFT-M10-1.5 |
M-SPFT-M12-1.75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.03 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | M2 | 0.4 | 40 | 8 | 3 | 2 | LM1 | 5 | 2.5 | |
59.21 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | M2.5 | 0.45 | 44 | 9.5 | 3 | 2 | LM1 | 5 | 2.5 | |
45.78 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | M3 | 0.5 | 46 | 5 | 4 | 3 | LM2 | 6 | 3.2 | |
41.66 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | M4 | 0.7 | 52 | 7 | 5 | 3 | LM3 | 7 | 4 | |
45.41 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | M5 | 0.8 | 60 | 8 | 5.5 | 3 | LM3 | 7 | 4.5 | |
47.53 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | M6 | 1 | 62 | 10 | 6 | 3 | LM3 | 7 | 4.5 | |
69.56 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | M8 | 1.25 | 70 | 13 | 6.2 | 3 | LM3 | 8 | 5 | |
94.02 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | M10 | 1.5 | 75 | 15 | 7 | 3 | LM3 | 8 | 5.5 | |
87.38 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | M12 | 1.75 | 82 | 18 | 8.5 | 3 | LM4 | 9 | 6.5 |
Loading...
Nominal M x P | Chamfer Lcf | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | Quantity/ pack | |
M2 | 0.4 | 2.5P | LM1 | 40 | 8 | - | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 5 Pieces |
M2.5 | 0.45 | LM1 | 44 | 9.5 | - | 3 | 2 | 5 | 2.5 | ||
M3 | 0.5 | LM2 | 46 | 5 | 20 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | ||
M4 | 0.7 | LM3 | 52 | 7 | 22 | 5 | 3 | 7 | 4 | ||
M5 | 0.8 | LM3 | 60 | 8 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 | ||
M6 | 1 | LM3 | 62 | 10 | 30 | 6 | 3 | 7 | 4.5 | ||
M8 | 1.25 | LM3 | 70 | 13 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 | ||
M10 | 1.5 | LM3 | 75 | 15 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 | ||
M12 | 1.75 | LM4 | 82 | 18 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
Thread Types | Tipo metrico | Number of Chamfered Threads | 2.5 P | Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Work Material | Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Heat-Treated Steel (25 - 35 HRC) / Tool Steel (Before SKD Quenching) / Cast Steel (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) | Tap Model | Maschio a spirale | Bore Model | For Blind Holes |
Coating Presence | None | Quantity/Pack | 5 Piece |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threads(mm)
Overall Length (L)(mm)
Thread Length
Shank Diameter(φ)
No. of Grooves
Precision
Square Part Length(mm)
Square Part Width(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali