Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
The high-precision toothed 1.5P type for blind hole drilling and long shank type that's ideal in the deep threading of workpieces are also available
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Number of Chamfered Threads | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | Quantity/Pack | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.94 € | Disponibile | 4 giorni | M3 | 0.5 | 2.5 P | 100 | 11 | 4 | LM1 | 6 | 3.2 | - | Long Shank Model | ||
10.33 € | Disponibile | 4 giorni | M4 | 0.7 | 2.5 P | 100 | 13 | 5 | LM2 | 7 | 4 | - | Long Shank Model | ||
9.22 € | Disponibile | 4 giorni | M5 | 0.8 | 2.5 P | 100 | 16 | 5.5 | LM2 | 7 | 4.5 | - | Long Shank Model | ||
8.47 € | Disponibile | 4 giorni | M6 | 1 | 2.5 P | 100 | 19 | 6 | LM2 | 7 | 4.5 | - | Long Shank Model | ||
16.45 € | Disponibile | 4 giorni | M8 | 1.25 | 2.5 P | 150 | 22 | 6.2 | LM2 | 8 | 5 | - | Long Shank Model | ||
19.35 € | Disponibile | 4 giorni | M10 | 1.5 | 2.5 P | 150 | 24 | 7 | LM2 | 8 | 5.5 | - | Long Shank Model | ||
32.73 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 4 giorni | M3 | 0.5 | 1.5 P | 46 | 11 | 4 | LM2 | 6 | 3.2 | 5 Piece | 1.5P Chamfer | |
32.07 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 4 giorni | M4 | 0.7 | 1.5 P | 52 | 13 | 5 | LM2 | 7 | 4 | 5 Piece | 1.5P Chamfer | |
32.51 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 4 giorni | M5 | 0.8 | 1.5 P | 60 | 16 | 5.5 | LM2 | 7 | 4.5 | 5 Piece | 1.5P Chamfer | |
35.32 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 4 giorni | M6 | 1 | 1.5 P | 62 | 19 | 6 | LM2 | 7 | 4.5 | 5 Piece | 1.5P Chamfer | |
43.99 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 4 giorni | M8 | 1.25 | 1.5 P | 70 | 22 | 6.2 | LM2 | 8 | 5 | 5 Piece | 1.5P Chamfer | |
56.68 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 4 giorni | M10 | 1.5 | 1.5 P | 75 | 24 | 7 | LM2 | 8 | 5.5 | 5 Piece | 1.5P Chamfer | |
32.73 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 4 giorni | M3 | 0.5 | 2.5 P | 46 | 11 | 4 | LM2 | 6 | 3.2 | 5 Piece | 2.5P Chamfer | |
32.07 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 4 giorni | M4 | 0.7 | 2.5 P | 52 | 13 | 5 | LM2 | 7 | 4 | 5 Piece | 2.5P Chamfer | |
32.51 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 4 giorni | M5 | 0.8 | 2.5 P | 60 | 16 | 5.5 | LM2 | 7 | 4.5 | 5 Piece | 2.5P Chamfer | |
35.32 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 4 giorni | M6 | 1 | 2.5 P | 62 | 19 | 6 | LM2 | 7 | 4.5 | 5 Piece | 2.5P Chamfer | |
43.99 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 4 giorni | M8 | 1.25 | 2.5 P | 70 | 22 | 6.2 | LM2 | 8 | 5 | 5 Piece | 2.5P Chamfer | |
56.68 € | 5 Pezzi per confezione | Disponibile | 4 giorni | M10 | 1.5 | 2.5 P | 75 | 24 | 7 | LM2 | 8 | 5.5 | 5 Piece | 2.5P Chamfer |
Loading...
Model Number | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | Quantity/ pack | ||
Nominal M x P | |||||||||||
G-SPFT (With Bite 2.5 P Type) G-SC-SPFT (With Bite 1.5 P Type) | M3 | 0.5 | LM2 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | 5 Pieces |
M4 | 0.7 | 52 | 13 | 20 | 5 | 7 | 4 | ||||
M5 | 0.8 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 7 | 4.5 | ||||
M6 | 1 | 62 | 19 | 28 | 6 | 7 | 4.5 | ||||
M8 | 1.25 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 8 | 5 | ||||
M10 | 1.5 | 75 | 24 | 39 | 7 | 8 | 5.5 |
Model Number | Chamfer Lcf | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | ||
Nominal M x P | |||||||||||
G-LS-SPFT (Long Shank Type) | M3 | 0.5 | 2.5P | LM1 | 100 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 |
M4 | 0.7 | LM2 | 100 | 13 | 21 | 5 | 3 | 7 | 4 | ||
M5 | 0.8 | LM2 | 100 | 16 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 | ||
M6 | 1 | LM2 | 100 | 19 | 30 | 6 | 3 | 7 | 4.5 | ||
M8 | 1.25 | LM2 | 150 | 22 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 | ||
M10 | 1.5 | LM2 | 150 | 24 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 |
Thread Types | Tipo metrico | Tool Material Type | Acciaio rapido al vanadio | Work Material | Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Cast Steel (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Model | Maschio a spirale | Bore Model | For Blind Holes | Coating Presence | Included |
Surface treatment | TiN | No. of Grooves | 3 |
OSG
Prezzo standard 7.97 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 5.51 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
OSG
Prezzo standard 14.96 €
Giorni spedizione: 4 giorni
OSG
Prezzo standard 17.33 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
OSG
Prezzo standard 8.81 €
Giorni spedizione: 4 giorni
OSG
Prezzo standard 10.19 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
YAMAWA MFG
Prezzo standard 9.38 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
OSG
Prezzo standard 10.88 €
Giorni spedizione: 4 giorni
OSG
Prezzo standard 47.93 €
Giorni spedizione: 5 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.