High-Speed Steel Spiral Tap【10 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

High-Speed Steel Spiral Tap

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Fresa ad alta velocità in acciaio non rivestito con scanalature a spirale Adatta alla lavorazione di fori ciechi Efficace per materiali con trucioli continui come acciaio al carbonio e leghe di acciaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

High-Speed Steel Spiral Tap:Related Image
Codice componente
SPFT-M2-0.4
SPFT-M3-0.5
SPFT-M4-0.7
SPFT-M5-0.8
SPFT-M6-1
SPFT-M8-1.25
SPFT-M10-1.5
SPFT-M12-1.75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Thread Length Shank Diameter
(φ)
No. of Grooves Precision Square Part Length
(mm)
Square Part Width
(mm)

128.64 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni M20.4409.5(7.5)32LM152.5

77.28 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni M30.5461143LM263.2

74.25 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni M40.7521353LM274

75.50 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni M50.860165.53LM274.5

81.90 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni M61621963LM274.5

110.78 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni M81.2570226.23LM285

145.38 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni M101.5752473LM285.5

185.13 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni M121.7582298.53LM296.5

Loading...

  1. 1

Specifiche

High-Speed Steel Spiral Tap:Related Image

Model Number
SPFT
1 Pack 10 Pieces Included
Nominal
M x P
Chamfer
Lcf
PrecisionOverall Length
L
Thread Length
Lc
Length Under Neck
L1
Shank Diameter
d
No. of GroovesSquare Part Length
Lk
Square Part Width
K
Pack
Pieces
M20.42.5PLM1409.5153252.510 Pieces
M30.5LM24611184363.2
M40.7LM25213205374
M50.8LM26016255.5374.5
M61LM26219286374.5
M81.25LM27022356.2385
M101.5LM27524397385.5
M121.75LM28229428.5396.5
[ ! ]This product is only sold in units of packs.
[ ! ]M8 or below have protruding centers.
[ ! ]For details about cutting tap accuracy LM, refer to the technical information (>>Click here).

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


Used for machining blind holes.
It is suitable for work materials where cuttings are continuously discharged such as carbon steel, alloy steel, etc.

Informazioni di base

Thread Types Tipo metrico Number of Chamfered Threads 2.5 P Tool Material Type Acciaio rapido al vanadio
Work Material Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Cast Steel (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) Tap Model Maschio a spirale Bore Model For Blind Holes
Coating Presence None Quantity/Pack 10 piece

Supporto tecnico