• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 alle ore 13:30 (CET) 18/11/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

TiN Coated High-Speed Steel Point Tap【1-5 Pezzi per confezione】

TiN Coated High-Speed Steel Point Tap

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • G-POT
  • G-LS-POT
  • Sconto volumi elevati

Limited special price is available for the standard sizes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiN Coated High-Speed Steel Point Tap:Related Image
Codice componente
G-LS-POT-M3-0.5
G-LS-POT-M4-0.7
G-LS-POT-M5-0.8
G-LS-POT-M6-1
G-LS-POT-M8-1.25
G-LS-POT-M10-1.5
G-POT-M3-0.5
G-POT-M4-0.7
G-POT-M5-0.8
G-POT-M6-1
G-POT-M8-1.25
G-POT-M10-1.5
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Thread Length Shank Diameter
(φ)
No. of Grooves Precision Square Part Length
(mm)
Square Part Width
(mm)
Quantity/Pack Name

11.07 €

Disponibile 4 giorni M30.51001143LM263.2-Long Shank Model

10.52 €

Disponibile 4 giorni M40.71001353LM274-Long Shank Model

9.51 €

Disponibile 4 giorni M50.8100165.53LM274.5-Long Shank Model

8.71 €

Disponibile 4 giorni M611001963LM274.5-Long Shank Model

15.82 €

Disponibile 4 giorni M81.25150226.24LM385-Long Shank Model

18.28 €

Disponibile 4 giorni M101.51502474LM385.5-Long Shank Model

28.24 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni M30.5461143LM263.25 Piece-

27.62 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni M40.7521353LM2745 Piece-

28.21 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni M50.860165.53LM274.55 Piece-

28.88 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni M61621963LM274.55 Piece-

37.61 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni M81.2570226.23LM3855 Piece-

47.83 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni M101.5752473LM385.55 Piece-

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiN Coated High-Speed Steel Point Tap:Related Image

Model Number
G-POT
1 Pack 5 Pieces Included
Nominal
M x P
Chamfer
Lcf
PrecisionOverall Length
L
Thread Length
Lc
Length Under Neck
L1
Shank Diameter
d
No. of GroovesSquare Part Length
Lk
Square Part Width
K
Quantity/
pack
M30.55PLM24611184363.25 Pieces
M40.7LM2521320574
M50.8LM26016255.574.5
M61LM2621928674.5
M81.25LM37022356.285
M101.5LM3752439785.5
[ ! ]This product is only sold in units of packs.

Model Number
G-LS-POT (Long Shank Type)
Nominal
M x P
Chamfer
Lcf
PrecisionOverall Length
L
Thread Length
Lc
Length Under Neck
L1
Shank Diameter
d
No. of GroovesSquare Part Length
Lk
Square Part Width
K
M30.55PLM210011184363.2
M40.7LM210013215374
M50.8LM210016255.5374.5
M61LM210019306374.5
M81.25LM315022356.2485
M101.5LM315024397485.5


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Technical information >>Click here.

Più Informazioni


Used for machining through-holes.
A large range of work materials can be accommodated, and it is especially well-suited for tapping alloy steel and stainless steel, etc.
The TiN coating provides excellent wear resistance and welding resistance.
The long shank model is ideal for machining screw holes in deep locations. (G-LS-POT)

Informazioni di base

Thread Types Meter Number of Chamfered Threads 5 P Tool Material Type Vanadium High-Speed Steel
Work Material Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Cast Steel (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) Tap Model Point Tap Bore Model For Through Holes
Coating Presence Included Surface treatment TiN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico