Parallel Block for Vises - Plain Model【2 Pezzi per confezione】

Parallel Block for Vises - Plain Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Blocco parallelo che consente di impostare l'altezza con incrementi di 1 mm e di regolare liberamente la larghezza di serraggio del pezzo Materiale grezzo sicuro anche quando l'utensile è inserito e materiale da tempra a basso assestamento sono disponibili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Parallel Block for Vises - Plain Model:Related Image
Codice componente
PPB100-[20-50/1]
PPB125-[20-50/1]
PPB150-[30-60/1]
PPB160-[30-60/1]
PPB175-[30-70/1]
PPB200-[30-70/1]
PPBH100-[20-50/1]
PPBH125-[20-50/1]
PPBH150-[30-60/1]
PPBH160-[30-60/1]
PPBH175-[30-70/1]
PPBH200-[30-70/1]
Codice componenteNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
W
(mm)
Material H
(mm)

2 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 100Green Timber (S45C)20 ~ 50

2 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 125Green Timber (S45C)20 ~ 50

2 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 150Green Timber (S45C)30 ~ 60

2 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 160Green Timber (S45C)30 ~ 60

2 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 175Green Timber (S45C)30 ~ 70

2 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 200Green Timber (S45C)30 ~ 70

2 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 100Quenched Materials (SK3)20 ~ 50

2 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 125Quenched Materials (SK3)20 ~ 50

2 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 150Quenched Materials (SK3)30 ~ 60

2 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 160Quenched Materials (SK3)30 ~ 60

2 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 175Quenched Materials (SK3)30 ~ 70

2 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 200Quenched Materials (SK3)30 ~ 70

Loading...

  1. 1

Specifiche

Parallel Block for Vises - Plain Model:Related Image

Part Number 
W H
PPB
Mild Steel (S45C)
100
125
150
160
175
200
PPBH
Quenched Steel (SK3)
100
125
150
160
175
200

1 Pack Unit Contains 2 pieces
Part NumberWH
1mm Increment Designation
T
PPB
Mild Steel (S45C)

PPBH
Quenched Steel (SK3)
10020 ~ 5010
125
15030 ~ 60
160
17530 ~ 70
200

Più Informazioni


The height can be adjusted in 1 mm increments so you can freely choose the clamping width for your workpiece.
You can choose between the mild steel model that maintains safety, even with interference from machine tools, and the quenched model that boasts minimal settling.
We can polish the products and keep the H size variation to 0.01 mm or less if you order 4 packs (8 pieces) or fewer of the same size.

Informazioni di base

T(mm) 10 Quantity per package 2

Supporto tecnico