Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
STPB-SC100-[20-50/10]-[5-15/5] |
STPB-SC150-[20-50/10]-[5-15/5] |
STPB-SC200-[20-50/10]-[10-15/5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | T (mm) | A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 20 ~ 50 | 5 ~ 15 | 100 | ||
1 | 10 giorni | 20 ~ 50 | 5 ~ 15 | 150 | ||
1 | 10 giorni | 20 ~ 50 | 10 ~ 15 | 200 |
Loading...
Part Number | A | B | T (Selection) |
STPB-SC | 100 | 20 | 5 10 15 |
30 | 5 10 15 | ||
40 | 5 10 15 | ||
50 | 5 10 15 | ||
150 | 20 | 5 10 15 | |
30 | 5 10 15 | ||
40 | 5 10 15 | ||
50 | 5 10 15 | ||
200 | 20 | 10 15 | |
30 | 10 15 | ||
40 | 10 15 | ||
50 | 10 15 |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
T(mm)
A(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali