Codice componente:
candidati non definiti.Codice componente |
---|
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
- ( - ) | 9 giorni lavorativi |
- ( - ) | 9 giorni lavorativi |
- ( - ) | 9 giorni lavorativi |
- ( - ) | 12 giorni lavorativi |
- ( - ) | 12 giorni lavorativi |
- ( - ) | 12 giorni lavorativi |
- ( - ) | 9 giorni lavorativi |
- ( - ) | 9 giorni lavorativi |
- ( - ) | 9 giorni lavorativi |
An angle block which is essential for angle processing with vises. The dimensions can be freely specified
Part Number | H 5 mm Increment Designation | A 1° Increment Designation | T (Selection) | hmin. | |
W | |||||
KDY-X Tempered Materials (SCM Series) KDY-D Tempered Materials (SUS Series) KDY-DH Quenched Materials (SUS Series) | 50 | 30 ~ 50 | 10 ~ 30 | 10 15 20 | h ≥ 10 |
75 | 40 ~ 75 | 25 30 40 50 | |||
100 | 40 | 10 ~ 19 | h ≥ 15 | ||
45 | 10 ~ 24 | ||||
50 ~ 80 | 10 ~ 30 |
Part Number | |
H | |
KDY-X Tempered Materials (SCM Series) | 50 |
75 | |
100 | |
KDY-D Tempered Materials (SUS Series) | 50 |
75 | |
100 | |
KDY-DH Quenched Materials (SUS Series) | 50 |
75 | |
100 |