Internal Grindstone with Shaft

Internal Grindstone with Shaft

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Internal Grindstone with Shaft
  • Internal Grindstone with Shaft
  • Sconto volumi elevati

Low chatter ensures high performance on hard materials

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Internal Grindstone with Shaft:Related Image

Codice componente
HS-JGPC0.3
HS-JGPC0.4
HS-JGPC0.5
HS-JGPC1
HS-JGPC1.2
HS-JGPC1.5
HS-JGPC1.7
HS-JGPC2
HS-JGPC2.3
HS-JGPC2.5
HS-JGPC3
HS-JGPC3.5
HS-JGPC5
HS-JGPC6
HS-JGPC7
HS-JGPC8
HS-JGPC9
HS-JGPC10
HS-JGPC12
HS-JGPC15
HS-JGPD0.3
HS-JGPD0.4
HS-JGPD0.5
HS-JGPD0.6
HS-JGPD0.7
HS-JGPD0.8
HS-JGPD0.9
HS-JGPD1
HS-JGPD1.2
HS-JGPD1.3
HS-JGPD1.5
HS-JGPD1.7
HS-JGPD2
HS-JGPD2.3
HS-JGPD2.5
HS-JGPD3
HS-JGPD3.5
HS-JGPD4
HS-JGPD4.5
HS-JGPD5
HS-JGPD6
HS-JGPD7
HS-JGPD8
HS-JGPD9
HS-JGPD10
HS-JGPD12
HS-JGPD15
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
Material/abrasive Diamond Maximum Diameter
(mm)
Diamond Length/Grindstone Length
(mm)
Neck Diameter
(mm)
Use Shape Neck Length ℓ
(mm)
Tip R
(mm)
Shank Diameter d
(mm)
Total Length L
(mm)
Product Number Name Shank Material

11.04 €

Disponibile 4 giorni 800CBN0.320.26For Side Surface MachiningA50.05335CBNHigh Speed Steel

11.33 €

Disponibile 4 giorni 400CBN0.420.32For Side Surface MachiningA50.08335CBNHigh Speed Steel

11.04 €

Disponibile 4 giorni 400CBN0.520.42For Side Surface MachiningA80.08335CBNHigh Speed Steel

10.05 €

Disponibile 4 giorni 200CBN130.82For Side Surface MachiningA100.18340CBNHigh Speed Steel

10.05 €

Disponibile 4 giorni 200CBN1.251.02For Side Surface MachiningA100.18345CBNHigh Speed Steel

10.05 €

Disponibile 4 giorni 200CBN1.551.32For Side Surface MachiningA100.18345CBNHigh Speed Steel

16.30 €

Disponibile 4 giorni 200CBN1.751.52For Side Surface MachiningA130.18345CBNHigh Speed Steel

9.91 €

Disponibile 4 giorni 200CBN251.82For Side Surface MachiningA130.18345CBNHigh Speed Steel

21.99 €

Disponibile 4 giorni 200CBN2.352.12For Side Surface MachiningA130.18345CBNHigh Speed Steel

10.05 €

Disponibile 4 giorni 120CBN2.552.2For Side Surface MachiningA130.3345CBNHigh Speed Steel

9.91 €

Disponibile 4 giorni 120CBN352.7For Side Surface MachiningA150.3350CBNHigh Speed Steel

11.33 €

Disponibile 4 giorni 120CBN3.55-For Side Surface or Base MachiningB-0.3360CBNHigh Speed Steel

12.75 €

Disponibile 4 giorni 120CBN55-For Side Surface or Base MachiningB-0.3370CBNHigh Speed Steel

14.03 €

Disponibile 4 giorni 120CBN68-For Side Surface or Base MachiningB-0.3370CBNHigh Speed Steel

14.17 €

Disponibile 4 giorni 120CBN78-For Side Surface or Base MachiningB-0.3670CBNHigh Speed Steel

15.02 €

Disponibile 4 giorni 120CBN88-For Side Surface or Base MachiningB-0.3670CBNHigh Speed Steel

16.30 €

Disponibile 4 giorni 120CBN98-For Side Surface or Base MachiningB-0.3670CBNHigh Speed Steel

17.15 €

Disponibile 4 giorni 120CBN1010-For Side Surface or Base MachiningB-0.36100CBNHigh Speed Steel

20.28 €

Disponibile 4 giorni 120CBN1210-For Side Surface or Base MachiningB-0.310100CBNHigh Speed Steel

36.20 €

Disponibile 4 giorni 120CBN1510-For Side Surface or Base MachiningB-0.310100CBNHigh Speed Steel

11.33 €

Disponibile 4 giorni 800Diamond0.320.26For Side Surface MachiningA50.05335DiamondHigh Speed Steel

11.04 €

Disponibile 4 giorni 400Diamond0.420.32For Side Surface MachiningA50.08335DiamondHigh Speed Steel

11.33 €

Disponibile 4 giorni 400Diamond0.520.42For Side Surface MachiningA80.08335DiamondHigh Speed Steel

11.33 €

Disponibile 4 giorni 200Diamond0.630.42For Side Surface MachiningA80.18340DiamondHigh Speed Steel

21.99 €

Disponibile 4 giorni 200Diamond0.730.52For Side Surface MachiningA80.18340DiamondHigh Speed Steel

9.91 €

Disponibile 4 giorni 200Diamond0.830.62For Side Surface MachiningA100.18340DiamondHigh Speed Steel

21.99 €

Disponibile 4 giorni 200Diamond0.930.72For Side Surface MachiningA100.18340DiamondHigh Speed Steel

10.05 €

Disponibile 4 giorni 200Diamond130.82For Side Surface MachiningA100.18340DiamondHigh Speed Steel

10.05 €

Disponibile 4 giorni 200Diamond1.251.02For Side Surface MachiningA100.18345DiamondHigh Speed Steel

21.99 €

Disponibile 4 giorni 200Diamond1.351.12For Side Surface MachiningA100.18345DiamondHigh Speed Steel

10.05 €

Disponibile 4 giorni 200Diamond1.551.32For Side Surface MachiningA100.18345DiamondHigh Speed Steel

16.30 €

Disponibile 4 giorni 200Diamond1.751.52For Side Surface MachiningA130.18345DiamondHigh Speed Steel

9.91 €

Disponibile 4 giorni 200Diamond251.82For Side Surface MachiningA130.18345DiamondHigh Speed Steel

21.99 €

Disponibile 4 giorni 200Diamond2.352.12For Side Surface MachiningA130.18345DiamondHigh Speed Steel

10.05 €

Disponibile 4 giorni 120Diamond2.552.2For Side Surface MachiningA130.3345DiamondHigh Speed Steel

9.91 €

Disponibile 4 giorni 120Diamond352.7For Side Surface MachiningA150.3350DiamondHigh Speed Steel

11.33 €

Disponibile 4 giorni 120Diamond3.55-For Side Surface or Base MachiningB-0.3360DiamondHigh Speed Steel

12.04 €

Disponibile 4 giorni 120Diamond45-For Side Surface or Base MachiningB-0.3360DiamondHigh Speed Steel

24.12 €

Disponibile 4 giorni 120Diamond4.55-For Side Surface or Base MachiningB-0.3360DiamondHigh Speed Steel

13.03 €

Disponibile 4 giorni 120Diamond55-For Side Surface or Base MachiningB-0.3370DiamondHigh Speed Steel

14.03 €

Disponibile 4 giorni 120Diamond68-For Side Surface or Base MachiningB-0.3370DiamondHigh Speed Steel

14.60 €

Disponibile 4 giorni 120Diamond78-For Side Surface or Base MachiningB-0.3670DiamondHigh Speed Steel

15.45 €

Disponibile 4 giorni 120Diamond88-For Side Surface or Base MachiningB-0.3670DiamondHigh Speed Steel

22.55 €

Disponibile 4 giorni 120Diamond98-For Side Surface or Base MachiningB-0.3670DiamondHigh Speed Steel

17.58 €

Disponibile 4 giorni 120Diamond1010-For Side Surface or Base MachiningB-0.36100DiamondHigh Speed Steel

19.85 €

Disponibile 4 giorni 120Diamond1210-For Side Surface or Base MachiningB-0.310100DiamondHigh Speed Steel

36.20 €

Disponibile 4 giorni 120Diamond1510-For Side Surface or Base MachiningB-0.310100DiamondHigh Speed Steel

Loading...

  1. 1

Specifiche

Internal Grindstone with Shaft:Related Image

Model NumberOuter Diameter
D
Particle Size
(#)
ShapeThickness
T
Tip
R
Underhead Diameter
a
Neck Length
Shank Diameter
d
Total Length
L
HS-JGPD
(diamond)
/HS-JGPC
(CBN)
0.3800A2(0.05)(0.26)5335
0.4400(0.08)(0.32)
0.5(0.42)8
0.62003(0.18)40
0.7(0.52)
0.8(0.62)10
0.9(0.72)
1(0.82)
1.25(1.02)45
1.3(1.12)
1.5(1.32)
1.7(1.52)13
2(1.82)
2.3(2.12)
2.5120(0.3)(2.2)
3(2.7)1550
3.5B60
4
4.5
570
68
76
8
9
1010100
1210
15
[ ! ]The end section (R) and neck diameter (a) dimensions are for reference only.

Più Informazioni


The high rigidity, high-speed steel shank has been designed to improve material quality and avoid stress fatigue, and has been heat-treated appropriately to increase its rigidity. This means that, when using carbide or high-hardness steel, damage from undercutting or repeated stress fatiguing of the worked surface due to the shank undercut, which is associated with the machining pressure during molding and internal grinding, has been significantly improved.

Informazioni di base

Classification Internal Grindstone Type Single Item Shape Cylindrical

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico