Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 60 | 180 | 6.4 | 31.75 | J | |
30.05 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 80 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | |
19.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 100 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | |
37.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 46 | 180 | 13 | 31.75 | H | |
36.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 46 | 180 | 13 | 31.75 | J | |
36.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 60 | 180 | 13 | 31.75 | J | |
53.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 46 | 205 | 19 | 50.8 | H | |
55.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 46 | 205 | 19 | 50.8 | J | |
50.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 60 | 205 | 19 | 50.8 | J | |
113.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 46 | 305 | 25 | 76.2 | H | |
105.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 46 | 305 | 32 | 127 | H | |
147.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 46 | 305 | 38 | 127 | H | |
194.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 46 | 355 | 38 | 127 | H | |
174.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 46 | 355 | 38 | 127 | J |
Loading...
Model Number | Outer Diameter | Thickness | Hole Diameter | Particle Size (#) (selection) | |||
46 | 60 | 80 | 100 | ||||
Degree of Coupling (selection) | |||||||
E32A | 180 | 6.4 | 31.75 | — | J | K | K |
13 | HJ | — | — | ||||
205 | 19 | 50.8 | |||||
305 | 25 | 76.2 | H | — | |||
32 | HJ | ||||||
127 | H | ||||||
38 | |||||||
355 | HJ |
Shape | Flat Type (No. 1) | abrasive grain | 32A | Maximum Operating Peripheral Speed(m/s) | 30 |
---|
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Grade
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali