Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WAR180-6.4-31.75-100-K |
WAR305-32-76.2-46-J |
WAR305-38-127-46-J |
WAR305-38-127-60-H |
WAR355-38-127-46-H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Grade | Peripheral Speed (Maximum Operating Peripheral Speed) (m/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.59 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | 40 | |
170.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 46 | 305 | 32 | 76.2 | J | 33 | |
164.23 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 46 | 305 | 38 | 127 | J | 33 | |
195.15 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 60 | 305 | 38 | 127 | H | 33 | |
165.41 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 46 | 355 | 38 | 127 | H | 33 |
Loading...
Outer Diameter D | Thickness T | Hole Diameter H | Particle Size (#) (selection) | Stocked Item / Non-Stocked Item | ||||
46 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||
Degree of Coupling (selection) | ||||||||
125 | 13 | 12.7 | - | K | - | - | - | Stocked Item |
150 | 13 | 12.7 | - | K | K | - | - | |
13 | 31.75 | - | K | K | - | - | ||
16 | 12.7 | - | K | - | - | - | ||
180 | 6.4 | 31.75 | - | K | K | K | K | |
13 | 31.75 | H J K | J K | J K | - | - | ||
16 | 31.75 | J K | - | - | - | - | ||
19 | 31.75 | J K | K | - | - | - | ||
205 | 6.4 | 31.75 | - | J K | J K | K | - | |
13 | 31.75 | J K | J K | K | - | - | ||
19 | 15.88 | - | K | - | - | - | ||
19 | 25.4 | - | K | - | - | - | ||
19 | 31.75 | H J K | K | K | - | - | ||
19 | 50.8 | H I J K | K | - | - | - | ||
255 | 25 | 19.05 | - | K | K | - | - | Non-Stocked Item |
25 | 25.4 | J K | J K | K | - | - | ||
25 | 50.8 | H J | J K | - | - | - | ||
25 | 76.2 | H J | K | - | - | - | ||
305 | 25 | 25.4 | - | K | - | - | - | |
25 | 76.2 | H J | J K | - | - | |||
25 | 127 | - | K | K | - | - | ||
32 | 25.4 | K | K | K | - | - | ||
32 | 76.2 | H I J K | H I J K | K | - | - | ||
32 | 127 | H I J | H J K | - | - | - | ||
38 | 127 | H I J | H J K | J K | - | - | ||
355 | 38 | 76.2 | H J K | K | - | - | - | |
38 | 127 | H I J K | H I J K | K | - | - | ||
50 | 127 | H J | J K | K | - | - |
Shape | Flat Type (No. 1) | abrasive grain | WA | Use | For Regular Grinding of Hardened Steels |
---|---|---|---|---|---|
Binder | V |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Grade
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali