Registrati
Configura
  • Outer Diameter(mm)
  • Thickness(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Grade
  • Tipo
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 9 giorni lavorativi
    • Entro 11 giorni lavorativi

GC Grindstone for Flat Surfaces No. 1 Flat

GC Grindstone for Flat Surfaces No. 1 Flat

Codice componente:

Sono stati trovati. 2 candidati non definiti.
    Quantità:

    Disegno schematico

    GC Grindstone for Flat Surfaces No. 1 Flat:Related Image

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    Outer Diameter

    (mm)

    Thickness

    (mm)

    Hole Diameter

    (mm)

    Grade

    Peripheral Speed (Maximum Operating Peripheral Speed)

    (m/s)

    Quantità minima d'ordine
    205
    13
    15.88
    I
    40
    1 pezzi
    255
    25
    19.05
    H
    33
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    72.79 €
    ( 86.62 € )
    11 giorni lavorativi
    156.77 €
    ( 186.56 € )
    9 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    GC Mola piana n. 1 [Caratteristiche] Per metalli non ferrosi come carburo e rame.

    Specifiche e prezzo

    Specifiche

    GC Grindstone for Flat Surfaces No. 1 Flat:Related Image

    Model Number
    GC

    Outer Diameter
    D
    Thickness
    T
    Hole Diameter
    H
    Particle Size (#) (selection) Stocked Item /
    Non-Stocked Item
    80 100 120
    Degree of Coupling (selection)
    150 13 12.7 - - H Stocked Item
    16 12.7 - - H
    180 13 31.75 H   H
    205 6.4 15.88     H
    13 15.88     H I
    13 31.75 H   H
    19 15.88 - H H I
    19 19.05 - - H
    19 25.4 H H H I
    25 25.4 - - H
    255 25 19.05 H - H Non-Stocked Item
    25 25.4 H I H H I
    305 25 25.4 H - H
    32 25.4 H I H H I
    38 25.4 - - H
    355 38 31.75 - H H
    50 31.75 H - H


    [ ! ] For the degree of coupling, please select one of H / I from each corresponding column. (A SoftGC Grindstone for Flat Surfaces No. 1 Flat:Related Image Z Hard)
    Here for reference information for selecting grindstones
    Here for a selection table of general grindstones for flat surfaces
    Here for troubleshooting

    Caratteristiche ed esempi di utilizzo

    Più Informazioni


    ● For the Precision Grinding of Carbide Alloy and Non-Ferrous Metals such as Copper