Ceramic Fiber Dressing Stick: Reddish-brown Flat Stick, Granularity #300 or equivalent

Ceramic Fiber Dressing Stick: Reddish-brown Flat Stick, Granularity #300 or equivalent
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Pietra piatta progettata per la finitura di rame e alluminio. [Applicazione] Ideale per la lucidatura di acciaio ad alta durezza fino a 57 HRC e alluminio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XBCAL-0.5-6-100

Ceramic Fiber Dressing Stick: Reddish-brown Flat Stick, Granularity #300 or equivalent:Related Image
Codice componente
XBCAL-0.5-6-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.61 €

1 Disponibile 11 giorni

Loading...

  1. 1

Specifiche

Ceramic Fiber Dressing Stick: Reddish-brown Flat Stick, Granularity #300 or equivalent:Related Image
Model NumberThickness
T
Width
W
Total Length
L
Heat Resistant
Temperature
XBCAL
(#300 Equivalent: Red Brown)

0.54100150 °C
150
6100
150
10100
150
0.84100
150
6100
150
10100
150
11100
2100
4100
150
6100
150
8100
150
10100
150
1.54 100
150
6100
150
10100
150
2.04 100
150
6 100
150
10100
150
3.04100
150
6100
150
10100
150

[ ! ] Extremely Fine Series (□ 0.7 mm, □ 0.9 mm)

Più Informazioni


This is a product developed for finishing high-hardness steel (– 57 HRC), copper, or aluminum.
The R or C surfaces also can be easily mounted with a diamond file or grinder.

[ ! ] Use a diamond stick grindstone for high-hardness or super hard steel with an HRC of 57 or more. 

Informazioni di base

Product Type Mola in fibra ceramica Particle Size(#) 300 Total Length L(mm) 100
Width W(mm) 6 Thickness T(mm) 0.5 Color Reddish Brown

Si trova sulla pagina di Ceramic Fiber Dressing Stick: Reddish-brown Flat Stick, Granularity #300 or equivalent, il codice articolo è il seguente: XBCAL-0.5-6-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XBCAL-0.5-6-100.

Supporto tecnico