For aluminum and steel of hardness of up to 57 HRC
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Total Length L (mm) | Width W (mm) | Thickness T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
13.14 € | Disponibile | 4 giorni | 100 | 4 | 0.5 | |
19.41 € | Disponibile | 4 giorni | 150 | 4 | 0.5 | |
20.08 € | Disponibile | 4 giorni | 100 | 6 | 0.5 | |
29.49 € | Disponibile | 4 giorni | 150 | 6 | 0.5 | |
26.36 € | Disponibile | 4 giorni | 100 | 10 | 0.5 | |
38.90 € | Disponibile | 4 giorni | 150 | 10 | 0.5 | |
10.93 € | Disponibile | 4 giorni | 100 | 4 | 0.8 | |
16.19 € | Disponibile | 4 giorni | 150 | 4 | 0.8 | |
16.78 € | Disponibile | 4 giorni | 100 | 6 | 0.8 | |
24.58 € | Disponibile | 4 giorni | 150 | 6 | 0.8 | |
21.95 € | Disponibile | 5 giorni | 100 | 10 | 0.8 | |
32.46 € | Disponibile | 4 giorni | 150 | 10 | 0.8 | |
8.47 € | Disponibile | 4 giorni | 100 | 1 | 1 | |
7.54 € | Disponibile | 4 giorni | 100 | 2 | 1 | |
8.98 € | 4 giorni | 100 | 4 | 1 | ||
16.10 € | 4 giorni | 150 | 4 | 1 | ||
14.07 € | 4 giorni | 100 | 6 | 1 | ||
24.41 € | 4 giorni | 150 | 6 | 1 | ||
19.24 € | Disponibile | 4 giorni | 100 | 8 | 1 | |
28.31 € | Disponibile | 4 giorni | 150 | 8 | 1 | |
18.39 € | Disponibile | 4 giorni | 100 | 10 | 1 | |
32.20 € | Disponibile | 4 giorni | 150 | 10 | 1 | |
22.63 € | Disponibile | 5 giorni | 100 | 4 | 1.5 | |
33.47 € | Disponibile | 5 giorni | 150 | 4 | 1.5 | |
34.49 € | Disponibile | 5 giorni | 100 | 6 | 1.5 | |
50.76 € | Disponibile | 5 giorni | 150 | 6 | 1.5 | |
45.34 € | Disponibile | 5 giorni | 100 | 10 | 1.5 | |
66.95 € | Disponibile | 5 giorni | 150 | 10 | 1.5 | |
30.17 € | Disponibile | 5 giorni | 100 | 4 | 2 | |
44.58 € | Disponibile | 5 giorni | 150 | 4 | 2 | |
46.02 € | Disponibile | 5 giorni | 100 | 6 | 2 | |
67.63 € | Disponibile | 5 giorni | 150 | 6 | 2 | |
60.42 € | Disponibile | 5 giorni | 100 | 10 | 2 | |
89.24 € | Disponibile | 5 giorni | 150 | 10 | 2 | |
45.34 € | Disponibile | 5 giorni | 100 | 4 | 3 | |
66.95 € | Disponibile | 5 giorni | 150 | 4 | 3 | |
69.07 € | Disponibile | 5 giorni | 100 | 6 | 3 | |
101.53 € | Disponibile | 5 giorni | 150 | 6 | 3 | |
90.68 € | Disponibile | 5 giorni | 100 | 10 | 3 | |
133.90 € | Disponibile | 5 giorni | 150 | 10 | 3 |
Loading...
Model Number | Thickness T | Width W | Total Length L | Heat Resistant Temperature |
XBCAO (#400 Equivalent: Orange) | 0.5 | 4 | 100 | 150 °C |
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
0.8 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
1 | 1 | 100 | ||
2 | 100 | |||
4 | 100 | |||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
8 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
1.5 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
2.0 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
3.0 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 |
Product Type | Mola in fibra ceramica | Particle Size(#) | 400 | Color | Orange |
---|
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.