Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #600 or equivalent (Black)

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #600 or equivalent (Black)
  • Sconto volumi elevati

For aluminum and steel of hardness of up to 57 HRC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #600 or equivalent (Black):Related Image
Codice componente
XBCAP-0.5-4-100
XBCAP-0.5-4-150
XBCAP-0.5-6-100
XBCAP-0.5-6-150
XBCAP-0.5-10-100
XBCAP-0.5-10-150
XBCAP-0.8-4-100
XBCAP-0.8-4-150
XBCAP-0.8-6-100
XBCAP-0.8-6-150
XBCAP-0.8-10-100
XBCAP-0.8-10-150
XBCAP-1-1-100
XBCAP-1-2-100
XBCAP-1-4-100
XBCAP-1-4-150
XBCAP-1-6-100
XBCAP-1-6-150
XBCAP-1-8-100
XBCAP-1-8-150
XBCAP-1-10-100
XBCAP-1-10-150
XBCAP-1.5-4-100
XBCAP-1.5-4-150
XBCAP-1.5-6-100
XBCAP-1.5-6-150
XBCAP-1.5-10-100
XBCAP-1.5-10-150
XBCAP-2.0-4-100
XBCAP-2.0-4-150
XBCAP-2.0-6-100
XBCAP-2.0-6-150
XBCAP-2.0-10-100
XBCAP-2.0-10-150
XBCAP-3.0-4-100
XBCAP-3.0-4-150
XBCAP-3.0-6-100
XBCAP-3.0-6-150
XBCAP-3.0-10-100
XBCAP-3.0-10-150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Total Length L
(mm)
Width W
(mm)
Thickness T
(mm)

13.14 €

Disponibile 4 giorni 10040.5

19.41 €

Disponibile 4 giorni 15040.5

20.08 €

Disponibile 4 giorni 10060.5

29.49 €

Disponibile 4 giorni 15060.5

26.36 €

Disponibile 4 giorni 100100.5

38.90 €

Disponibile 4 giorni 150100.5

10.93 €

Disponibile 4 giorni 10040.8

16.19 €

Disponibile 4 giorni 15040.8

16.78 €

Disponibile 4 giorni 10060.8

24.58 €

Disponibile 4 giorni 15060.8

21.95 €

Disponibile 5 giorni 100100.8

32.46 €

Disponibile 4 giorni 150100.8

8.47 €

Disponibile 4 giorni 10011

7.54 €

Disponibile 4 giorni 10021

8.98 €

4 giorni 10041

16.10 €

4 giorni 15041

14.07 €

4 giorni 10061

24.41 €

4 giorni 15061

19.24 €

Disponibile 4 giorni 10081

28.31 €

Disponibile 4 giorni 15081

18.39 €

Disponibile 4 giorni 100101

32.20 €

Disponibile 4 giorni 150101

22.63 €

Disponibile 5 giorni 10041.5

33.47 €

Disponibile 5 giorni 15041.5

34.49 €

Disponibile 5 giorni 10061.5

50.76 €

Disponibile 5 giorni 15061.5

45.34 €

Disponibile 5 giorni 100101.5

66.95 €

Disponibile 5 giorni 150101.5

30.17 €

Disponibile 5 giorni 10042

44.58 €

Disponibile 5 giorni 15042

46.02 €

Disponibile 5 giorni 10062

67.63 €

Disponibile 5 giorni 15062

60.42 €

Disponibile 5 giorni 100102

89.24 €

Disponibile 5 giorni 150102

45.34 €

Disponibile 5 giorni 10043

66.95 €

Disponibile 5 giorni 15043

69.07 €

Disponibile 5 giorni 10063

101.53 €

Disponibile 5 giorni 15063

90.68 €

Disponibile 5 giorni 100103

133.90 €

Disponibile 5 giorni 150103

Loading...

  1. 1

Specifiche

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #600 or equivalent (Black):Related Image
Model NumberThickness
T
Width
W
Total Length
L
Heat Resistant
Temperature
XBCAP
(#600 Equivalent: Black)
0.54100150 °C
150
6100
150
10100
150
0.84100
150
6100
150
10100
150
11100
2100
4100
150
6100
150
8100
150
10100
150
1.54 100
150
6100
150
10100
150
2.04 100
150
6 100
150
10100
150
3.04100
150
6100
150
10100
150

[ ! ] Extremely Fine Series (□ 0.7 mm, □ 0.9 mm)

Più Informazioni


This is a product developed for finishing high-hardness steel (– 57 HRC), copper or aluminum.
The R or C surfaces also can be easily mounted with a diamond file or grinder.

[ ! ] Use a diamond stick grindstone for high-hardness or super hard steel with an HRC of 57 or more.

Informazioni di base

Product Type Mola in fibra ceramica Particle Size(#) 600 Color Black

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico