Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #800 or equivalent (Blue)

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #800 or equivalent (Blue)
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Pietra piana progettata per la finitura di rame e alluminio. [Applicazione] Ideale per la lucidatura di acciaio ad alta durezza fino a 57 HRC e alluminio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #800 or equivalent (Blue):Related Image
Codice componente
XBCAB-1.5-4-150
XBCAB-2.0-6-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Total Length L
(mm)
Width W
(mm)
Thickness T
(mm)

31.08 €

1 Disponibile 6 giorni 15041.5

42.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10062

Loading...

  1. 1

Specifiche

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #800 or equivalent (Blue):Related Image

Model NumberThickness
T
Width
W
Total Length
L
Heat Resistant
Temperature
XBCAB
(#800 Equivalent: Blue)



0.44100150 °C
6100
0.54 100
150
6100
150
10100
150
0.84 100
150
6 100
150
10100
150
11100
2100
4100
150
6100
150
8100
150
10100
150
1.54 100
150
6100
150
10 100
150
2.04 100
150
6 100
150
10100
150
3.04100
150
6100
150
10100
150

[ ! ] Extremely Fine Series (□ 0.7 mm, □ 0.9 mm)

Più Informazioni


This is a product developed for finishing high-hardness steel (– 57 HRC), copper, or aluminum.
The R or C surfaces also can be easily mounted with a diamond file or grinder.

[ ! ] Use a diamond stick grindstone for high-hardness or super hard steel with an HRC of 57 or more.

Informazioni di base

Product Type Mola in fibra ceramica Particle Size(#) 800 Color Blue

Supporto tecnico