Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XBCAW-0.4-6-100 |
XBCAW-1.5-4-100 |
XBCAW-2.0-10-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width W (mm) | Thickness T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.53 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 6 | 0.4 | |
21.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 1.5 | |
56.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 |
Loading...
Model Number | Thickness T | Width W | Total Length L | Heat Resistant Temperature |
XBCAW (#1000 Equivalent: White) | 0.4 | 4 | 100 | 150 °C |
6 | 100 | |||
0.5 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
0.8 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
1 | 1 | 100 | ||
2 | 100 | |||
4 | 100 | |||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
8 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
1.5 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
2.0 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
3.0 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 |
Product Type | Mola in fibra ceramica | Particle Size(#) | 1000 | Total Length L(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Color | White |
Configura
Proprietà di base
Width W(mm)
Thickness T(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali