Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Round Bar, Granularity #1000 or equivalent (White)

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Round Bar, Granularity #1000 or equivalent (White)
  • Sconto volumi elevati

For aluminum and steel of hardness of up to 57 HRC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Round Bar, Granularity #1000 or equivalent (White):Related Image
Codice componente
XBCPW-1-50
XBCPW-1-100
XBCPW-1.5-50
XBCPW-1.5-100
XBCPW-2-50
XBCPW-2-100
XBCPW-2.34-50
XBCPW-2.34-100
XBCPW-3-50
XBCPW-3-100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Total Length L
(mm)
Diameter D
(mm)
Upper temperature limit
(Degree)

15.68 €

Disponibile 4 giorni 501150

30.51 €

Disponibile 4 giorni 1001150

15.68 €

Disponibile 4 giorni 501.5150

30.51 €

Disponibile 4 giorni 1001.5150

15.68 €

Disponibile 4 giorni 502150

30.51 €

Disponibile 4 giorni 1002150

13.22 €

Disponibile 4 giorni 502.34150

24.58 €

Disponibile 4 giorni 1002.34150

9.07 €

Disponibile 4 giorni 503150

18.39 €

4 giorni 1003150

Loading...

  1. 1

Specifiche

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Round Bar, Granularity #1000 or equivalent (White):Related Image

Model NumberDiameter
D
Total Length
L
Heat Resistant
Temperature

XBCPW
(#1000 Equivalent: White)
150 100150 °C
1.550 100
250 100
2.3450 100
350 100

[ ! ] When using it with a rotating tool, cut it to a length of 50 mm or less.
[ ! ] The D2 size or less is not suitable to be used with a rotating tool. 

Più Informazioni


This is a product developed for finishing high-hardness steel (– 57 HRC), copper, or aluminum.
It is also suitable for grinding boss holes or gate holes since its tip can be thinned.
The efficiency will be further increased if you use it by mounting it to an electric grinder. (Only D2.34 and 3 can be used with a rotating tool.)

[ ! ] Use a diamond stick grindstone for high-hardness or super hard steel with an HRC of 57 or more.

Informazioni di base

Product Type Mola in fibra ceramica Particle Size(#) 1000 Color White

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico