Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Heat-Resistant Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #800 or Equivalent (Blue)

Heat-Resistant Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #800 or Equivalent (Blue)
  • Sconto volumi elevati

Compatible with ultrasound and power tools. Heat-resistant up to 200 °C for improved durability

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Heat-Resistant Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #800 or Equivalent (Blue):Related Image
Codice componente
XBCHB-1-4-50
XBCHB-1-4-100
XBCHB-1-6-50
XBCHB-1-6-100
XBCHB-1-10-50
XBCHB-1-10-100
XBCHB-2-4-50
XBCHB-2-4-100
XBCHB-2-6-50
XBCHB-2-6-100
XBCHB-2-10-50
XBCHB-2-10-100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Total Length L
(mm)
Width W
(mm)
Thickness T
(mm)
Upper temperature limit
(Degree)

5.68 €

Disponibile 4 giorni 5041200

10.17 €

Disponibile 4 giorni 10041200

8.64 €

Disponibile 4 giorni 5061200

15.51 €

Disponibile 4 giorni 10061200

10.76 €

Disponibile 5 giorni 50101200

20.34 €

Disponibile 4 giorni 100101200

10.76 €

Disponibile 4 giorni 5042200

22.88 €

Disponibile 4 giorni 10042200

17.46 €

Disponibile 4 giorni 5062200

32.71 €

Disponibile 4 giorni 10062200

21.44 €

Disponibile 4 giorni 50102200

43.05 €

Disponibile 4 giorni 100102200

Loading...

  1. 1

Specifiche

Heat-Resistant Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #800 or Equivalent (Blue):Related Image

Model NumberThickness
T
Width
W
Total Length
L
Heat Resistant
Temperature
XBCHB
(#800 Equivalent: Blue)
14 50 200 °C
100
6 50
100
10 50
100
24 50
100
6 50
100
10 50
100

 

Più Informazioni


It is a product developed to be dedicated to ultrasound tools.
It can endure long-term use since its heat resistant temperature has been increased to 200 °C.
It can also be used with other vibration tools (electric / air types).

Informazioni di base

Product Type Mola in fibra ceramica Particle Size(#) 800 Color Blue

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico