Developed for aluminum and steel of hardness of up to 57 HRC. Ultra-fine for improved usability
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
3PACK-XBCAB-G0.5 |
3PACK-XBCAB-G0.9 |
3PACK-XBCAR-G0.5 |
3PACK-XBCAR-G0.9 |
PCL5 |
PCL9 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Particle Size (#) | Total Length L (mm) | Thickness T (mm) | Color | Effective Inner Diameter (Grinding Wheel Mounting Section Size) (mm) | Quantity/Pack (Pieces) | Width W (mm) | Applicable Holder | Grinding Wheel Target Thickness (Grinding Wheel Size T) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.10 € | 3 Pezzi per confezione | Disponibile | 4 giorni | 800 | 50 | 0.5 | Blue | - | 3 | 0.5 | PCL5 | - | |
41.10 € | 3 Pezzi per confezione | Disponibile | 4 giorni | 800 | 50 | 0.9 | Blue | - | 3 | 0.9 | PCL9 | - | |
41.10 € | 3 Pezzi per confezione | Disponibile | 4 giorni | 1200 | 50 | 0.5 | Red | - | 3 | 0.5 | PCL5 | - | |
41.10 € | 3 Pezzi per confezione | Disponibile | 4 giorni | 1200 | 50 | 0.9 | Red | - | 3 | 0.9 | PCL9 | - | |
16.95 € | Disponibile | 5 giorni | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | 0.5 | ||
6.78 € | Disponibile | 5 giorni | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | 0.9 |
Loading...
Thickness T | Width W | Total Length L | Quantity / Pack | Applicable Holder |
0.5 | 0.5 | 50 | 3 | PCL5 |
0.9 | 0.9 | PCL9 |
Thickness T | Width W | Total Length L | Pack Quantity | Applicable Holder |
0.5 | 0.5 | 50 | 3 | PCL5 |
0.9 | 0.9 | PCL9 |
No. | Effective Inner Diameter (Grinding Wheel Mounting Section Size) | Target Thickness of the Grinding Wheel (Grinding Wheel Dimension T) |
5 | 0.7 | 0.5 |
9 | 1.3 | 0.9 |
Product Type | Mola in fibra ceramica |
---|
MISUMI
Prezzo standard 2.71 €
Giorni spedizione: 4 giorni
MISUMI
Prezzo standard 3.47 €
Giorni spedizione: 4 giorni
MISUMI
Prezzo standard 2.80 €
Giorni spedizione: 4 giorni
MISUMI
Prezzo standard 7.52 €
Giorni spedizione: 4 giorni
MISUMI
Prezzo standard 7.54 €
Giorni spedizione: 4 giorni
NIHON GC KOGYO
Prezzo standard 6.36 €
Giorni spedizione: 4 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.